Flow switch til sikker måling og overvågning af masseflow

Flow switch til sikker måling og overvågning af masseflow

Flowphant T DTT31

fra kr1.714,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • On-site display
    • Høj reproducerbarhed og langtidsstabilitet
    • Stort turndown

    Specifikationsoversigt

    Medie Væsker
    Måleområde 0,03...3 m/s
    Medie temperatur –20...+85 °C
    Procestryk 0...+100 bar (ved 20 °C)
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    ProcestilslutningElektrisk tilslutningForsyning; udgang1 til 34 til 1011+
    Komp. fitting, 316L, L=>100mm indstiksl.Stik M1218-30VDC; 1x switch PNP1.948,-1.812,-1.714,- DTT31-A1A111AA2CAB
    18-30VDC; 2x switch PNP2.068,-1.923,-1.820,- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA2.344,-2.180,-2.063,- DTT31-A1C111AA2CAB
    Stik ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP2.068,-1.923,-1.820,- DTT31-A2A111AA2CAB
    Gevind ISO228 G1/4A, 316LStik M1218-30VDC; 1x switch PNP1.986,-1.847,-1.747,- DTT31-A1A111ABxxAB
    18-30VDC; 2x switch PNP2.105,-1.958,-1.852,- DTT31-A1B111ABxxAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA2.381,-2.215,-2.096,- DTT31-A1C111ABxxAB
    Stik ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP2.105,-1.958,-1.852,- DTT31-A2A111ABxxAB
    Gevind ISO228 G1/2A, 316LStik M1218-30VDC; 1x switch PNP1.986,-1.847,-1.747,- DTT31-A1A111AExxAB
    18-30VDC; 2x switch PNP2.105,-1.958,-1.852,- DTT31-A1B111AExxAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA2.381,-2.215,-2.096,- DTT31-A1C111AExxAB
    Stik ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP2.105,-1.958,-1.852,- DTT31-A2A111AExxAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section. Please specify length.

    Accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Svejsestuds med krave tætning; kompressionsfitting354,20 51004751
    Kompressionsfitting TA 50
    6mm; G1/2; PTFE
    431,64 TA50-HP
    Kabel M12x1 L=5m 5m kabel 4x 0.34 mm2, støbt PVC vinklet stik, M12x1 stik skrue Cu Sn / Ni, IP67.73,11 51005148
    Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 sokkel for stik som forbindelse til hus med M12-stik. Anvendes til: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.116,- 52006263
    Konfigurationskit TXU10- for PC-programmerbare enheder Setup program + interface kabel for PC med USB port 4-polet stik + ReadWin2000 TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, DTT3x, RIA452, RIA141758,83 TXU10-AA
    M12 vinkelstik til kabel, IP67, PG777,29 51006327
    Strømforsyning RNB130 Switch-mode transmitterforsyning. Indgang: 85-264VAC, 45-65Hz. Udgang: 24VDC, 1,5A max.30V (for fejl)1.036,12 RNB130-A1A

    Priserne er gældende indtil 30.09.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Flowswitch til overvågning, visning og måling af masseflowet i flydende medier i intervallet 0,03…3 m / sek. Applikations eksempler: Overvågning af pumpe i kølevands cirkulationssystemer, turbiner, kompressorer og varmevekslere samt overvågning CIP rengøringsprocesser og  smøresystemer.

    Funktion

    Instrumentet måler masseflowet af ​​et flydende medie via det kalorimetriske måleprincip. Det er baseret på afkøling af en opvarmet temperatursensor. Varme fjernes fra sensoren ved tvungen konvektion grundet mediet, som strømmer forbi. Omfanget af denne varmeoverførsel afhænger af mediehastigheden og forskellen i temperaturen mellem sensoren og mediet (Kings lov). Jo højere mediets hastighed eller masseflow er, jo større temperatursensor afkøling.

    Anvendelseseksempel

    Flowphant T DTT31 måler massestrømmen i et kølekredsløb og angiver når det falder under minimum strømningshastigheden.

  • Teknisk data

    Indgang
    Måleområde 0...100 %; opløsning 1 % 0,03...3 m/s for væsker
    Udgang
    Udgangssignal 1 eller 2 × PNP eller 1 × PNP med analog udgang for flow og temperatur
    Spændingsfald PNP ≤ 2 V
    Overbelastningsbeskyttelse Automatisk testing
    Funktionsspecifikationer
    Referencebetingelser Iht. DIN IEC 60770/61003
    Målefejl Switch punkt og display 0,2 %
    Langtidsdrift ≤0,5 % pr. år under referencebetingelserne
    Sensor reaktionstid 6...12 s
    Responstid Switch-udgang 100 ms
    Driftsbetingelser
    Medietemp. –20...+85 °C
    Omgivelsestemp. –40...+85 °C
    Beskyttelsesgrad Med M12×1: IP 66
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding Ub 18...30 V DC, omvendt polaritetsbeskyttelse
    Strømforbrug Uden belastning <100 mA ved 24 V DC
    Generelt
    EMC Emission iht. IEC 61326 Series, klasse b, elektrisk udstyr; immunitet iht. IEC 61326 Serie, appendix A (industri) og NAMUR anbefalet NE 21
    Betjeningselementer 3 taster, PC og ReadWin® 2000
    Materialer 316L procestilslutning, beskyttelsesrør og hus
    Godkendelser
    Desina kompitabel 

    Dimensioner (i mm)

    Hus

    L = Sensor længde 30 mm, 100 mm

     

    Installation ifølge manual

    Procestilslutning

    a) Uden (L ≥ 100 mm til montering med svejsning eller kompressionsbeslag)

    b) ISO 228 G¼ A, 316L

    c) ISO 228 G½ A, 316L

     

    Installation ifølge manual

    Elektrisk tilslutning

    DC spændings version med M12×1 stik

    A1: 1 × PNP switch-udgang

    A2: 2 × PNP switch-udgang R1 og (1) (R2)

    A2': 2 × PNP switch-udgang R1 og (1)
    (diagnose/bremse kontakt med justering „DESINA")

    A3: PNP switch-udgang, supplerende analog udgang

     

    DC spændings version med ventil stik M16×1,5

    B: 1 × PNP switch-udgang

  • Flere dokumenter for DTT31