Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures

Tryktransmitter til måling og overvågning af absolut tryk og målertryk for hygiejniske processer

Ceraphant PTP33B

fra kr1.728,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Stor reproducerbarhed og langsigtet stabilitet
    • Skræddersyede måleområder (uden merpris)
    • Fleksibel procesintegration takket være modultilslutning

    Specifikationsoversigt

    Produkt Gasser, dampe, væsker og støv
    Måleområder Fra 0 til +400 mbar til 0 til +40 bar
    Nøjagtighed Standard: ±0,5 %; Platin: ±0,3 %
    Fyldolie I henhold til FDA
    Procestemperatur –10 til +100 °C, +135 °C i maks. 1 time
    Udgang 1 × PNP, 2 × PNP, 1 × PNP + 4 til 20 mA

    Ceraphant PTP33B - Reference nøjagtighed : 0.5%

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    UdgangProcestilslutningElektrisk tilslutning1 til 34 til 1011+
    PNP, 3-wireTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO44002.107,-1.896,-1.728,- PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Gevind M24, 316L, pakning EPDM, 3A, EHEDG / Gevind M24, 316L, pakning FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO44002.156,-1.940,-1.768,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Gevind ISO228G1 pakn.konc. (metal/metal) 316L, flush mount, adapter / Gevind ISO228 G1 O-ringspakning 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO44002.188,-1.970,-1.794,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO44002.442,-2.198,-2.003,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2xPNP, 4-wireTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.221,-1.999,-1.822,- PTP33B-AA5MxxGB3CJ
    Gevind M24, 316L, pakning EPDM, 3A, EHEDG / Gevind M24, 316L, pakning FKM, 3A, EHEDGStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.271,-2.044,-1.862,- PTP33B-AA5MxxGBxxx
    Gevind ISO228G1 pakn.konc. (metal/metal) 316L, flush mount, adapter / Gevind ISO228 G1 O-ringspakning 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDGStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.303,-2.073,-1.889,- PTP33B-AA5MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.557,-2.301,-2.097,- PTP33B-AA5MxxGBxxx
    PNP+4-20mA; 4-wireTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.473,-2.225,-2.028,- PTP33B-AA3MxxGB3CJ
    Gevind M24, 316L, pakning EPDM, 3A, EHEDG / Gevind M24, 316L, pakning FKM, 3A, EHEDGStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.522,-2.270,-2.068,- PTP33B-AA3MxxGBxxx
    Gevind ISO228G1 pakn.konc. (metal/metal) 316L, flush mount, adapter / Gevind ISO228 G1 O-ringspakning 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDGStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.554,-2.299,-2.095,- PTP33B-AA3MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.808,-2.527,-2.303,- PTP33B-AA3MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Reference nøjagtighed : 0.3%

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    UdgangProcestilslutningElektrisk tilslutning1 til 34 til 1011+
    PNP, 3-wireTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO44002.335,-2.101,-1.915,- PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    Gevind M24, 316L, pakning EPDM, 3A, EHEDG / Gevind M24, 316L, pakning FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO44002.384,-2.146,-1.955,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    Gevind ISO228G1 pakn.konc. (metal/metal) 316L, flush mount, adapter / Gevind ISO228 G1 O-ringspakning 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO44002.416,-2.175,-1.981,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO44002.670,-2.403,-2.190,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    2xPNP, 4-wireTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.449,-2.205,-2.009,- PTP33B-AA5MxxDB3CJ
    Gevind M24, 316L, pakning EPDM, 3A, EHEDG / Gevind M24, 316L, pakning FKM, 3A, EHEDGStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.499,-2.249,-2.049,- PTP33B-AA5MxxDBxxx
    Gevind ISO228G1 pakn.konc. (metal/metal) 316L, flush mount, adapter / Gevind ISO228 G1 O-ringspakning 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDGStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.531,-2.278,-2.076,- PTP33B-AA5MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.785,-2.507,-2.284,- PTP33B-AA5MxxDBxxx
    PNP+4-20mA; 4-wireTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.701,-2.431,-2.215,- PTP33B-AA3MxxDB3CJ
    Gevind M24, 316L, pakning EPDM, 3A, EHEDG / Gevind M24, 316L, pakning FKM, 3A, EHEDGStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.750,-2.475,-2.255,- PTP33B-AA3MxxDBxxx
    Gevind ISO228G1 pakn.konc. (metal/metal) 316L, flush mount, adapter / Gevind ISO228 G1 O-ringspakning 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDGStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.2.782,-2.504,-2.282,- PTP33B-AA3MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventStik M12, IP65/67 NEMA type 4X inkl.3.036,-2.733,-2.490,- PTP33B-AA3MxxDBxxx

    Accessoires

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Indsvejsningsstuds G1, 316L Flush mount procestilslutning. Materiale: 316L. Anvendelse: PMP135, PTP35, PMP51, PMP23, PTP33B. Korrekt installation kun med dummy.537,79 52005087
    Svejsestudsadapter G1, 316L, 3.1 Fremskudt membran Materiale: 316L Materialecertifikat EN10204-3.1 Anvendelse: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Korrekt installation kun med svejsedummy901,09 52010171
    Indsvejsningsadapter G1, d=60, 316L Flush mount procestilslutning. Materiale: 316L. Pakning: silikone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A overensstemmelse. Anvendelse: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.230,89 52001051
    Indsvejsningsadapter G1, d=60, 316L, 3.1 Flush mount procestilslutning. Materiale: 316L. Pakning: silikone O-ring FDA, EHEDG, 3-A kompatibel. Inspektion cert. EN10204-3.1 materiale. Anvendelse: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL260/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/52, PMP23, PMP51, PMP135, PTP35, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.964,65 52011896
    Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 sokkel for stik som forbindelse til hus med M12-stik.111,83 52006263
    Kabel m. M12x1 stik,vinklet, L=5m M12x1 stik til FTL20 vinklet, med 5m fast kabel, PVC50,88 52010285
    182,77 71114212

    Priserne er gældende indtil 30.11.2017 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt). Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Ceraphant er en tryktransmitter til måling af absolut tryk og målertryk i gasser, dampe, væsker og støv i forbindelse med brug, hvor der stilles strenge hygiejnekrav. Ceraphant kan anvendes universalt takket være de mange godkendelser og procesforbindelser.

    Funktion

    Procestrykket afleder sensorens metal-procesisoleringsmembran, mens en fyldvæske overfører trykket til en Wheatstone-bro (halvlederteknologi). Den trykafhængige ændring i broens udgangsspænding måles og evalueres.

    Anvendelseseksempel

    Hygienic pressure switch - Application example

    Tryktransmitter Ceraphant PTP33B med 1 × PNP-afbryderudgang (a) med RMA42 / RIA45 (b) fra E-direct

  • Teknisk Data

    Udgang
    Udgangssignal PNP-afbryderudgang + 4 til 20 mA-udgang (fire ledninger); PNP-afbryderudgang (3 ledninger); 2 × PNP-afbryderudgang (4 ledninger)
    Signalområde 4 til 20 mA 3,8 mA til 20,5 mA
    Spændingsfald PNP ≤2 V
    Belastning RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 23 mA 1)
    Dynamisk adfærd Tidskonstant (T90) 16 ms
    1) RLmax: maksimal belastningsmodstand; UB: forsyningsspænding
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding 10 til 30 V DC
    Strømforbrug ≤60 mA
    Kapslingsklasse

    - Kabel: IP66/67 NEMA Type 4X/6P

    - Stik M12: IP65/67 NEMA Type 4X

    - Ventilstik: IP65 NEMA Type 4X

    Påvirkning fra strømforsyning ≤0,005 % af URL/1 V
    Restpulsation ±5 %
    Ydelsesegenskaber
    Referencenøjagtighed

    Standard: ±0,5 %; platin: ±0,3 %

    Varmeændring på nuludgang og udgangsspændvidde

    <1 bar: <1,2 %; ≥1 bar: <1 %

    Langsigtet stabilitet

    1 år: ±0,2 %; 5 år: ±0,4 %

    Starttid ≤2 s
    Miljø
    Omgivende temperatur –20 til +70 °C
    Opbevaringstemperatur -40 til +85 °C
    Klimaklasse Klasse 3K5
    Elektromagnetisk kompatibilitet

    – Interferensemission iht. EN 61326 udstyr B

    – Modstandsdygtighed mod interferens iht. EN 61326 bilag A (industriel sektor)

    – NAMUR-anbefaling EMC (NE21)

    Proces
    Procestemperatur –10 til +100 °C Sterilisering på plads (SIP) ved +135°C i maks. en time
    Materialer
    Materialer ikke i kontakt med proces Hus: Rustfrit stål 316L Fyldolie: NSF-H1 syntetisk olie iht. FDA 21 CFR 178.3570
    Materialer i kontakt med proces Procesforbindelser: 316L Metal-procesisoleringsmembran: AISI 316L TSE-egnethedscertifikat for alle enhedskomponenter i kontakt med processen
    Betjeningsmuligheder
    Betjening med lokalt display 4-cifret display med måleværdier, enkel og udførlig menuvejledning, omfattende diagnosefunktioner, status via LED'er
    Godkendelser
    3-A, EHEDG, EF1935/2004
    Direktivet om trykbærende udstyr

    Dimensioner i mm

    Hus

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) Stik M12, Hætte fremstillet af plast

    b) Kabel

    c) Ventilstik M16 

     

    Installation i henhold til brugsanvisningen.

    Procestilslutninger med planforsænket procesisoleringsmembran i metal

    a) Gevind ISO 228 G 1" metalsamling

    b) Gevind ISO 228 G 1" O-ringstætning

    c) Gevind M24×1,5

    Hygiejniske forbindelser

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Klemme ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F rør DN25-32

    i) Varivent N rør DN40-162

    Elektrisk tilslutning

    1 × PNP afbryderudgang R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) M12-stik

    b) Ventilstik

    c) Kabel:

    1: brun = L+

    2a: sort = afbryderudgang 1 2b: hvid = analog udgang 4 til 20 mA

    3: blå = L- 4: grøn/gul = jord (a): referenceluftslange

    2 × PNP-afbryderudgange R1 og R2

    a) M12-stik

    b) Kabel

    1: brun = L+
    2a: sort = afbryderudgang 1 2b: hvid = analog udgang 4 til 20 mA
    3: blå = L- 4: grøn/gul = jord (a): referenceluftslange

    1 × PNP-afbryderudgang R1 med ekstra analog udgang 4 til 20 mA (aktiv)

    a) M12-stik

    b) Kabel

    1: brun = L+
    2a: sort = afbryderudgang 1 2b: hvid = analog udgang 4 til 20 mA
    3: blå = L- 4: grøn/gul = jord (a): referenceluftslange

  • Flere dokumenter for PTP33B
  • Tidligere modeller:

    Søg:
    Ingen resultater