Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Tryktransmitter med hygiejniske, planforsænkede metalsensorer

Cerabar PMP23 - Erstatter PMP135

fra kr1.640,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Stor reproducerbarhed og langsigtet stabilitet
    • Skræddersyede måleområder
    • FDA-godkendt fyldolie

    Specifikationsoversigt

    Produkt Gasser, dampe, væsker og støv
    Udgang 4-20 mA
    Referencenøjagtighed ±0,3 %
    Område for procestemperatur –10 til +100 °C; +135 °C i maks. en time
    Måleområder

    Fra –400 til +400 mbar til –1 til +40 bar

    Cerabar PMP23 : Ex-frit område - Sensor skala

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Udgang / Elektrisk tilslutningProcestilslutning1 til 34 til 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2.000,-1.800,-1.640,- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2.051,-1.845,-1.681,- PMP23-AA1xxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2.084,-1.876,-1.709,- PMP23-AA1xxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG2.348,-2.113,-1.925,- PMP23-AA1xxxJxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2.169,-1.952,-1.779,- PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2.220,-1.998,-1.821,- PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2.254,-2.029,-1.848,- PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG2.517,-2.266,-2.064,- PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 : Ex-frit område - Indstillet måleområde

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Udgang - Elektrisk tilslutningProcestilslutning1 til 34 til 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2.000,-1.800,-1.640,- PMP23-AA1xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2.051,-1.845,-1.681,- PMP23-AA1xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2.084,-1.876,-1.709,- PMP23-AA1xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG2.348,-2.113,-1.925,- PMP23-AA1xxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2.000,-1.800,-1.640,- PMP23-AA7xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2.051,-1.845,-1.681,- PMP23-AA7xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2.084,-1.876,-1.709,- PMP23-AA7xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG2.348,-2.113,-1.925,- PMP23-AA7xxxBxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2.169,-1.952,-1.779,- PMP23-AA1NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2.220,-1.998,-1.821,- PMP23-AA1NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2.254,-2.029,-1.848,- PMP23-AA1NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG2.517,-2.266,-2.064,- PMP23-AA1NxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2.169,-1.952,-1.779,- PMP23-AA7NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2.220,-1.998,-1.821,- PMP23-AA7NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2.254,-2.029,-1.848,- PMP23-AA7NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG2.517,-2.266,-2.064,- PMP23-AA7NxxBxxx

    Cerabar PMP23 : ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb - Sensor skala

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Udgang / Elektrisk tilslutningProcestilslutning1 til 34 til 1011+
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2.676,-2.409,-2.194,- PMP23-BA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2.727,-2.455,-2.236,- PMP23-BA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2.761,-2.485,-2.264,- PMP23-BA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG3.024,-2.722,-2.480,- PMP23-BA1NxxJxxx

    Tilbehør

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Indsvejsningsstuds G1, 316L Flush mount procestilslutning. Materiale: 316L. Anvendelse: PMP135, PTP35, PMP51, PMP23, PTP33B. Korrekt installation kun med dummy.557,86 52005087
    Svejsestudsadapter G1, 316L, 3.1 Fremskudt membran Materiale: 316L Materialecertifikat EN10204-3.1 Anvendelse: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Korrekt installation kun med svejsedummy934,74 52010171
    Indsvejsningsadapter G1, d=60, 316L Flush mount procestilslutning. Materiale: 316L. Pakning: silikone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A overensstemmelse. Anvendelse: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, QMW43. TM401/TM411, TMR35.289,90 52001051
    Indsvejsningsadapter G1, d=60, 316L, 3.1 Flush mount procestilslutning. Materiale: 316L. Pakning: silikone O-ring FDA, EHEDG, 3-A kompatibel. Inspektion cert. EN10204-3.1 materiale. Anvendelse: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.1.025,38 52011896
    Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 sokkel for stik som forbindelse til hus med M12-stik. Anvendes til: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.116,- 52006263
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 stikforbindelse. 5m kabel PVC, Cu Sn/Ni lås. Anvendelse: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.54,09 52010285
    M12 stikforbindelse 90° Self confectionery connection. Bruges til: M12 stik.189,56 71114212
    Kabel 4x0,34, M12-stik, 316L, <90°, L=5m M12x1 stik. 5m PVC-kabel, 316L omløber Velegnet for sanitære applikationer. Anvendes til: FTL33, FTL50, FTL51B, FTL80/FTL81/FTL85, FTW23, FTW33, QMW43.155,24 52024216
    Display PHX20 Plug-on display 4.20mA, 4-cifret rød stik DIN43650, beskyttelse IP65 fri display opsætning spændingsfald < 5V Cerabar T1.076,-1.000,-947,- 52022914

    Priserne er gældende indtil 30.06.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er denne Cerabar tryksensor ikke det perfekte match til din applikation?

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelseseksempel

    Cerabar er en tryktransmitter til måling af absolut tryk og målertryk i gasser, dampe, væsker og støv i forbindelse med brug, hvor der stilles strenge hygiejnekrav. Cerabar har et bredt anvendelsesområde takket være de mange godkendelser og procesforbindelser.

    Funktion

    Procestrykket påvirker sensorens rustfri metalmembran og en fyldningsvæske, bag membranen, overfører trykket til en "Wheatstone-bro"
    (halvlederteknologi). Ændringen i broens udgangsspænding måles, evalueres og konverteres til et udgangssignal.

    Målesystem

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    Tryktransmitter Cerabar PMP23 4 til 20 mA analog udgang (a) med hjælpestrømforsyning som RN221N eller RMA42 (b) fra E-direct

  • Teknisk data

    Udgang
    Udgangssignal 4 til 20 mA (2-tråd)
    IO-Link 4 til 20 mA (3- eller 4-tråd)
    Skiftekapacitet – Skiftestatus ON: Ia ≤ 250 mA
    – Skiftestatus FRA: Ia ≤1 mA
    – Spændingsfald PNP: ≤2 V
    Signalområde 4 til 20 mA 3,8 til 20,5 mA
    Belastning 4 til 20 mA RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Signal på alarm 4 til 20 mA maks. alarm >21 mA; min. alarm, strøm justerbar
    Dynamisk adfærd 4 til 20 mA: Tidskonstant (T90) 15 ms
    IO-Link: Tidskonstant (T90) 16 ms
    1) RLmax: maksimal belastningsmodstand; UB: forsyningsspænding
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding 10 til 30 V DC
    Strømforbrug 4 til 20 mA: ≤26 mA
    IO-Link: Max. ≤300 mA
    Kapslingsklasse

    – Kabel: IP66/68 NEMA Type 4X/6P

    – Stik M12 plast: IP65/67 NEMA Type 4X

    – Stik M12 metal: IP66/69 NEMA Type 4X

    – Ventilstik: IP65 NEMA Type 4X

    Påvirkning fra strømforsyning ≤0,005 % af URL/1 V
    Restpulsation ±5 %
    Ydelsesegenskaber
    Referencenøjagtighed ±0.3 %
    Varmeændring på nuludgang og udgangsspændvidde

    <1 bar: <1,2 %;

    ≥1 bar: <1 %

    Langsigtet stabilitet

    1 år: ±0,2 %;

    5 år: ±0,4 %;

    8 år: ±0,45 %;

    Starttid ≤2 s
    Miljø
    Omgivende temperaturområde –40 til +85 °C
    Apparater til farlige områder eller med IO-Link: –40 til +70 °C
    Opbevarings-temperaturområde -40 til +85 °C
    Klimaklasse Klasse 4K4H
    Elektromagnetisk kompatibilitet

    – Interferensemission iht. EN 61326 udstyr B

    – Modstandsdygtighed mod interferens iht. EN 61326 bilag A (industriel sektor)

    – NAMUR-anbefaling EMC (NE21) (ikke til enheder med IO-Link)

    Proces
    Proces-temperaturområde –10 til +100 °C Sterilisering på plads (SIP) ved +135°C i maks. en time
    Materialer
    Materialer ikke i kontakt med proces

    – Hus: Rustfrit stål 316L

    – Fyldolie: Syntetisk olie polyalphaolefin FDA 21 CFR 178.3620, NSF H1

    Materialer i kontakt med proces

    – Procestilslutninger: 316L

    – Metal-procesisoleringsmembran: AISI 316L

    – TSE-egnethedscertifikat for alle enhedskomponenter i kontakt med processen

    Godkendelser
    Ex

    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb

    3-A, EHEDG, EG1935/2004
    Direktivet om trykbærende udstyr

    Dimensioner (i mm)

    Hus

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) Stik M12, Hætte fremstillet af plast

    b) Stik M12, Hætte fremstillet af metal

    c) Ventilstik

    d) Kabel

     

    Installation i henhold til brugsanvisningen.

    Procestilslutninger med planforsænket procesisoleringsmembran i metal

    a) Gevind ISO 228 G 1" metalsamling

    b) Gevind ISO 228 G 1" O-ringstætning

    c) Gevind M24×1.5

     

    Hygiejniske forbindelser

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c)DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) KlemmeISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent Frør DN25-32

    i) Varivent Nrør DN40-162

    j) Universaladapter 44 mm

    Elektrisk tilslutning

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) 4 til 20 mA udgang

    b) Stik M12

    c) Ventilstik

    d) Kabel

    e) Instrumenter med IO-Link

    f) Stik M12

     

    Kabel:
    1: brun = L+
    2: blå = L-
    3: grøn/gul = jord forbindelse (a): referenceluftslange

  • Flere dokumenter for PMP23
  • IO-Link

    Ud over de generelle fordele, der sammenfattes nedenfor, giver IO-Link-punkt-til-punkt-kommunikation med vores hygiejniske føler Cerabar PMP23 mulighed for:

    • Indstilling af måleområde
    • Indstilling af analog udgang og et switch output

     

    Generelle fordele ved IO-Link

    Digitale måleværdier:

    • Fejlfri transmission (f.eks. EMC forårsaget)
    • Ingen konvertering, og dermed en højere total nøjagtighed

     

    Yderligere data

    • Mulighed for at lagre flere værdier
    • Detaljeret fejlinformation
    • Yderligere procesoplysninger

     

    Central parameter lagring

    • Mulighed for at indlæse opsætningsparametre fra master til en enhed
    • Konfiguration kan kopieres fra et instrument til et andet
    • Fjernvedligeholdelse af sensor
  • Tidligere modeller: PMP135

    Tidligere modeller:

    Søg:
    Ingen resultater