Digitalt, enkelt og effektivt

IO-Link

Begynd digitaliseringen af dit anlæg med IO-Link

Industri 4.0 og digitalisering er populære diskussionsemner i disse dage. Sensorinformation, digital transmission af måleværdier og yderligere data såsom detaljeret status- eller fejlrapporter fører til mere effektive processer og systemer. IO-Link gør dette muligt - og tilbyder en lang række yderligere fordele.

Vores IO-Link instrument portefølje:

Niveauswitch til væsker fra kr958,- Liquiphant FTL31 >>>
Niveauswitch til væsker
Niveauswitch til væsker i fødevaresektoren fra kr1.206,- Liquiphant FTL33 >>>
Hygiejnisk niveauswitch til væsker
Liquipoint FTW23 - Hygiejnisk niveauswitch til væsker fra kr851,- Liquipoint FTW23 >>>
Kapacitiv niveauswitch til væsker
Liquiphant 31 - Liquid level switch fra kr1.709,- Liquipoint FTW33 >>>
Hygiejnisk niveauswitch til væsker
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids fra kr815,- Nivector FTI26 >>>
Kapacitiv niveauswitch til pulverbaserede og finkornede tørstoffer
Hygienic pressure sensor fra kr1.640,- Cerabar PMP23 >>>
Hygiejnisk tryktransmitter
Electromagnetic flowmeter Picomag fra kr3.021,- Picomag >>>
Elektromagnetisk flowmåler for utilities


Udforsk fordelene ved IO-Link-kommunikation

Digitale måleværdier:

  • Fejlfri transmission (f.eks. EMC forårsaget)
  • Ingen konvertering, og dermed en højere total nøjagtighed

Yderligere data:

  • Mulighed for at lagre flere værdier
  • Detaljeret fejlinformation
  • Yderligere procesoplysninger

Central parameter lagring:

  • Mulighed for at indlæse opsætningsparametre fra master til en enhed
  • Konfiguration kan kopieres fra et instrument til et andet
  • Fjernvedligeholdelse af sensor

 

Industrielt Ethernet-netværk med IO-Link

Typical Industrial Ethernet network with IO-Link