Hygiejnisk, steril, modulopbygget temperaturmåler, Pt100 eller 4 til 20 mA
A3

Hygiejnisk, steril, modulopbygget termometer, Pt100 eller 4 til 20 mA

iTHERM TM401

fra kr661,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Sensorteknologi med hurtig respons
    • God langtids stabilitet
    • Transmitter til programmering via pc

    Specifikationsoversigt

    Måleområde –50 til +200° C
    Nøjagtighed Pt100 iht. IEC 60751
    Neddykningslængde (mm) 55 til 400 mm, valgbar
    Sensor for responstid ≥3,5 sek. (t50), ≥9 sek. (t90)

    TM401, PT100

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Procestilslutning størrelseRørdiameter D1, TipHoved; Materiale; Beskyttelsesklasse.1 til 34 til 1011+
    Diam. 25mm, PEEK, TK40 fast (sfærisk kompressionsfitting), 3-A6mm, reduceret 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X990,-891,-812,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, PEEK, TK40 justerbar (sfærisk kompressionsfitting), 3-A6mm, reduceret 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X990,-891,-812,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, 316L, TK40 fast (sfærisk kompressionsfitting)6mm, reduceret 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X863,-777,-708,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, 316L, TK40 justerbar (sfærisk kompressionsfitting)6mm, reduceret 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X863,-777,-708,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X806,-726,-661,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1,5 metal mod metal pakning / G1/2" metal-mod-metal pakning6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X806,-726,-661,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X934,-840,-766,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X934,-840,-766,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.061,-955,-870,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 for FTL31/33/20 adapter,3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 for FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 for FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.061,-955,-870,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Type F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.061,-955,-870,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.061,-955,-870,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, PEEK, TK40 fast (sfærisk kompressionsfitting), 3-A6mm, reduceret 4.1x18mmTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.548,-1.393,-1.269,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, PEEK, TK40 justerbar (sfærisk kompressionsfitting), 3-A6mm, reduceret 4.1x18mmTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.548,-1.393,-1.269,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, 316L, TK40 fast (sfærisk kompressionsfitting)6mm, reduceret 4.1x18mmTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.421,-1.278,-1.165,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, 316L, TK40 justerbar (sfærisk kompressionsfitting)6mm, reduceret 4.1x18mmTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.421,-1.278,-1.165,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.364,-1.228,-1.118,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1,5 metal mod metal pakning / G1/2" metal-mod-metal pakning6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.364,-1.228,-1.118,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.491,-1.342,-1.223,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.491,-1.342,-1.223,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.619,-1.457,-1.327,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 for FTL31/33/20 adapter,3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 for FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 for FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.619,-1.457,-1.327,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Type F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.619,-1.457,-1.327,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.619,-1.457,-1.327,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Procestilslutning størrelseRørdiameter D1, TipHoved; Materiale; Beskyttelsesklasse.1 til 34 til 1011+
    Diam. 25mm, PEEK, TK40 fast (sfærisk kompressionsfitting), 3-A6mm, reduceret 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.449,-1.304,-1.188,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, PEEK, TK40 justerbar (sfærisk kompressionsfitting), 3-A6mm, reduceret 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.449,-1.304,-1.188,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, 316L, TK40 fast (sfærisk kompressionsfitting)6mm, reduceret 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.321,-1.189,-1.083,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, 316L, TK40 justerbar (sfærisk kompressionsfitting)6mm, reduceret 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.321,-1.189,-1.083,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.265,-1.138,-1.037,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1,5 metal mod metal pakning / G1/2" metal-mod-metal pakning6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.265,-1.138,-1.037,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.392,-1.253,-1.141,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.392,-1.253,-1.141,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.519,-1.367,-1.246,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 for FTL31/33/20 adapter,3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 for FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 for FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.519,-1.367,-1.246,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Type F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.519,-1.367,-1.246,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ligeTA30A, Alu, IP66/68, NEMA Type 4X1.519,-1.367,-1.246,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, PEEK, TK40 fast (sfærisk kompressionsfitting), 3-A6mm, reduceret 4.1x18mmTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .2.006,-1.806,-1.645,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, PEEK, TK40 justerbar (sfærisk kompressionsfitting), 3-A6mm, reduceret 4.1x18mmTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .2.006,-1.806,-1.645,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, 316L, TK40 fast (sfærisk kompressionsfitting)6mm, reduceret 4.1x18mmTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.879,-1.691,-1.541,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, 316L, TK40 justerbar (sfærisk kompressionsfitting)6mm, reduceret 4.1x18mmTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.879,-1.691,-1.541,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.822,-1.640,-1.494,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1,5 metal mod metal pakning / G1/2" metal-mod-metal pakning6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.822,-1.640,-1.494,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") Clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.950,-1.755,-1.599,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .1.950,-1.755,-1.599,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .2.077,-1.869,-1.703,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 for FTL31/33/20 adapter,3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 for FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 for FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .2.077,-1.869,-1.703,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Type F Varivent diam.50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent diam.68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .2.077,-1.869,-1.703,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ligeTA30R, 316L poleret, IP69K, NEMA Type 4 .2.077,-1.869,-1.703,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Priserne er gældende indtil 30.06.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er denne temperatursensor ikke det perfekte match til din applikation?

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    iTHERM TM401 i hygiejnisk design måler temperaturen i beholdere og rør under varme-/køleprocesser, f.eks. under rengøring og sterilisering. Den er designet specifikt til brug til brug i hygiejniske og sterile applikationer indenfor fødevareindustrien og den farmaceutiske industri.

    Funktion

    Den kompakte sensor består at en tyndfilm Pt100 klasse A sensor (RTD), En transmitter (option), et hus (aluminium eller rustfrit stål) samt diverse procestilslutninger.

    Anvendelseseksempel

    Eksempler på installation

    a), b) Vinkelret på strømningsretningen, installeret med en vinkel på mindst 3° for at sikre selvdrænering

    c) På knæk

    d) Vinklet installation i rør med lille nominel diameter

     

    U = Neddykket længde

  • Teknisk Data

    Sensor
    Sensor type 1 × Pt100 tyndfilm
    Tolerance Klasse A iht. IEC 60751
    Procestemperatur –50 til +200° C
    Materiale 316L
    Overfladeruhed Ra ≤0,76 μm; Ra ≤0,38 μm som tilvalg
    Diameter 6 mm, lige / 8 mm reduceret 5,3 × 20 mm/6 mm reduceret 4,1 × 18 mm
    Neddykket længde 55 til 400 mm kan vælges
    Responstid* t50 ≥3,5 s / t90 ≥9 sek.
    Maks. tryk* Op til 40 bar
    Procesforbindelse
    Version Kompressionsfitting TK40, klemme, sanitær tilkobling iht. DIN 11851, metaltætningssystem med M12×1- eller
    G½"-gevind, gevind iht. ISO 228 for Liquiphant påsvejset adapter, Varivent®, SMS1147
    Klemmehoved
    Kapslingsklasse IP 66/68 (afhængig af konfigurationen)
    Elektrisk tilslutning Kabelforskruning, polyamid eller M12-stik
    Materiale Rustfrit stål 316L, aluminium, polypropylen
    Driftsbetingelser
    Omgivende temperatur Maks. –50 til +150° C (afhængig af det anvendte klemmehoved samt kabelforskruningen eller stikket)
    Opbevaringstemperatur Maks. –50 til +150° C (afhængig af det anvendte klemmehoved samt kabelforskruningen eller stikket)
    Miljøklasse Iht. EN 60654-1, klasse C
    Modstandsdygtighed
    over for stød og
    vibrationer
    3g i området 0 til 500 Hz iht.IEC 60751
    EMC Modstandsdygtighed mod interferens og afgivelse af interferens iht. IEC 61326-1
    Transmitter – Output
    Signal ved alarm Defekt sensor, kortsluttet sensor ≤3,6 mA eller ≥ 21,0 mA
    Maks. belastning Maks. (Vsupply – 10 V) / 0,022 A (strømoutput)
    Indgangsstrøm
    kræves
    ≤3,5 mA
    Strømgrænse ≤23 mA
    Startforsinkelse 4 s (ved opstart Ia = 3,8 mA)
    HART® Fås som tilvalg
    Transmitter – Strømforsyning
    Forsyningsspænding Ub = 10 til 35 V DC, polaritet beskyttet
    Respulsation Tilladt restpulsation Uss ≤3 V ved Ub ≥13 V, fmaks. = 1 kHz
    Transmitter – Nøjagtighed
    Responstid
    transmitter
    1 s
    Referenceforhold Kalibreringstemperatur : +25° C ±5 K
    Maksimal målt fejl 0,2 K
    Påvirkning fra
    strømforsyning
    ≤ ±0,01%/V afvigelse fra 24 V
    Den omgivende
    temperaturs
    indflydelse
    (temperaturforhold)

    Resistanstermometer (Pt100): Td = ± (15 ppm/K × (måleområdets slutværdi - måleområdets startværdi) +
    50 ppm/K × forudindstillet måleområde) × Δθ

    Δθ = Afvigelse i den omgivende temperatur i henhold til referencetilstanden (+25° C ±5 K).

    Langsigtet stabilitet ≤0,1K/år eller ≤0,05 %/år
    Godkendelser*
    3A, EHEDG, FDA, TSE-egnethedscertifikat, ASME BPE
    Fabrikskalibrering
    Materialegodkendelse
    3.1 "kort" certifikat medfølger som standard
    flere godkendelser kan leveres på anmodning

    * afhængig af konfigurationen

    Dimensioner (i mm)

    Hus, her med hus i rustfrit stål (TA30R)

    T = Længde af halsrør (T = 82 mm for den tilbudte model)

    U = Neddykket længde (55...400 mm)

     

    Installation i henhold til brugsanvisningen.

    Procestilslutninger

    a) Kompressionsfitting TK40

    b) Klemme

    c) Mikroklemme Tri-Clamp

    d) DIN11851

    e) M12×1,5

    f) G½"

    g) Metaltætningssystem

    h) ISO228 G¾" / G1" (til påsvejset FTL-adapter)

    i) Varivent® Type F og N

    j) SMS 1147 DN25, DN38, DN51

    Type Version Dimensioner i mm
    Ø D (Ø) A B C H L1 SW/AF
    Klemme DN12-21,3 34            
    DN25-38 50,5            
    DN40-51 64            
    Mikroklemme DN8-18 25            
    Tri-Clamp DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228
    (til FTL-adapter)
    G¾" (FTL20/50)   16       25,5 32
    G1" (FTL20)   18,6       29,5 41
    Varivent® Type F (DN25) 50            
    Type N (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Electrical tilslutning

    Klemrække

    Til direkte kabelforbindelse

     

    a) rød

    b) hvid

    Forbindelseskabler

    Til montering af hovedtransmitter

     

    a) rød

    b) hvid

  • Flere dokumenter for TM401