Kapacitiv dobbelt stavsonde til kontinuerlig niveaumåling i væsker

Kapacitiv dobbelt stavsonde til kontinuerlig niveaumåling i væsker

Liquicap T FMI21

fra kr2.406,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Ingen kalibrering
    • Ikke-korrosive materialer (kulfiber, rustfri stål)
    • Sikker funktion, uanset tankens geometri, takket være sondens design

    Specifikationsoversigt

    Medie Ledende væsker med en ledningsevne på min. 30 μS/cm
    Sensorlængde 150...2500 mm
    Medie temperatur –40...+100 °C
    Procestryk –1...+10 bar
    Viskositet Maks. 2000 cSt
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    GodkendelseElektronik; udgangSondelængde; Materiale1 til 34 til 1011+
    Ex-frit områdeFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L2.734,-2.543,-2.406,- FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >316L3.041,-2.828,-2.676,- FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >kulfiber (< 1000mm)2.941,-2.735,-2.588,- FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >kulfiber (< 1000mm)3.247,-3.020,-2.858,- FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >kulfiber (> 1000mm)3.146,-2.926,-2.769,- FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >kulfiber (> 1000mm)3.453,-3.211,-3.038,- FMI21-A1C1C1
    Ex-frit område, WHGFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L2.897,-2.694,-2.549,- FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >316L3.203,-2.979,-2.819,- FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >kulfiber (< 1000mm)3.104,-2.886,-2.731,- FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >kulfiber (< 1000mm)3.410,-3.171,-3.001,- FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >kulfiber (> 1000mm)3.309,-3.077,-2.912,- FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >kulfiber (> 1000mm)3.615,-3.362,-3.181,- FMI21-B1C1C1

    Accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Montagemøtrik G 1 1/2 Hexagon, SW60. Anvendelse: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.168,- 52014146
    Afkortningssæt PP til sonder Liquicap T57,37 52024300
    Digitalt display, incl. holder 4-cifret + 0-100% søjlediagram display. Holder. Bestil venligst højt gennemsigtigt låg separat. Anvendelse: FMI21.820,75 52025604
    Dæksel F16, med vindue, pakning Displaydæksel, pakning EPDM. Anvendelse: hus polyester, FMI21, FMI51/FMI52, FMU30.230,66 52025605

    Priserne er gældende indtil 30.09.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er denne Liquicap niveausensor ikke det perfekte match til din applikation?

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Liquicap T sensorer anvendes i konduktive væsker (fra 30 µS/cm) til kontinuerlig niveaumåling. Liquicap T er særdeles velegnet til små måleområder (fra 150 mm), eksempelvis cisterne målinger og aggressive væsker såsom syrer og baser. Derudover er den uafhængig af tankens materialer (plastik, rustfrit stål, beton...) og tankens form. I kombination med FXA320 kan måleværdier fjernovervåges via internettet, hvilket gør løsningen ideel til lagerstyring og logistikoptimering.

    Funktion

    Sonde, medie og referencestav udgør en elektrisk kondensator. Hvis sonden er i fri luft, er den detekterede kapacitans yderst minimal. I takt med, at tanken fyldes og stavene dækkes af mediet, stiger kapacitansen. Helt ned til en ledningsevne på 30 µS/cm, er målingen ikke afhængig af mediets dielektricitetskonstant. Sondens elektronikindsats konverterer den målte kapacitans til et 4...20 mA strømsignal, porportional med niveauet. Dette gør det muligt at fjernlæse det aktuelle indhold.  

    Anvendelseseksempel

    a) Fabriksindstillet

    b) Transmitterforsyning 

     

    Målesystemet består af:

    • Kapacitiv sonde Liquicap T FMI21 (sondens stænger må aldrig være i kontakt med tanken)
    • Elektronikindsats FEI20
    • Display og dæksel (valgfrit)
    • En transmitterforsyning  RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/RIA46 eller RIA452
  • Teknisk Data

    Indgang
    Maksimum viskositet 2000 cSt
    Måleområde 0 pF...2000 pF
    Sonde længde 150...2500 mm
    Tilladte span ∆C = 10 pF...2000 pF
    Målefrekvens 250 kHz
    Indgangssignal

    Dækket sonde → høj kapacitans

    Fri sonde → lav kapacitans

    Udgang (elektronikindsats FEI20/4...20mA)
    Udgangssignal 3,8...20,5 mA
    Startstrøm Maks. 20 mA (< 500 ms)
    Signal ved alarm > 21 mA
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding U = 10...30 V DC, polaritetsbeskyttet
    Effektforbrug P < 0,7 W
    Strømforbrug I < 22 mA
    Kabelforskuning M20×1,5 (gevind)
    Karakteristika (med indbygget elektronikindsats)
    Referencebetingelser Omgivelsestemperatur 23 °C, atmosfærisk tryk, sonde monteret lodret fra oven
    Maks.målefejl ≤ 1 % af fuldt måleområde
    Gentagelsesnøjagtighed 0,25 % af fuldt måleområde
    Opstarts indsvingningstid < 2 s
    Indflydelse fra omgivelsestemperatur < 0,01 %/K (–40...+70 °C)
    Integrationstid 1 s
    Fabrikskalibrering Når installeret er rekalibrering kun nødvendig hvis:
    • 0% og 100% skal justeres til kundens specifikationer.
    • Hvis sonden afkortes
    Anvendelsesbetingelser
    Omgivelsestempp. –40...+70 °C
    Lagertemp. –40...+80 °C
    Klimaklasse Egnet til tropisk klima iht. DIN IEC 68 Part 2-38
    Beskyttelsesklasse IP 66
    Chokmodstand Iht. DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g
    Vibrationsmodstand DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20...2000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (med min. stavlængde på 150 mm)
    EMC Emmision iht. EN 61326, elektrisk udstyr klasse B; indstrålingsimmunitet iht. EN 61326, annex A (industriel)
    Mediets ledningsevne ≥ 30 µS/cm
    Procestryk –1...+10 bar
    Procestemp. –40...+100 °C
    Lateral belastningsknap 2 Nm
    Medieberørte materialer
    Sondestave Stav: 1.4404/316L; Valgfrit: kulfiber CFC/stavholder; Isolation: PP; Afstandsholder: PP; Spacer: PP
    Procestilslutning G1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
    Pakninger Tæthedsring til procestilslutning G1½ A: Asbestfri elastomerfiber(resistent overfor olier, opløsningsmidler, damp, svage syrer og baser)
    Display
    Grøn LED Driftsstatus (langsomt blinkende), Kalibreringsstatus (hurtigt blinkende)
    Rød LED Alarm eller advarsel (blinkende)
    Display til visning af måleværdi i % Valgfrit
    Godkendelser
    WH godkendt Overspildsbeskyttelse af §19 WHG (Tyskland)

    Dimensioner (i mm)

    a) Jordstang (ikke isoleret)

    b) Isoleret sondestang

    L = Sensorlængde

     

    Installation i overenestemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    a) Endress+Hauser strømforsyningstransmitter

    b) Måledisplay (valgfrit)

  • Flere dokumenter for FMI21