Kapacitiv niveauswitch til faste stoffer

Kapacitiv niveauswitch til faste stoffer

Nivector FTC968 / FTC968Z

fra kr762,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Ingen bevægelige dele
    • Vedligeholdelsesfri
    • Med Protector: ingen berøring med mediet

    Specifikationsoversigt

    Medie Faste stoffer ≤ 10 mm korn størrelse
    Medie dielektricitetskonstant εr ≥ 1,6
    Godkendelser ATEX II 1/3 D
    Medietrmperatur –20...+80 °C
    Sensorlængde 81 mm
    Procestryk –1...+6 bar
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 til 34 til 1011+
    NIVECTOR FTC 968 AC Kompakt kapacitiv niveauswitch til faste stoffer. Udgangssignal: 2-leder 24...253 VAC Hus: Makrolon, PG11.5; IP55 Procestilslutning: G 1" BSP, IP65930,-837,-762,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.930,-837,-762,- 918098-0140
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 til 34 til 1011+
    NIVECTOR FTC 968 Z AC Kapacitiv niveauswitch i kompakt-format til fastoffer. Velegnet til anvendelse i støvexplo- sionsområde Zone 10 med krav om BVS-Certifikat Hus af Halar (ECTFE), gevind af G 1" forniklet messing Beskyttelsesklasse IP65 2-leder vekselstrømstilslutning. 24 V...250 V, 50/60 Hz.1.267,-1.140,-1.039,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    1.267,-1.140,-1.039,- 918098-1140

    Accessoires

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Protector for Nivector FTC968274,53 71329077
    Protector for Nivector FTC968Z274,53 71329083

    Priserne er gældende indtil 28.02.2018 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt). Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Den kapacitive niveauswitch, Nivector er egnet til anvendelse i alle  slags pulver og finkornede materialer med en kornstørrelse op til 10 mm (f. eks. plastgranulat, vaskepulver, foder). De anvendte konstruktionsmaterialer gør den egnet til anvendelse i fødevarer som korn, sukker, krydderier eller formalede produkter. Nivector er godkendt til anvendelse i støveksplosionsfarlige områder, zone 10.

    Funktion

    Nivectorens endeflade er instrumentets sensor. Berører mediet fladen, giver instrumentet signal. Via en omskifter, kan der vælges den rette hvilestrømssikkerhed til alle anvendelser. En diode viser den aktuelle status og giver et hurtigt overblik. En skærmelektrode forhindrer påvirkninger fra beholdervæggen eller materialebelægninger på siden.

    Anvendelseseksempel

    Nivector FTC968 er en kompakt niveauswitch, der kan tilsluttes et relæ, en magnetventil eller direkte til en PLC.

  • Teknisk Data

    Udgang
    Sikkerhedskobling Forbindes efter behov til minimum eller maksimum sikkerhedskobling
    Belastning

    AC:
    Kortvarigt (40 ms) maks. 1,5 A Maks. 375 VA ved 253 V eller maks. 31,5 VA ved 21 V (ikke kortslutningssikker); vedvarende: maks. 87 VA ved 253 V, maks. 7,4 VA ved 21 V, min. 2,5 VA ved 253 V (10 mA), min. 0,5 VA ved 21 V (20 mA). Spændingsfald maks. 12 V, Reststrøm maks. 4 mA  

    DC:
    Kortvarigt (50 ms) maks. 0,5 A, Maks. 55 V (synkroniseret overbelastnings og kortslutningssikring); vedvarende maks. 350 mA, restspænding < 3 V, retsstrøm < 100 mA

    Tidsforsinkelse Ca. 0,2 s (både tildækket og frigjort)
    Strømforsyning
    AC 21...253 V, 50/60 Hz (for FTC968Z maks. 250 V)
    DC 10...55 V
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemp. –20...+60 °C
    Medietemp.

    FTC968: –20...+ 80 °C

    FTC968Z: –20...+75 °C

    Omgivelsestemp. grænse –20...+80 °C
    Lagertemp. –25...+85 °C
    Procestryk –1...+6 bar
    Korn størrekse ≤ 10 mm
    Mediets rel. dielektricitetskonstant Min. 1,6
    Kapsling

    FTC968: IP 65/IP 67 i.h.t. EN 60529;

    FTC968Z: IP 65

    EMC Immunitet i.h.t. EN 50 082-2 (feltstyrke 10 V/m)
    Mekansik konstruktion
    Procestilslutning

    FTC968: 1" rørgevind med to møtrikker (DIN 2999)

    FTC968Z: 1" rørgevind med to møtrikker Protector 1½" rørgevind

    Elektrisk tilslutning Skrueklemmer til maks. 1,5 mm2 leder, i kabelforskruning PG 11 (drejelig) til kabeldiameter 6...8 mm
    Medieberørte dele FTC968: Hus fremstillet af blå PC, låsemøtrikker lavet af sort PA
    FTC968Z: hus fremstillet af hvidt ECFTE, gevind lavet af nikkelbelagt messing, låsemøtrikker lavet af sort PA
    Andre materialer Tilslutningsområde: transparent PC
    Brugergrænseflade
    Visning i tilslutningsrum Rød lysdiode til visning af status. Synlig ude fra
    Betjening i tilslutningsrum Drejeswitch til omskiftning af minimum/maksimum sikkerhedskobling, Potentiometer til indstilling af følsomhed
    Godkendelser
    Ex godkendelser FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Dimensioner (i mm) og materialer

    FTC968

     

    .

    Medieberørte dele:

    FTC968: hus af bl.a. PC,kontramøtrikker af sort PA

    Øvrige materialer: Tilslutningsrum af klar PC

     

    Installation i overensstemmelse med installationsmanuel.

    FTC968Z

    Medieberørte dele:
    FTC968Z: hus af hvid ECTFE, gevindkappe af forniklet messing. Kontramøtrikker af
    sort PA

    Øvrige materialer: tilslutningsrum af klar PC

     

    Installation i overenstemmelse med installationsmanuel

    Montageadapteren "Protector"

    .

    Med montageadapteren Protector til 1½ " gevindstuds, kan Nivector tages ud under drift til funktionstest uden spild af materiale. Desuden er Nivector beskyttet mod beskadigelse af slidende eller grovkonet materiale, da den ikke har direkte kontakt med mediet.

    Elektrisk tilslutning

    a) AC version

    b) DC version (PNP)

  • Flere dokumenter for FTC968