Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Kapacitiv niveauswitch til pulverbaserede og finkornede tørstoffer

Nivector FTI26

fra kr815,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Påvirkes ikke af mediebelægning

    • Funktionskontrol på stedet via LED-indikation

    • Hygiejnisk design med hus i rustfrit stål (ekstraudstyr)

     

    Specifikationsoversigt

    Produkt Bulktørstoffer ≤ 10 mm (0.4") kornstørrelse
    Produktets dielektricitetskonstant εr ≥ 1,3
    Procestemperatur –20 til +80 °C (–4 til +176 °F)
    Procestryk –1 til +6 bar (–15 til +87 psi)

    Non Ex

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    ProcestilslutningStrømforsyning; udgangElektrisk tilslutning1 til 34 til 1011+
    Gevind ISO228 G1, plastik12-30VDC; 3-wire PNPStik M12, IP65/67 NEMA Type 4X inkl.994,-895,-815,- FTI26-AA4MWDG
    Ventilstik ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X inkl.994,-895,-815,- FTI26-AA4UWDG
    IO-Link; DC-PNPStik M12, IP65/67 NEMA Type 4X inkl.994,-895,-815,- FTI26-AA7MWDG
    Gevind ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-wire PNPStik M12, IP65/67 NEMA Type 4X inkl.1.161,-1.045,-952,- FTI26-AA4MWDJ
    Stik M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P inkl.1.314,-1.183,-1.078,- FTI26-AA4NWDJ
    Ventilstik ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X inkl.1.161,-1.045,-952,- FTI26-AA4UWDJ
    IO-Link; DC-PNPStik M12, IP65/67 NEMA Type 4X inkl.1.161,-1.045,-952,- FTI26-AA7MWDJ
    Stik M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P inkl.1.314,-1.183,-1.078,- FTI26-AA7NWDJ

    Ex version

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    ProcestilslutningStrømforsyning; udgangElektrisk tilslutning1 til 34 til 1011+
    Gevind ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-wire PNPStik M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P inkl.1.427,-1.284,-1.170,- FTI26-BO4NWDJ

    Tilbehør

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Protektor G1-1/2, FTI26291,76 71395785
    Protektor R1-1/2, PBT-GF, FTI26291,76 71395862
    Indsvejsningsadapter G1, 316L, 3.1,FTI26473,11 71395797
    Procesadapter G1>Clamp-2, 316L, 3.1508,92 71395793
    Låsemøtrikker G1, plastik PA, FTI2636,85 71395801
    Ex-beskyttelseshætte55,28 71395803

    Priserne er gældende indtil 30.09.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

  • Anvendelse

    Den kapacitive niveauswitch Nivector er velegnet til alle former for pulverbaserede og finkornede tørstoffer (f.eks. plast­granulat, vaskemidler og dyrefoder). På grund af konstruktionsmaterialerne er Nivector også egnet til brug med fødevarer som korn, sukker, krydderurter og krydderier eller mel.

    Funktion

    Nivectors sensoroverflade evaluerer de forskellige dielektriske værdier for luft og bulktørstoffer. Hvis bulktørstoffer kommer i kontakt med sensoroverfladen, skifter elektronikken afbryderens status. Nivector kan skifte til enten min. eller maks. fejlsikker tilstand, som sikrer standbystrømfunktion i alle applikationer. Afbryderens status angives med en lysdiode. En beskyttelseselektrode eliminerer interferensfaktorer fra f.eks. beholdervæg eller eventuel medieopbygning.

    Anvendelseseksempel

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Beskyttelse mod overfyldning eller detektering af højeste niveau (MAKS.)
    2: Beskyttelse mod tørløb eller detektering af lavt niveau (MIN.)

  • Tekniske data

    Udgang
    Afbryderudgang

    – DC-PNP med 3 ledere
    – 2 DC-PNP-udgange, skiftet ved hjælp af XOR-funktion

    Instrumenter med IO-Link:
    – DC-PNP med 3 eller 4 ledere
    – 2 DC-PNP-udgange, frit konfigurerbare
    – 1 afbryderudgang aktiv: Mulighed for tilslutning af last på 200 mA* (kortslutningssikker)
    – Begge afbryderudgange aktive: Mulighed for tilslutning af last på 105 mA hver (kortslutningssikker)

    – Restspænding: < 3 V
    – Reststrøm: < 100 μA

    * I modsætning til IO-Link-standarden understøtter SIO-tilstanden 200 mA

    Strømforsyning
    Forsyningsspænding 12 til 30 V DC
    IO-Link-kommunikation garanteres kun, hvis forsyningsspændingen er mindst 18 V
    Strømforbrug < 1,2 W (ved maks. belastning: 200 mA)
    Strømforbrug < 20 mA
    Kabelspecifikation – M12-stik: IEC 60947-5-2
    – Ventilstik
    – Kabeltværsnit: Maks. 1,5 mm2 (16 AWG)
    – Ø3,5 til 6,5 mm (0.14 til 0.26 in)
    Tilslutningskablets længde – Maks. 25 Ω/kerne, samlet kapacitet < 100 nF
    – IO-Link-kommunikation: < 10 nF
    Ydelsesegenskaber
    Referenceforhold Nøjagtighed i henhold til DIN EN 61298-1 baseret på 100 % (fabriksjustering)
    – Ikke-repeterbarhed: ± 1 %
    – Usikkerhed, absolut: ± 2,5 %
    – Hysterese: + 0,5 % ± 0,5 %

    Vandret retning:
    – Omgivende temperatur: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Medietemperatur: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Procestryk: 1 bar abs. (14.5 psi)
    – Medie: Glidende jordet metalplade foran føler
    Den omgivende temperaturs indflydelser Maks. 0,07 %/K
    Indkoblingstid < 2 s indtil korrekt afbryderstatus
    Koblingsforsinkelse – 0,5 s når føler er dækket
    – 1,0 s når føler ikke er dækket
    – IO-Link-kommunikation: 0,3 til 60 s konfigurerbar
    Installationsmiljø
    Omgivelsestemperatur –25 til +70 °C (–13 til +158 °F)
    Opbevaringstemperatur –25 til +85 °C (–13 til +185 °F)
    Klimaklasse DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Test Z/AD
    Klimaklasse – IP65/67 NEMA Type 4X-indkapsling (M12-stik til husdæksel i plast)
    – IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P-indkapsling (M12-stik til husdæksel i metal)
    – IP65 NEMA Type 4x-indkapsling (ISO4400 M16/NPT ½"-ventilstik til husdæksel i plast)
    Kortslutnings­beskyttelse – Überlastschutz/Kurzschlussschutz bei I > 200 mA
    – IO-Link Kommunikation: Je 105 mA, wenn beide Schaltausgänge aktiv sind
    Proces
    Procestemperatur­område –20 til +80 °C (–4 til +176 °F)
    For Ex-instrumenter: –20 til +75 °C (–4 til +167 °F)
    Procestrykområde –1 til +6 bar (–14.5 til +87 psi)
    Procesmedie Pulverbaserede og finkornede bulktørstoffer
    – Kornstørrelse ≤ 10 mm (0.4")
    – Dielektrisk konstant ≥ 1,3
    Mekanisk konstruktion
     Vægt – Plast med M12-stik: 118 g (4.162 oz)
    – Plast med ventilstik: 120 g (4.232 oz)
    – Rustfrit stål med M12-stik: 240 g (8.465 oz)
    – Rustfrit stål med ventilstik: 243 g (8.465 oz)
    – Rustfrit stål med M12-stik og beskyttelsesdæksel: 288 g (10.158 oz)
    Materialer  Medieberørte dele:
    – Føler: 316L (1.4404) eller polykarbonat
    – Protector G 1½", R 1½": PBT-GF, O-ring EPDM

    Materialer ikke i kontakt med processen:
    – Procestilslutning: 316L (1.4404/1.4435) eller polykarbonat
    – Låsemøtrik: PA (sort)
    – Husdæksel, ventilstik: PPSU, designring: PBT/PC
    – M12-husdæksler: 316L (1.4404/1.4435) eller PPSU, designring: PBT/PC
    – Hus: 316L (1.4404/1.4435) eller polycarbonat
    Overfladeruhed Føleroverflade i kontakt med proces: Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Godkendelser
    Sanitær kompatibilitet 3-A
    EHEDG
    I overensstemmelse med FDA
    EU 1935/2004
    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100 °C Da/Dc

    Dimensioner i mm (in)

    FTI26

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: Plast med M12-stik
    B: Rustfrit stål med M12-stik, med valgfri jordklemme
    C: Rustfrit stål med ventilstik

    Mål i SI-/US-enheder
    Højde Betegnelse A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Husdæksel 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36)
    H2 Hus 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Procestilslutning 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Føler 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 De overordnede mål for Nivector FTI26 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Elektrisk tilslutning

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    M12-stik
    A: MAKS.
    B: MIN.
    C*: IO-Link med én switchudgang
    D: Begge switchudgange aktive samtidig
    E**: Funktionsovervågning med antivalens

    Ventilstik
    F: MAKS.
    G: MIN.

    * Instrumenter med IO-Link
    ** Funktionsovervågning

  • Flere dokumenter for FTI26
  • IO-Link

    Udover de generelle fordele, der sammenfattes nedenfor, muliggør andevendelsen anvendelsen af IO-Link point-to-point kommunikation med vores kapacitive niveau switch Nivector FTI26 følgende:

    • To switch udgange, konfigurerbare via IO-Link
    • Indstilling til brug i pulverbaserede stoffer med DC-værdier ned til 1.3
    • Bedste "build-up" kompensering

     

    Generelle fordele ved IO-Link

    Digitale måleværdier:

    • Fejlfri transmission (f.eks. EMC forårsaget)
    • Ingen konvertering, og dermed en højere total nøjagtighed

     

    Yderligere data:

    • Mulighed for at lagre flere værdier
    • Detaljeret fejlinformation
    • Yderligere procesoplysninger

     

    Central parameter lagring:

    • Mulighed for at indlæse opsætningsparametre fra master til en enhed
    • Konfiguration kan kopieres fra et instrument til et andet
    • Fjernvedligeholdelse af sensor