- Home
- Produkter
- Temperatur måling afbrydere & sensorer
- Easytemp TMR31
Kompakt termoføler med M12 tilslutning, Pt100 eller 4...20 mA
Easytemp TMR31
Kontakt os
+45 70 131 132
-
- PC programmerbar transmitter med 4...20 mA udgang eller Pt100 sensor
- Hurtig responstid uden reduceret spids
- Valgbar sensorlængde
Specifikationsoversigt
Temperatur område –50...+200 °C Nøjagtighed < 0,08 %, Pt100 Klasse A Indstikslængde (diameter) 40...600 mm (Ø 6 mm) Sensor responstid < 1,0 s (T50), < 2,0 s (T90) Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Udgangssignal; måleområde Procestilslutning 1 til 3 4 til 10 11+ 4..20mA max.150° Uden; kompressionsfitting, 316L, L=100mm (3.94") indstikslængde Kompressionsfitting ordres seperat 952,- 885,- 838,- TMR31-A1XxAAAX1AAA 4..20mA max 150° Gevind ISO228 G1/2, 316L 1.008,- 937,- 887,- TMR31-A1XxBBAX1AAA 4..20mA max.200° Uden; kompressionsfitting, 316L, L=100mm (3.94") indstikslængde Kompressionsfitting ordres seperat 952,- 885,- 838,- TMR31-A1XBAAAX1AAA 4..20mA max 200° Gevind ISO228 G1/2, 316L 1.008,- 937,- 887,- TMR31-A1XBBBAX1AAA Pt100, DIN klasse A, 4-wire Uden; kompressionsfitting, 316L, L=100mm (3.94") indstikslængde Kompressionsfitting ordres seperat 582,- 541,- 512,- TMR31-A11xAAAX1AAA Gevind ISO228 G1/2, 316L 638,- 593,- 561,- TMR31-A11xBBAX1AAA Accessories
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Svejsestuds med krave tætning; kompressionsfitting 354,20 51004751 Svejsestuds m. krave G1/2 187,02 51004752 Kompressionsfitting TA 50
6mm; G1/2; PTFE431,64 TA50-HP Konfigurationskit TXU10- for PC-programmerbare enheder Setup program + interface kabel for PC med USB port 4-polet stik+ReadWin2000+adapter M12 TMR31x, incl. TXU10-AA 959,95 TXU10-BA Kabel M12x1 L=5m 5m kabel 4x 0.34 mm2, støbt PVC vinklet stik, M12x1 stik skrue Cu Sn / Ni, IP67. 73,11 51005148 Priserne er gældende indtil 31.12.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
Se Endress+Hauser Vilkår og betingelserEr denne temperatursensor ikke det perfekte match til din applikation?
Andre, der har købt dette produkt, så også på
-
Anvendelse
EasyTemp TMR31 bruges i tanke og rør. På grund af den kompakte udforming, er TMR31 løsningen til simple måleopgaver i alle brancher.
Funktion
Det kompakte termoføler består af en komplet sensor med Pt100 klasse A, en transmitter (valgfrit) og et hus med forskellige procestilslutninger. Andre eksterne procestilslutninger fås som tilbehør. Elektronikken kan programmeres via en PC (konfigurationskit TXU10-BA er nødvendig). Med transmitter konverteres Pt100 indgangssignal til en lineær temperatur på 4…20 mA signal. Elektrisk tilslutning med M-12 stik.
Anvendelseseksempel
Montage i rør
a) I bøjninger: Monteres mod flowretningen
b) I mindre rør: Orienteres imod flowretningen
c) Vinkelret på flowretningen
L = Indstikslængde
-
Teknisk Data
SensorFøleelement 1 × Pt100 Tolerance Klasse A iht. IEC 751 Procestemp. –50...+150 °C (200 °C forlængelseshals) Materiale Rustfrit stål ss 316L Diameter 6 mm Længde 40...600 mm valgbar (anføres ved bestilling) Responstid T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s Maks tryk 100 bar (ved 100 mm og 20 °C, afhængig af procestilslutning.) ProcestilslutningVersion G½", 316L; uden procestilslutning kræver flange svejsestuds eller kompressionsfitting Transmitter husBeskyttelsesgrad IP 67 Elektrisk tilslutning M12×1 stik Materiale Rustfrit stål ss 304 UdgangsværdierUdgangssignal Med elektronik 4...20 mA, 20...4 mA uden elektronik Pt100, 4-leder Signal ved alarm - Signalet under måleområde: lineært 3,8 mA
- Signalet over måleområde: lineært 20,5 mA
- Sensorbrud; Sensorkortslutning: ≤ 3,6 mA eller 21,0 mA
Belastning Maks (Vstrømforsyning –10 V )/0,023 A Eget forbrug ≤ 3,5 mA Strømbegrænsning ≤ 23 mA Tidsforsinkelse 2 s StrømforbrugForsyningsspænding Ub = 10...35 V DC Ripple Tilladt ripple Uss ≤ 3 V ved Ub ≥ 13 V, fmaks = 1 kHz NøjagtighedReaktionstid 1 s Referencebetingelser 0 °C (isbad) Måleunøjagtighed 0,1 K eller 0,08 % Forsyningsspændingens indflydelse ≤ ±0,01 %/V deviation from 24 V Omgivelsestemperaturens indflydelse (temperaturdrift) Td = ±(15 ppm/K × (afvigelse fra øvre skala værdi af måleområde + 200) + 50 ppm/K × indstillet måleområde) × ∆θ
∆θ = omgivelsestemperaturens afvigelse fra referencebetingelserne
Langtidsstabilitet ≤0,1 K/år eller 0,05 %/år Belastningens indflydelse ≤ ±0,02 %/100 Ω DriftsbetingelserOmgivelsestemp. –40...+85 °C Lagertemp. –40...+85 °C Kapslingsklasse Iht. EN 60 654-1, Klasse C Kondensation Tilladt Stødresistens 4 g/2...150 Hz iht. IEC 60068-2-6 EMC Støjmodstand og støjemission iht. EN 61 326-1 (IEC126 ) og NAMUR GodkendelserGodkendelser DNV GL Dimensioner (i mm)
TMR31 uden procestilslutning
L1 = Sensorlængde valgba fra 40...600 mm
* Version kølehals tilføj 35 mm
TMR31 med G ½" procestilslutning
L1 = Sensorlængde valgba fra 40...600 mm
* Version kølehals tilføj 35 mm
Thermowell TW251
L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm
TMR31 skal være mindst 50 mm længere end L2
Installation ifølge manual.
Elektrisk tilslutning
4…20 mA
1 × Pt100
a) rød
b) hvid
Måleområde
Kode Måleområde AA
0...+100 °C BA
0...+150 °C CA
–50...+100 °C DA
–50...+150 °C EB
–50...+200 °C med kølehals FB 0...+200 °C med kølehals XB
Frit valgbart (Temperaturområde: –50 ...+150 ° C, angiv nærmere); med forlænger hals
-
Flere dokumenter for TMR31