Kompakt termoføler med M12 stik til sanitære applikationer, Pt100 eller 4...20 mA

Kompakt termoføler med M12 stik til sanitære applikationer, Pt100 eller
4...20 mA

Easytemp TMR35

fra kr514,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Sanitære procestilslutninger, overflade ruhed
      Ra ≤0,8 µm
    • Hurtig responstid
    • Kompakt termoføler af rustfrit stål

    Specifikationsoversigt

    Temperatur område –50...+200 °C
    Nøjagtighed < 0,08 %, Pt100 Klasse A
    Indstikslængde (diameter): 40...600 mm (Ø 6 mm)
    Sensor responstid < 1,0 s (T50), < 2,0 s (T90)

    Compact thermometer TMR35 w. fixed measuring range

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    OutputProcestilslutningLength1 til 34 til 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Freely selectable843,-784,-742,- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Konisk metal-metal G1/2, 316LFreely selectable843,-784,-742,- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable1.103,-1.025,-970,- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable1.103,-1.025,-970,- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL20) Liquiphant T svejse adapterFreely selectable1.103,-1.025,-970,- TMR35-A1xxACAX1AAA
    Fjederbel. omløber for montage i G3/8 termolomme83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); uden1.239,-1.152,-1.090,- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metal mod metal 85mm1.681,-1.564,-1.480,- TMR35-A1xCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; hjørnestykke2.821,-2.624,-2.483,- TMR35-A1xCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; T-stykke2.614,-2.431,-2.300,- TMR35-A1xCR1TB3AAA

    Compact thermometer TMR35 with customer specified measuring range

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    OutputProcestilslutningLength1 til 34 til 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Freely selectable843,-784,-742,- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Konisk metal-metal G1/2, 316LFreely selectable843,-784,-742,- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable1.103,-1.025,-970,- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable1.103,-1.025,-970,- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL20) Liquiphant T svejse adapterFreely selectable1.103,-1.025,-970,- TMR35-A1XxACAX1AAA
    Fjederbel. omløber for montage i G3/8 termolomme83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); uden1.239,-1.152,-1.090,- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metal mod metal 85mm1.681,-1.564,-1.480,- TMR35-A1XCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; hjørnestykke2.821,-2.624,-2.483,- TMR35-A1XCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; T-stykke2.614,-2.431,-2.300,- TMR35-A1XCR1TB3AAA

    Compact thermometer TMR35 ; Pt100 output

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    OutputProcestilslutningLength1 til 34 til 1011+
    Pt100, DIN klasse A, 4-wireClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Freely selectable584,-543,-514,- TMR35-A11BDBAX1AAA
    Konisk metal-metal G1/2, 316LFreely selectable584,-543,-514,- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable843,-784,-742,- TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable843,-784,-742,- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL20) Liquiphant T svejse adapterFreely selectable843,-784,-742,- TMR35-A11BACAX1AAA
    Fjederbel. omløber for montage i G3/8 termolomme83mm979,-911,-862,- TMR35-A11CR1BB1AAA
    1.422,-1.322,-1.251,- TMR35-A11CR1WC1AAA
    2.562,-2.382,-2.254,- TMR35-A11CR1CB3AAA
    2.354,-2.190,-2.072,- TMR35-A11CR1TB3AAA

    Accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Svejsestuds G ½" metal/metal172,85 60021387
    Indsvejsningsadapter G3/4 d=50, 316L162,26 71258355
    Konfigurationskit TXU10- for PC-programmerbare enheder Setup program + interface kabel for PC med USB port 4-polet stik+ReadWin2000+adapter M12 TMR31x, incl. TXU10-AA909,15 TXU10-BA
    Kabel M12x1 L=5m 5m kabel 4x 0.34 mm2, støbt PVC vinklet stik, M12x1 stik skrue Cu Sn / Ni, IP67.69,23 51005148

    Priserne er gældende indtil 30.11.2017 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt). Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    EasyTemp TMR35 er karakteriseret ved enkelthed og kompakt design. EasyTemp TMR35 fås med forskellige sanitære procestilslutninger. Stor nøjagtighed og svartider, og det gør TMR35 specielt egnet til hygiejnisk anvendelse med 3-A certificering.

    Funktion

    Den kompakte termoføler består af en Pt100 klasse A sensor, (valgfrit) transmitter og hus med hygiejnisk procestilslutning. Den indbyggede elektronik kan programmeres via en PC og TXU10-BA konfigurationskit til at konvertere Pt100 indgangssignalet til en lineær temperatur på
    4…20 mA signal.

    Anvendelseseksempel

    Montage i rør

     

    a) I bøjninger: monteres mod flowretningen

    b) I mindre rør: orienteres imod flowretningen

    c) Vinkelret på flowretningen

     

    L = Indstikslængde

  • Teknisk Data

    Sensor
    Følerelement 1 × Pt100
    Tolerance Klasse A iht. IEC 751
    Procestemp. –50...+200 °C
    Materiale 316L
    Overflade finish Ra ≤ 0,8 µm
    Sensor diameter 6 mm
    Sensor længde 40...600 mm fås (anføres ved bestilling)
    Responstid T50 = ≤ 1,0 s; T90 = ≤ 2,0 s
    Maks tryk 100 bar (ved 100 mm og 20 °C, afhængig af procestillsutning)
    Procestilslutning
    Version

    Konisk metal-mod-metal tilslutning, med G½";

    TRI-CLAMP® 1" 1½";

    ISO 2852 DN 25/38;

    Mejerikobling DIN 11851 DN 25;

    Varivent® Ø 68 mm til rør DN 32/125

    Transmitter hus
    Kapslingsklasse IP 66
    Elektrisk tilslutning M12×1-plug-in stik
    Materiale 304
    Udgang
    Udgangssignal 4...20 mA, 20...4 mA / Pt100
    Signal ved alarm

    Signalet går under måleområadet: lineært til 3,8 mA

    Signalet går over måleområdet: lineært til 20,5 mA - Sensorbrud;

    Sensor kortslutning: ≤ 3,6 mA eller ≥ 21,0 mA

    Belastning Maks (Vstrømforsyning –10 V)/0,023 A
    Eget forbrug ≤ 3,5 mA
    Strømbegrænsning ≤ 23 mA
    Tidsforsinkelse 2 s
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding Ub = 10...35 V DC
    Rest ripple Tilladt ripple Uss ≤ 3 V ved Ub ≥13 V, fmaks= 1 kHz
    Nøjagtighed
    Responstid 1 s
    Referencebetingelser 0 °C (isbad)
    Måleunøjagtighed 0,1 K eller 0,08 %
    Forsyningsspændingens indflydelse ≤ ±0,01 %/V afvigelse fra 24 V
    Omgivelsestemperaturens indflydelse (temperaturdrift)

    Td = ±(15 ppm / K × (+ 200) + 50 ppm/K ×indstillet måleområde) × Δθ

    Δθ = omgivelsestemperaturens afvigelse fra referencebetingelserne

    Langtidstabilitet ≤ 0,1 K/år eller 0,05 %/år
    Belastningens indflydelse ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemp. –40...+85 °C
    Lagertemp. –40...+85 °C
    Klimaklasse Iht. EN 60 654-1, Klasse C
    Vibrationsmodstand 4 g/2...150 Hz iht. IEC 60068-2-6
    EMC Iht. IEC 61326 Series og NAMUR NE21
    Godkendelser
    3A  

    Dimensioner (i mm)

    a) TRI-CLAMP®

    b) MicroClamp TriClamp

    c) Mejeri tilslutning

    d) G½"

    e) Varivent®

    f) med cap-nut G3/8"

     

    Installation ifølge manual

    Termolommer

     

    a) Termolomme G½"

    b) Termolomme vinkel DN15

    c) Termolomme lige DN10

    Elektrisk tilslutning

    4…20 mA

    1 × Pt100

    a) rød

    b) hvid

    Måleområde

    Kode

    Måleområde

    A

    0...+100 °C

    B

    0...+150 °C

    C

    –50...+100 °C

    D

    –50...+150 °C

    E

    –50...+200 °C med kølehals

    F

    0...+200 °C med kølehals

    X

    Kundespecifikt måleområde (Temp.område: –50…150 °C)

  • Flere dokumenter for TMR35