Komplet målepunkt for pH / Redox, ledningsevne og oxygen med Memosens teknologi

Komplet målepunkt for pH, ledningsevne og oxygen med Memosens teknologi

Liquiline CM14

fra kr4.667,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Nem kalibrering
    • Brug af præ-kalibrerede sensorer
    • Anden strømudgang for temperatur

    Specifikationsoversigt

    Dimensioner 96 × 48 × 175 mm
    Indgangssignal 1 × Memosens
    Udgang 2 × relæer, 2 × analog, 1 × parameter, 1 × temperatur
    Display LCD – 2 linjer; sort/hvid/ gul; alarm tilstand: farve ændring i rød; tænd-/slukfunktion
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    pH measuring kits1 til 34 til 1011+
    CM14 pH-Kit 1 Komplet målepunkt Transmitter, 10m målekabel, digital sensor. pH kombinationselektrode CPS11D, A-glass 1-12 pH Memosens5.691,-5.122,-4.667,- 71136420
    CM14 pH-Kit 2 Komplet målepunkt Transmitter, 10m målekabel, digital sensor. pH kombinationselektrode CPS11D, B-glass 1-14 pH Memosens5.691,-5.122,-4.667,- 71136421
    CM14 pH-Kit 3 Komplet målepunkt Transmitter, 10m målekabel, digital sensor. Konduktiv sensor CPF 81D, 0-11 pH Memosens6.567,-5.910,-5.385,- 71136419
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Conductivity measuring kits1 til 34 til 1011+
    CM14 ledningsevne Kit 1, konduktiv Komplet målepunkt Transmitter, 10m målekabel, digital sensor. Konduktiv sensor CLS15D, k=0,01 1/cm Memosens7.826,-7.043,-6.417,- 71136251
    CM14 ledningsevne Kit 2, konduktiv Komplet målepunkt Transmitter, 10m målekabel, digital sensor. Konduktiv sensor CLS15D, k=0,1 1/cm Memosens7.826,-7.043,-6.417,- 71136252
    CM14 ledningsevne Kit 3, induktiv Komplet målepunkt, transmitter CM14-AAL, digital Memosens ledningsevnesensor CLS50D-AAlB31, gevind G3/4, PEEK, kabellængde 15m11.055,-9.949,-9.065,- 71136253
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    O2 measuring Kit1 til 34 til 1011+
    CM14 DO Kit 1 Komplet målepunkt. Transmitter, 10m målekabel, digital sensor. DO sensor COS51D, Memosens10.781,-9.703,-8.840,- 71136585

    Priserne er gældende indtil 31.03.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er dette produkt ikke det perfekte match til din applikation?

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Liquiline CM14 er en 4-tråds transmitter med et kompakt design til montering i kontrolpaneler eller skabe. Mulige anvendelses-områder er spildevandsrensning, vand forberedelse samt overvågning af drikkevand, ionbyttere og overfladevand.

    Funktion

    Sensorer til pH, ledningsevne og oxygen måler værdierne på stedet. Disse overføres digitalt til Liquiline CM14 transmitteren ved hjælp Memosens teknologi. Transmitteren konverterer signalet til et 0/4…20 mA-signal. Ud over dette kan temperaturen udlæses som et andet strømsignal. To grænse relæer muliggør overvågning af minimumsværdier

    Anvendelseseksempel

    1 Montering med sensor (bestil venligst armaturet separat)
    2 Målekabel
    3 Transmitter Liquiline CM14

  • Teknisk Data

    Indgang
    Indgangstype Digital sensor input (Memosens)
    Kabel type Memosens data kabel CYK10 eller sensor med fast kabel, med kabel-bøsninger eller M12 stik
    Kabel længde 10 m (maks. 100 m)
    Udgang
    Udgangssignal 2 × 0/4...20 mA aktiv, galvanisk adskilt fra hinanden og fra sensorkredsløbet
    Belastning Maks. 500 Ω
    Linearisering/ transmissionsadfærd Lineær
    Udgangsstatus "Open collector"
    Relæ udgang
    Relæ type 2 skiftekontakter
    Skiftestrøm Maks. 0,5 A @ 24 V DC Maks. 0,5 A @ 253 V AC Min. 100 mW (5 V / 10 mA)
    Kabeltværsnit Maks. 2,5 mm² (14 AWG)
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding Strømudvalg 2...230 V AC/ DC (–20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Ydevne
    Responstid Strømudgang t90 = maks. 500 ms en stigning af 0...20 mA
    Referencetemp. 25 °C
    Strømudgang (opløsning) > 13 Bit
    Installationsbetingelser
    Monteringsplacering Panel, udskæringsmål 92 × 45 mm Maks. panel tykkelse 26 mm
    Monteringsretning Monteringsretningen bestemmes af displayets læsbarhed Maks. synsvinklen + / – 45 ° af displayets midterakse i hver retning.
    Omgivelser
    Omgivelsestempo. –10...+60 °C
    Lagertemp. –40...+85 °C
    Elektromagnetisk kompatibilitet Interferens emission og interferens immunitet iht. EN 61326-1:2006, Klasse A (industri)
    Kapslingsbeskyttelse Front: IP65 / NEMA 4X Kabinet: Beskyttelse mod berøring IP20
    Relativ fugtighed 5...85 %, ikke-kondenserende
    Mekanisk konstruktion
    Vægt 0,3 kg
    Materialer Hus, kabinet: Polycarbonate Front membran: Polyester, UV-bestandig
    Terminaler Maks. 2,5 mm² (14 AWG) Mains, relæer
    Godkendelser
    CE erklæring om overensstemmelse Produktet opfylder kravene i de harmoniserede europæiske standarder. Det er dermed i overensstemmelse med de lovmæssige krav af EF-direktiverne. Producenten bekræfter vellykket prøvninger af produktet ved at anbringe CE symbol. 

    Dimensioner (i mm)

     

    Installation ifølge manual

    Elektrisk tilslutning

    a) Sensor

    pH-måling

    Orbisint CPS11D

    Dimensioner i mm

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Tekniske Data Orbisint CPS11D (Glaselektrode)
    Måleværdier pH-værdi, temperatur
    Måleområde

    pH kit 1: 1...12 pH

    pH kit 2: 1...14 pH

    Procestemperatur

    pH kit 1: –15…80 °C

    pH kit 2: 0...135 °C

    Procestryk

    pH kit 1: 0...6 bar

    pH kit 2: 0...16 bar

    Minimum ledningsevne Min. 50 μS/cm
    Membran PTFE ring membran

     

    Orbipac CPF81D

    Dimension i mm

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Tekniske Data Orbipac CPF81D (Glaselektrode)
    Målevariabler pH-værdi, temperatur
    Måleområde 0...14 pH
    Procestemperatur 0...80 °C
    Procestryk 0...10 bar @ 80 °C
    Glas impedans 150 MΩ @ 25 °C
    Minimum ledningsevne Min. 50 μS/cm

    Ledningsevnesensorer, elektrisk ledende

    Condumax CLS15D

    Dimensioner i mm

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Tekniske Data Condumax CLS15D
    Måleværdi Konduktivitet, temperatur
    Måleområde

    Konduktivitetskit 1: 0,04...20 μS/cm, k = 0,01 cm–1

    Konduktivitetskit 2: 0,1...200 μS/cm, k = 0,1 cm–1

    Procestemperatur –20...120 °C
    Procestryk 12 bar ved 20 °C
    Målefejl <2% af målt værdi
    Reproducerbarhed 0,2% af målt værdi +3 nS/cm
    Maksimale målefejl 2% af den målte værdi
    Gentagelsesnøjagtighed 0,2% af den målte værdi + 3 nS/cm

    Ledningsevnesensorer, induktive

    Indumax CLS50D

    Dimensioner i mm

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Teknisk Data Indumax CLS50D
    Målevariabel Konduktivitet, temperatur
    Måleområde 2 μS/cm...2000 mS/cm (ukompenserede)
    Procestemperatur –20...125 °C
    Procestryk Maks. 20 bar
    Maks. målefejl –20...100 °C: ±(5 μS/cm + 0,5 % af måleværdien) > 100 °C: ±(10 μS/cm + 0,5 % af måleværdien)
    Temperatur respons tid Ca. 7 min

    Oxygen sensorer

    Oxymax COS51D

    Dimensioner i mm

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Teknsike Data Oxymax COS51D
    Målevariabel Opløst oxygen, temperatur
    Måleområde 0,01...100 mg/l; 0,00...1000 % SAT; 0...2000 hPa
    Responstid

    t90: 3 minuter

    t98: 8 minuter (hver @ 20 °C)

    Procestemperatur –5...50 °C
    Procestryj Maks. 10 bar Undertryksdrift er ikke tilladt
    Målefejl ± 1% af målt værdi
    Reproducerbarhed ± 1% af målt værdi
  • Flere dokumenter for CM14