Kontaktor

Kontaktor

RTA421

fra kr912,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • 2 relæer til overvågning af setpunkt (med skiftekontakter)
    • Justerbar hysterese
    • Quick set-up
    • LC display til alarm setpunkter og bargraph
    • Set-up med tre taster foran

    Specifikationsoversigt

    Grænse funktion 2 relæer
    Indgang Strøm, spænding
    Transmitterstrømforsyning Valgfrit
    Tidsforsinkelse 0...99 s
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Loop forsyningStrømforsyning1 til 34 til 1011+
    without196-250VAC1.036,-964,-912,- RTA421-A11A
    98-126VAC1.036,-964,-912,- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC1.270,-1.181,-1.118,- RTA421-A31A
    with196-250VAC1.270,-1.181,-1.118,- RTA421-A12A
    98-126VAC1.270,-1.181,-1.118,- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC1.504,-1.399,-1.324,- RTA421-A32A

    Accessory

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Felthus, R4 182x180x165, 5xM20, PC Beskyttelseshus MINITEC Kunststofhus med transparent front. Kapsling IP66, 4x22.5mm / 2x45mm. Anvendelse: FTL825.559,20 52010132

    Priserne er gældende indtil 30.06.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    RTA421 kontaktor bruges til at overvåge og beskytte industrielle processer. Instrumentet har to uafhængige relæer, der tilbyder en række omkostningseffektive applikationer, såsom pumpestyring i spildevandsteknologi og niveau-overvågning i containere. Quick-setup funktionen giver mulighed for ændringer af grænseværdier og instrumentet er særligt velegnet til brug i anlægs- og tekniske applikationer samt i styreskabe.

    Funktion

    Instrumentet evaluerer strømsignaler (0/4...20 mA) og spændingssignaler (0/2...10 V) og skifter ved over- eller underskridelse af indstillede grænseværdier. Bargraphen giver oplysninger i % om det tilsluttede signal. Grænseværdien beskyttes mod uønsket adgang af en to-cifret adgangskode.

    Anvendelseseksempel

  • Teknisk Data

    Indgang
    Indgang

    Spænding: 0/2...10 V, 10...0/2 V, maks. 50 V, Ri: 1 MΩ;

    Strøm: 0/4...20 mA, 20...0/4 mA, maks. 150 mA, Ri: 5 Ω Integrationstid: 4/s

    Nøjagtighed 0,5 % FSD
    Driftstemp. 0,02 %/K omgivelsestemperatur
    Udgang
    Udgang(valgfrit) 24 V ±20 %, 30 mA
    Udgang(Relæer) 2, binære, skifter når alarmsetpunkt er nået, 1 potentialfri skiftekontakt pr. relæ. Kontakt belastning ≤ 250 V AC, 8 A, 30 V DC, 5 A
    Mekanisk konstruktion
    Dimensioner(W×H×D) 45 × 110 × 112 mm
    Vægt Ca. 150 g
    Materiale, hus Plastik PC/ABS, UL 940
    Elektrisk tilslutning Nummererede, aftagelige skrueterminaler, kabeltykkelse fleksibel op til 1,5 mm²
    Brugergrænseflade
    LED Drift, 1 × grøn (2 mm) Fejltilstand, 1 × rød (2 mm) Alarm setpunkt, 2 × gul (2 mm)
    LCD display Numerisk display 4 × 7 segmenter (6 mm); alarm setpunkt tilstand 2 × kanalnummer, 4 × 1 segment; bargraph 10 × 1 segment
    Display område 2 × 0...99 %
    Drift Ved hjælp af tre taster
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding 196...250 V AC, 50/60 Hz 98...126 V AC, 50/60 Hz 20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Strømforbrug Maks. 9 VA

    Dimensioner (i mm)

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    a) Strømforsyning

    b) Relæer (intern kreds)

    c) Relæ 1

    d) Relæ 2

    e) Kontaktstatus vist ved alarm og spændingsudfald

    f) Strømindgang

    g) Strøminput med transmitterforsyning (valgfrit)

    h) Spændingsindgang

  • Teknisk datablad

    Flere dokumenter for RTA421