Niveaukontakter & sensorer

E-direct-sensorerne, -switchene og -transmitterne til niveaudetektering og kontinuerlig niveaumåling kan bruges til et meget bredt udvalg af måleopgaver i alle industrier – lige fra vand og spildevand til føde- og drikkevarer samt kemikalier. Uanset om det drejer sig om væsker – som f.eks. vand, flydende fødevarer, kemikalier m.m. – eller faste emner som cement, gips, korn, fødevarer, kreaturfoder eller piller – er der altid en velegnet E-direct-sensor, som sikrer pålidelig punktniveaudetektering eller kontinuerlig måling, overløbsbeskyttelse eller tørløbsbeskyttelse for pumper. Hvad angår selve produktbeholderen, passer sensorudvalget til en lang række forskellige anvendelser: for eksempel beholdere eller tanke, åbne bassiner, lukkede rør, installationer under tryk, maskiner, slisker, rullende udstyr som trucks.

Niveauswitch til væsker fra kr958,- Liquiphant FTL31 >>>
Niveauswitch til væsker
Niveauswitch til væsker i fødevaresektoren fra kr1.206,- Liquiphant FTL33 >>>
Hygiejnisk niveauswitch til væsker
Liquipoint FTW23 - Hygiejnisk niveauswitch til væsker fra kr851,- Liquipoint FTW23 >>>
Kapacitiv niveauswitch til væsker
Liquiphant 31 - Liquid level switch fra kr1.709,- Liquipoint FTW33 >>>
Hygiejnisk niveauswitch til væsker
Niveauswitch til tilslutning til konduktive sensorer fra kr808,- Nivotester FTW325 >>>
Niveauswitch til tilslutning til konduktive sensorer
NAMUR isolationsforstærker fra kr675,- Nivotester FTL325N >>>
NAMUR isolationsforstærker
Flydeswitch til niveauindikering i væsker fra kr369,- Liquifloat T FTS20 >>>
Flydeswitch til niveauindikering i væsker
Robust niveauswitch til faste stoffer fra kr2.039,- Soliphant T FTM20 / FTM21 >>>
Robust niveauswitch til faste stoffer
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids fra kr815,- Nivector FTI26 >>>
Kapacitiv niveauswitch til pulverbaserede og finkornede tørstoffer

Lidt fakta

Er du endnu ikke bekendt med vores E-direct-niveauswitche og niveautransmittere? Ønsker du at vide mere om kvaliteten af E-direct-sensorer til niveaumåling? Så vil du måske være interesseret i et par eksempler. Niveauswitchene med vibrationsgaffel til væske, Liquiphant FTL31 og FTL33, er en del af den Liquiphant-produktserie, der er blevet brugt til millioner af niveaudetekteringspunkter de sidste 30 år. Desuden var det Endress+Hauser, der stod bag opfindelsen af niveaudetekteringsprincippet med vibrationsgaffel. Ydermere indeholder vores grundlæggende E-direct-sortiment flere kapacitansniveauswitche samt en kapacitanstransmitter til kontinuerlig måling – Liquicap T FMI21. Det er netop inden for kapacitive niveausonder, at Endress+Hauser påbegyndte sine forsknings-, udviklings-, produktions- og salgsaktiviteter for mere end 60 år siden. Alle andre E-direct-niveautransmittere bruger også gennemprøvede teknologier: ultralydsniveaumåling uden kontakt til både væske og faste emner, konduktiv niveaudetektering inden for væske og elektroniske omskiftningsenheder – alt sammen gennemprøvede teknologier fra Endress+Hauser.