- Home
- Produkter
- Niveaukontakter & sensorer
- Soliswitch FTE20
Rotationsswitch til faste stoffer
Soliswitch FTE20
Kontakt os
+45 70 131 132
-
- Enkel installation
- Optisk og automatisk rotationkontrol (ekstraudstyr)
- Vægt af faste stoffer kan indstilles uden brug for værktøj
Specifikationsoversigt
Medie Tørstofs vægtforholdt ≥ 80 g/l Driftstryj (abs.) 0,5...2,5 bar Medie temperatur –20...+80 °C Soliswitch FTE20
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode EX-godkendelser Version, Længde Procestilslutning; Materiale Strømforsyning 1 til 3 4 til 10 11+ Uden, for Ex-frit område Skaft, 75mm / Skaft, 100mm / Skaft, 120mm / Skaft, 200mm / Skaft, 300mm Gevind G1-1/2; PBT 230VAC 1.355,- 1.219,- 1.111,- FTE20-AA13xx41 24VAC 1.464,- 1.318,- 1.201,- FTE20-AA13xx21 20-28VDC 1.794,- 1.615,- 1.471,- FTE20-AA13xx11 Wire, 2000mm, afkortelig Gevind G1-1/2; PBT 230VAC 1.940,- 1.746,- 1.591,- FTE20-AA13AF41 24VAC 2.050,- 1.845,- 1.681,- FTE20-AA13AF21 20-28VDC 2.380,- 2.142,- 1.951,- FTE20-AA13AF11 Skaft, 75mm / Skaft, 100mm / Skaft, 120mm / Skaft, 200mm / Skaft, 300mm Gevind G1-1/2; 303 230VAC 1.647,- 1.483,- 1.351,- FTE20-AA16xx41 24VAC 1.757,- 1.582,- 1.441,- FTE20-AA16xx21 20-28VDC 2.087,- 1.878,- 1.711,- FTE20-AA16xx11 Wire, 2000mm, afkortelig Gevind G1-1/2; 303 230VAC 2.233,- 2.010,- 1.831,- FTE20-AA16AF41 24VAC 2.343,- 2.109,- 1.921,- FTE20-AA16AF21 20-28VDC 2.673,- 2.405,- 2.191,- FTE20-AA16AF11 ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Skaft, 75mm / Skaft, 100mm / Skaft, 120mm / Skaft, 200mm / Skaft, 300mm Gevind G1-1/2; PBT 230VAC 1.940,- 1.746,- 1.591,- FTE20-BI13xx41 24VAC 2.050,- 1.845,- 1.681,- FTE20-BI13xx21 20-28VDC 2.380,- 2.142,- 1.951,- FTE20-BI13xx11 Wire, 2000mm, afkortelig Gevind G1-1/2; PBT 230VAC 2.526,- 2.273,- 2.071,- FTE20-BI13AF41 24VAC 2.636,- 2.372,- 2.161,- FTE20-BI13AF21 20-28VDC 2.965,- 2.669,- 2.432,- FTE20-BI13AF11 Skaft, 75mm / Skaft, 100mm / Skaft, 120mm / Skaft, 200mm / Skaft, 300mm Gevind G1-1/2; 303 230VAC 2.233,- 2.010,- 1.831,- FTE20-BI16xx41 24VAC 2.343,- 2.109,- 1.921,- FTE20-BI16xx21 20-28VDC 2.673,- 2.405,- 2.191,- FTE20-BI16xx11 Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode EX-godkendelser Version, Længde Procestilslutning; Materiale Strømforsyning 1 til 3 4 til 10 11+ Uden, for Ex-frit område Skaft, 75mm / Skaft, 100mm / Skaft, 120mm / Skaft, 200mm / Skaft, 300mm Gevind G1-1/2; PBT 230VAC
Rotations-overvågning2.233,- 2.010,- 1.831,- FTE20-AA13xx41+CA 24VAC
Rotations-overvågning2.343,- 2.109,- 1.921,- FTE20-AA13xx21+CA 20-28VDC
Rotations-overvågning2.673,- 2.405,- 2.191,- FTE20-AA13xx11+CA Wire, 2000mm, afkortelig Gevind G1-1/2; PBT 230VAC
Rotations-overvågning2.819,- 2.537,- 2.312,- FTE20-AA13AF41+CA 24VAC
Rotations-overvågning2.929,- 2.636,- 2.402,- FTE20-AA13AF21+CA 20-28VDC
Rotations-overvågning3.258,- 2.932,- 2.672,- FTE20-AA13AF11+CA Skaft, 75mm / Skaft, 100mm / Skaft, 120mm / Skaft, 200mm / Skaft, 300mm Gevind G1-1/2; 303 230VAC
Rotations-overvågning2.526,- 2.273,- 2.071,- FTE20-AA16xx41+CA 24VAC
Rotations-overvågning2.636,- 2.372,- 2.161,- FTE20-AA16xx21+CA 20-28VDC
Rotations-overvågning2.965,- 2.669,- 2.432,- FTE20-AA16xx11+CA Wire, 2000mm, afkortelig Gevind G1-1/2; 303 230VAC
Rotations-overvågning3.112,- 2.801,- 2.552,- FTE20-AA16AF41+CA 24VAC
Rotations-overvågning3.222,- 2.900,- 2.642,- FTE20-AA16AF21+CA 20-28VDC
Rotations-overvågning3.551,- 3.196,- 2.912,- FTE20-AA16AF11+CA ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Skaft, 75mm / Skaft, 100mm / Skaft, 120mm / Skaft, 200mm / Skaft, 300mm Gevind G1-1/2; PBT 230VAC
Rotations-overvågning2.819,- 2.537,- 2.312,- FTE20-BI13xx41+CA 24VAC
Rotations-overvågning2.929,- 2.636,- 2.402,- FTE20-BI13xx21+CA 20-28VDC
Rotations-overvågning3.258,- 2.932,- 2.672,- FTE20-BI13xx11+CA Wire, 2000mm, afkortelig Gevind G1-1/2; PBT 230VAC
Rotations-overvågning3.405,- 3.064,- 2.792,- FTE20-BI13AF41+CA 24VAC
Rotations-overvågning3.515,- 3.163,- 2.882,- FTE20-BI13AF21+CA 20-28VDC
Rotations-overvågning3.844,- 3.460,- 3.152,- FTE20-BI13AF11+CA Skaft, 75mm / Skaft, 100mm / Skaft, 120mm / Skaft, 200mm / Skaft, 300mm Gevind G1-1/2; 303 230VAC
Rotations-overvågning3.112,- 2.801,- 2.552,- FTE20-BI16xx41+CA 24VAC
Rotations-overvågning3.222,- 2.900,- 2.642,- FTE20-BI16xx21+CA 20-28VDC
Rotations-overvågning3.551,- 3.196,- 2.912,- FTE20-BI16xx11+CA Priserne er gældende indtil 30.09.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
Se Endress+Hauser Vilkår og betingelserAndre, der har købt dette produkt, så også på
-
Anvendelse
Soliswitch FTE20 er en rotationsswitch til faste stoffer. Dens robuste og kompakte design gør niveauswitch til en ideel sensor til at detektere om beholdere med faste stoffer er fulde, tomme eller skal fyldes op, f.eks. siloer med faste stoffer. Typiske anvendelsesområder er punktniveaudetektering, f.eks. i forbindelse med korn, sukker, kakao, dyrefoder, vaskepulver, kalk, gips, cement, granulater og træflis.
Funktion
Skaftet til aksen og rotationsbladet drives ved hjælp af et reduktionsgear og en synkronmotor. Hvis rotationsbladet stoppes, fordi den dækkes af materiale, bevæger den hængslede motor i huset sig fra hvileposition til skifteposition. Denne bevægelse styrer to skiftekontakter; den første er til ekstern niveauindikering og den anden slukker for strømmen til motoren. Rotationsbladet begynder at rotere, så snart medieniveauet kommer under vingen, den hængslede motor returnerer til hvileposition og de to kontakter skifter til normal drift. Intermitterende belastninger, som arbejder imod eller endda i samme retning som rotationen, udlignes af en glidekobling.
Anvendelses eksempel
a) Fungerer som fuld sensor
b) Fungerer som demand-sensor
-
Teknisk Data
UdgangUdgangssignal Binært Responstid Fra stilstand til signal: 20°, svarende til 3,5 sek. Omskifter relæ EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A; L 1054: 125 to 250 V AC, 5 A; 30 V DC, 8 A; Min. omskifter belastning
300 mW (5 V/5 mA)Funktion Påvisning af fuld eller påfyldnings status Automatisk
rotationkontrol
(ekstraudstyr)Påvisning af blokering eller svigt på drevne enhed StrømforsyningForsyningsspænding 20... 28 V DC 24 V AC; 115 V AC; 230 V AC Strømforbrug Maks. 3,5 VA Kabeltilgange 2 × kabelforsruning , M20×1,5 (eventuelt 1 × kabelforskruning M20×1,5 og kontrollampe) DrfitsbetingelserSidebelastning på akslen Maks. 60 N Belastning på staven Maks. 1 500 N Driftstryk 0,5...2,5 bar Omgivelsestemp. –2...+60 °C Kapslingsklasse IP 66 Stødresistens iht. EN 60068-2-37: 30g Vibrationsresistens iht. EN 60068-2-64: 0,01g2/Hz Medie temperatur –20...+80 °C Tørstofsvægt forhold ≥ 80 g/l Korn størrelse ≤ 50 mm Mekanisk konstruktionMaterialer – Hus: Polycarbonate
– Indstøbt skruehætte: Polyamid
– Kappeforsegling: Silikone
– Stav / Wireforlængelse / Paddel i rustfrit stål
– Procesforsegling: Syntetisk/organisk fiberelastomerforsegling (ingen asbest) NPT-versioner har ingen procesforsegling og skal forsegles på gevindet af kunden
– Procesforbindelser: Rustfrit stål eller PBTAkseltætning NBR Akselhastighed 1 min-1 Procestilslutning NPT1¼", NPT1½", G1½" Elektrisk tilslutning Terminaler med fjeder terminaldesign, Tilladt kabeltværsnit 2,5 mm² , 1,5 mm² flexibel med wire ende Rengøring med plastik rørring Dimensioner (i mm)
a) Version med skaft forlængelse
A: Proces tilslutning NPT1¼", NPT1½", G1½"
B: Kontrol lampe (valgtfritl)
L: Længde af stav 75...300 mm
Installation ifølge manual
Elektrisk tilslutning
N (AC), L- (DC): Strømstik
L1 (AC), L+ (DC): Strømstik
H1, N/L-: Tilslutning til signalering af tom/fuld status (valgfrit)
11: Skiftekontakt
12: Normalt lukket kontakt
13: Normalt åbent kontakt
Installation
Korrekt installation spositioner af enheden:
1: Lodret oppefra
2: Vinklet oppefra
3: Fra siden
4: Fra siden med beskyttelsesdæksel mod faldende faste stoffer
5: Nedefra
Forkert installations positioner af enheden:
6: I retning med flowet
7: Installationskobling for lang
(Dimensioner i mm)
GodkendelserEx godkendt ATEX II 1/2D -
Flere dokumenter for FTE20
