Loop forsynet felt display

Loop forsynet felt display

RIA14 / RIA16

Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • 5-cifret LC display
    • 1 grænseværdi
    • Viser måledata på et stort bagbelyst display

    Specifikationsoversigt

    Linje spændingsfald < 4 V ved 3...22 mA
    Display 5-cifret LC display
    Beskyttelsesklasse IP 67, NEMA 4X
    Maksimal fejl < 0,1 % af det skalerede område

    Field indicator RIA14

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    KabinetGodkendelse1 til 34 til 1011+
    Alu støbegods, for feltmontageEx-frit område3.373,-3.137,-2.969,- RIA14-AA3C
    3.673,-3.415,-3.232,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T63.733,-3.472,-3.285,- RIA14-BA3C
    4.032,-3.750,-3.548,- RIA14-BA3C+I4

    Field indicator RIA16

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    KabinetGodkendelse1 til 34 til 1011+
    Glasfiberarmeret kunststofEx-frit område1.827,-1.699,-1.608,- RIA16-AA1A+E1
    Montagebeslag for væg/rør2.335,-2.171,-2.055,- RIA16-AA1A+E1I2
    AluminiumEx-frit område2.407,-2.239,-2.118,- RIA16-AA2A+E1
    Montagebeslag for væg/rør2.915,-2.711,-2.565,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T62.779,-2.585,-2.446,- RIA16-BA2A+E1
    Montagebeslag for væg/rør3.287,-3.057,-2.893,- RIA16-BA2A+E1I2

    Accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Montagebeslag væg + rør565,69 71089844
    Konfigurationskit TXU10- for PC-programmerbare enheder Setup program + interface kabel for PC med USB port 4-polet stik758,83 TXU10-AC

    Priserne er gældende indtil 30.06.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    RIA16 felt display overvåger målesignaler og viser dem med høj opløsning og nøjagtighed. Displayet har en open collector udgang til overvågning af en grænseværdi. De tillader feltmontage og er egnede til anvendelse i mobile platforme.

    Funktion

    Displayet viser et analogt målesignal. LC-displayet viser den aktuelle måleværdi digitalt og som et bjælke diagram med grænseværdi overtrædelse. Displayet er til 4...20 mA kredsløb og får den nødvendige strøm fra målekredsen.

    Anvendelseseksempel

    a) Eksplosiv farligt område / Zone 1,2 / Zone 21, 22

    b) Ikke-farliget område

    c) Transmitter 4...20 mA

    d) Strømforsyning

  • Teknisk Data

    Indgang
    Måleområde 4...20 mA (omvendt polaritetsbeskyttet)
    Line spændingsfald < 4 V ved 3...22 mA
    Maks. line spændingsfald < 6 V ved maks. kortslutningsstrøm 200 mA
    Udgang
    Udgang Digital grænse kontakt Passiv, open collector: Imaks = 200 mA, Umaks= 35 V, Ulav/maks = < 2 V ved 200 mA Maks. reaktiontid på grænseværdien = 250 ms
    Signal ved alarm Ingen målt værdi vises på LCD-displayet, ingen baggrundsbelysning, open collector inaktiv
    Funktionsspecifikationer
    Referencebetingelser T= 25 °C
    Maks. målefejl < 0,1% af skaleret display område
    Omgivelsestemperaturens indflydelse Effekt på nøjagtigheden, når omgivelsestemperaturen ændres med K: 0,01%
    Driftsbetingelser
    Montering Væg- eller rørmontage
    Omgivelsestemp. grænser –40...+80 °C (ved < –20 °C kan displayet reagere langsomt; ved < –30 °C læsbarhed af display kan ikke garanteres)
    Lagertemp. –40...+80 °C
    Elektrisk sikkerhed Iht. IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 Nr. 1010.1-92
    Kapslingsklasse Iht. IEC 60654-1, Klasse C
    EMC Iht.EN 61326 (IEC 61326) og NAMUR (NE21)
    Beskyttelsesklasse IP 67, NEMA 4X
    Mekanisk konstruktion
    Materiale RIA 14: Kabinet: Støbt aluminium AISI 10 Mg med pulverlakering på polyester.
    Valgfrit: Rustfrit stål 1.4405;
    RIA16: Kabinet: glasfiberarmeret pkundstof PBT-GF30; eller: Aluminum AlSi12
    Vægt RIA 14: Aluminium hus: Ca. 1,6 kg
    Rustfrit hus: Ca. 4,2 kg
    RIA16: Kundstof hus: ca. 500 g
    Aluminum hus: ca. 1,7 kg
    Terminaler Kabler/wirer op til 2,5 mm² (14 AWG) plus ferrule
    Brugergrænse
    Display område –19 999...+99 999
    Offset –19 999...+99 999
    Ciffer højde

    RIA14: 20,5 mm

    RIA16: 26 mm

    Signalering Måleområde oversving/undersving
    Betjeningselementer 3 taster (–/+/E) integreret i enheden, adgang ved åbent hus
    Fjern kontrol Enheden kan konfigureres med FieldCare PC operating software
    Godkendelse
    RIA14 ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
    RIA16 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL

    Dimensioner i (mm)

    RIA14

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    RIA16

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    RIA14

    a) Terminal 2 og 3 open collecter
    b) aktiv
    c) passiv
    d) loop strømforsyning

    RIA16

    a) Terminal 2 og 3 open collecter
    b) aktiv
    c) passiv
    d) loop strømforsyning

  • Flere dokumenter for RIA14
    Flere dokumenter for RIA16