Loop drevet proces displayenhed

Loop drevet proces displayenhed

RIA15

Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • 5-cifret måleværdi visning med baggrundsbelysning
    • Spændingsfald ≤ 1 V
    • Drevet direkte fra 4 til 20 mA strømloop

    Specifikationsoversigt

    Spændingsfald ≤ 1 V, baggrundsbelysning ≤ 3,9 V
    Display 5-cifret måleværdivisning med dimensioner
    Hus Felt eller skinnemontering
    HART® indikator Op til fire HART® kan skiftevis angives
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    IndgangGodkendelseHus1 til 34 til 1011+
    4-20mA strømsignalEx-frit mrådePanel 96x48x41.5mm1.212,-1.091,-994,- RIA15-AAA1
    Felthus Alu 131x81.5x55.5mm1.767,-1.590,-1.449,- RIA15-AAB1+NA
    Felthus plastik 131x81.5x55.5mm1.767,-1.590,-1.449,- RIA15-AAC1+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPanel 96x48x41.5mm1.584,-1.426,-1.299,- RIA15-BAA1
    Felthus Alu 131x81.5x55.5mm2.139,-1.925,-1.754,- RIA15-BAB1+NA
    Felthus plastik 131x81.5x55.5mm2.139,-1.925,-1.754,- RIA15-BAC1+NA
    4-20mA strømsignal + HARTEx-frit mrådePanel 96x48x41.5mm1.352,-1.217,-1.108,- RIA15-AAA2
    Felthus Alu 131x81.5x55.5mm1.907,-1.716,-1.563,- RIA15-AAB2+NA
    Felthus plastik 131x81.5x55.5mm1.907,-1.716,-1.563,- RIA15-AAC2+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPanel 96x48x41.5mm1.723,-1.551,-1.413,- RIA15-BAA2
    Felthus Alu 131x81.5x55.5mm2.278,-2.051,-1.868,- RIA15-BAB2+NA
    Felthus plastik 131x81.5x55.5mm2.278,-2.051,-1.868,- RIA15-BAC2+NA

    Priserne er gældende indtil 31.03.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Proces indikatoren RIA15 samler målesignaler og viser dem med høj opløsning og nøjagtighed. Proces displayet giver afgørende visuelt gennemsigtighed til applikationer indenfor blandt andet Life Science og fødevareindustrien og er særdeles læsbart selv i mørke rum.

    Funktion

    Procesindikatoren er tilgængelig med 4 til 20 mA og/eller med HART®-protokol. I HART® versionen kan op til 4 målte værdier indikeres skiftevis. Parametreringen af måleområdet, decimaltegnet og offset kan nemt justeres ved hjælp af tre taster på instrumentet. Indstillingen kan gøres under drift. Den målte værdiindikation sker via en fem-cifret , 7-segment LCD-display.

    Anvendelseseksempel

    RIA15 som et felt og panel display

  • Teknisk Data

    Indgang
    Måleområde 4...20 mA (skalérbar, omvendt polaritetsbeskyttet)
    Målte variable 4...20 mA strømsignal frivilig indikation op til fire målte værdier via HART®
    Maks. indgangsstrøm 200 mA (strømkortslutning)
    Spændingsfald Standard enhed: ≤ 1 V
    Displaybelysning: ≤ 3,9 V uafhængigt af målesignalet
    Med HART®: ≤ 2V
    Maks. målefejl ±0,1 %
    Omgivelsestemperaturens indflydelse < 0,01 %/K af måleområdet
    Udgang
    Overførselsadfærd HART® signaler påvirkes ikke
    Driftsbetingeler
    Omgivelsestemp. –40...+60 °C (ved temperaturer under –25 °C kan læsbarheden ikke længere garanteres)
    Lagertemp. –40...+85 °C
    Kapslingsklasse IEC 60654-1, Klasse B2
    Elektromagnetisk kompatibilitet Interferens immunitet: iht. IEC61326 (industriel omgivelse) NAMUR NE 21 Interferens emission: iht. IEC61326, Klasse B
    Beskyttelsesklasse Panel hus: IP65 at front, IP20 bagtil
    Felt hus: IP66, NEMA4x
    Mekanisk konstruktion
    Materialer Panel-monteret hus: Front: aluminum, plastik
    Bag panel: polycarbonate PC
    Felt hus: Aluminum 2 × kabel M16
    Elektrisk tilslutning Plug-in fjederterminal, terminal område 0,14...1,5 mm solid/flexibel 0,5 mm² fleksibel ledning med rørring
    Display og brugergrænseflade
    Display 5-cifret display (17 mm cifrer), display område: -19 999...+99 999, sløjfediagram, 14-segment display til enhed/TAG
    Lokal betjening 3 betjeningstaster
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding Drevet direkte fra 4...20 mA strømloop
    Godkendelse
    Ex godkendelse ATEX, IECEx, FM, CSA
    Marine godkendelse GL
    EAC mærkning  

    Dimensioner (i mm)

    Panel Hus

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Felt Hus

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    a) Transmitter-strømforsyning

    b) 4 til 20 mA strømkilde

    c) Tilslutning uden baggrundsbelysning

    d) Tilslutning med  baggrundsbelysning

    e) Tilslutning med transmitter-strømforsyning og transmitter

    f) Tilslutning med transmitter-strømforsyning og transmitteren ved hjælp af den ekstra terminal

    g) Tilslutning uden transmitter-strømforsyning direktetil 4 til 20 mA kredsløb

  • Teknisk datablad

    Flere dokumenter for RIA15