NAMUR isolationsforstærker

NAMUR isolationsforstærker

Nivotester FTL325N

fra kr635,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • NAMUR interface EN 50227/DIN 19234
    • En eller tre-kanals version
    • To-punkt styring og niveau detektion med niveaugrænsekontakt Liquiphant M / S, Soliphant M og Liquipoint T FTW31

     

    Specifikationsoversigt

    Godkendelse ATEX II (1) GD EEx ia
    Mulige sensorer Alle NAMUR kontakter
    Udgang 1 relæ pr. kanal
    Antal kanaler 1 eller 3
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    StrømforsyningSwitch udgang1 til 34 til 1011+
    85-253VAC1x SPDT niveau + 1x SPST alarm774,-697,-635,- FTL325N-F1A1
    3x SPDT niveau + 1x SPST alarm1.412,-1.270,-1.158,- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT niveau + 1x SPST alarm774,-697,-635,- FTL325N-F1E1
    3x SPDT niveau + 1x SPST alarm1.412,-1.270,-1.158,- FTL325N-F3E3

    Accessory

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Felthus, R4 182x180x165, 5xM20, PC Beskyttelseshus MINITEC Kunststofhus med transparent front. Kapsling IP66, 4x22,5mm / 2x45mm.526,15 52010132

    Priserne er gældende indtil 30.11.2017 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt). Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Isolationsforstærkeren isolerer og forstærker signaler fra eksplosionsfarlige områder. Nærhedsfølere, niveau switches eller mekaniske følere kan alle anvendes som sensorer. Isolationsforstærkeren kan bruges til at sende data om status fra føleren eller til måling af grænseværdier. Det er muligt at have to målepunker ved anvendelse af 3-kanals versionen. Ved at anvende Liquiphant M eller Liquiphant S kan isolationsforstærkeren også bruges til overfyldningsbeskyttelse i henhold til WHG. Hvis FLT325N benyttes udendørs anefales det at tilkøbe et beskyttelses hus. 

    Funktion

    Isolationsforstærkeren har indbygget strømforsyning til transmitteren via et to-tråds kredsløb. Signalet fra transmitteren bliver evalueret og udsendt via relæet. Ved brug af hvile-strøms-princippet opnås en høj driftssikkerhed. Samtidig sendes en kontrol strøm gennem forsyningsledningen.

    I kombination med en niveaugrænsekontakt Liquiphant M/S og Soliphant M vil signalkredsen blive checket for nedbrud og svigt og vibrationsgaflen vil blive kontrolleret for tærring. 

    Anvendelseseksempel

    Når både kanal CH2 og CH3 bliver benyttet til to-punkts måling Δs, består enheden af:

    • 2 følere
    • 3-kanals niveautester
    • En kontrol eller signal enhed
  • Teknisk Data

    Indgang
    Målevariabel Grænsesignalet kan sættes til enten minimum eller maksimum højde efter behov.
    Måleområde Måleområdet er afhængig af sensorenes placering.
    Indgang Galvanisk isoleret fra strømforsyning og udgang
    Kapslingsklasse II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Anvendelige sensorer Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M; sensorer specificeret iht. IEC/EN 60947-5-6; kontaktswitche med passende modstandskredsløb
    Forbindelseskabel To-leder, skærm ikke påkrævet
    Ledningsmodstand Maks. 25 Ω pr. leder
    Signal transmission Strømsignal på forsyningen
    Kontrol strømsignal < 1,2 mA/> 2,1 mA
    Linje overvågning < 200 µA
    Kortslutning > 6,1 mA (Kan deaktiveres)
    Udgang
    Relæ udgang En fri kontakt til niveau alarm pr. kanal
    Hvilestrøm sikkerhedskredsløb MIN/MAX sikkerhed kan vælges med DIL-switch
    Relæhastighed Ca. 0,5 s
    Relæets omskifter spænding på kontakterne

    U ~ maks. 253 V

    I ~ maks. 2 A

    P ~ maks. 500 VA ved cos φ ≥0,7

    U = maks. 40 V

    I = maks. 2 A

    P = maks. 80 W

    Levetid Mindst 105 omskiftninger med maksimal kontakt belastning
    Funktionsdisplay LEDs til drift, alarm og svigt
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding

    85...253 V AC, 50/60 Hz

    20...30 V AC, 20...60 V DC, maks. 60 mA (1 kanals), maks. 115 mA (3-kanals),

    tilladt rippelstrøm med tolerance: Vpp = maxks 2 V

    Niveautesteren er udstyret med beskyttelse mod omvendt polaritet

    Strømforbrug

    AC:
    1-kanals: maks. 1,75 W
    3-kanals: maks. 2,75 W

    DC:
    1-kanals: maks. 1,2 W (ved Vmin 20 V)
    3-kanals: maks. 2,25 W (ved Vmin 20 V)

    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemp.

    For enkel installation: –20...+60 °C

    For Din montering uden mellemrum: –20...+50 °C

    Lagertemp. –20...+85 °C (helst ved +20 °C)
    Tæthedsklasse IP 20, IK06
    EMC Støjemission iht. EN 61326; Klasse B; interferens immunitet iht. EN 61326; Appendix A "(Industri) og NAMUR anbefaling NE" 21 (EMC)
    Materialer
    Hus Polycarbonat, lyse grå, RAL 7035
    Front Polyamid PA6, blå
    Justeringsknap Polyamid PA6, Sort, RAL 9005
    Godkendelser
    Ex godkendelse ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    Overfyldningsbeskyttelse WHG, lækage godkendelse

    Dimensioner (i mm)

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    1-kanals version

    Tilslutning over hele sektionen maks. 1 × 2,5 mm² eller 2 × 1,5 mm²

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Grænse relæ  1

    c) Strømforsyning

    d) Alarm relæ

    3-kanals version

    Tilslutning over hele sektionen maks. 1 × 2,5 mm² eller 2 × 1,5 mm²

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Grænse relæ 1

    c) Strømforsyning

    d) Alarm relæ

    e) Sensor 3 (EEx ia)

    f) Sensor 2 (EEx ia)

    g) Grænse relæ 2

    h) Grænse relæ 3

  • Flere dokumenter for FTL325N