Flydeswitch til niveauindikering i væsker

Flydeswitch til niveauindikering i væsker

Liquifloat T FTS20

fra kr369,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Enkel og prisgunstig
    • Udgang som initiator eller microswitch
    • Forbindelseskabel til forskellige medier

    Specifikationsoversigt

    Medie Alle væsketyper
    Omgivelsestemperatur ≤ 85 °C
    Densitet ≥ 0,8 g/cm³
    Omgivelsestryk ≤ 3 bar
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Floatswitch FTS20; with 5m cable, Standard1 til 34 til 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m Flydeswitch til væsker Microswitch skiftekontakt 250VAC/150VDC. Cylindrisk form, (passer gennem G1") Materiale: PP (Polypropylene). Kabel PVC: Til vand og spildevand. Kabellængde: 5m. Få mere info på www.dk.endress.com/FTS20419,-390,-369,- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR419,-390,-369,- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.419,-390,-369,- 52010124
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Floatswitch FTS20; with 20m cable, Standard1 til 34 til 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Flydeswitch til væsker Microswitch skiftekontakt 250VAC/150VDC. Cylindrisk form, (passer gennem G1") Materiale: PP (Polypropylene). Kabel PVC: Til vand og spildevand. Kabellængde: 20m. Få mere info på www.dk.endress.com/FTS20825,-767,-726,- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.825,-767,-726,- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. Same as above, except material coating: CSM.825,-767,-726,- 71035522
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    ATEX approved floatswitch FTS20; 5m cable1 til 34 til 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m Flydeswitch til væsker 2-leder EN 60947-5-6 (NAMUR) til brug med isolationsforstærker til ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Cylindrisk form, (passer gennem G1") Flyder: PP (Polypropylen). Kabel PVC: Vand og spildevand. Kabellængde: 5m. Få mere info på www.dk.endress.com/FTS20419,-390,-369,- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR.419,-390,-369,- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.419,-390,-369,- 52010121
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    ATEX approved floatswitch FTS20; 20m cable.1 til 34 til 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m Flydeswitch til væsker 2-leder EN 60947-5-6 (NAMUR) til brug med isolationsforstærker til ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Cylindrisk form, (passer gennem G1") Flyder: PP (Polypropylen). Kabel PVC: Vand og spildevand. Kabellængde: 20m. Få mere info på www.dk.endress.com/FTS20825,-767,-726,- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.825,-767,-726,- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. Same as above, except cable coating: CSM.825,-767,-726,- 71035518

    Accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Kompressionsfitting G1A, PVC Anvendelse: FTS20.153,30 52010125
    Kontravægt til FTS20, PA coated Anvendelse: FTS20.206,72 52010127
    Kontramøtrik G1A, PVC Anvendelse: FTS20.46,03 52010126

    Priserne er gældende indtil 30.09.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Flyderswitch FTS20 er et enkelt og prisgunstigt alternativ til niveauindikering i væsker. FTS20 kan anvendes f. eks. til overløbs- og tørløbssikring. Der kan vælges forskellige kabeltyper til syrer, lud, olier eller spildevand. FTS20 kan anvendes, hvor omgivelsestrykket er mindre end 3 bar og temperaturen ikke er højere end 85 °C.

    Funktion

    Flyderens vippebevægelser ved væskens niveauændring detekteres og aktiverer en switch. Udgangssignalet leveres enten som et induktivt initiatorsignal iht. EN 60947-5-6 (NAMUR) eller som en skiftekontakt (microswitch).

    Anvendelseseksempel

    Liquifloat T FTS20 til pumpe styring.

     

    Målesystemet består af:

    • En FTS20 flydeswitch og
    • En NAMUR skilleforstærker (f.eks. Nivotester FTL325N)

    eller

    • FTS20 i AC / DC-version
  • Teknisk Data

    FTS20 AC/DC
    Kontaktelement Microswitch med kuglebelastet afbryder
    Kontaktfunktion Omskifterkontakt
    Kontaktspænding

    AC: maks. 250 V;

    DC: maks. 150 V

    Kontaktstrøm Maks. 3 (1) A
    Skiftevinkel

    Øvre skiftepunkt +25° ± 10°;

    Nedre skiftepunkt -14° ± 10°;

    Målt i forhold til vandret

    Proces temperaturområde

    PVC og PUR: +5...+70 °C

    CSM: –20...+85 °C 

    Procestryk ≤ 3 bar ved +20 °C
    Densitet ≥ 0,8 g/cm³
    FTS20 NAMUR
    Kontaktelement Induktiv kuglebelastet afbryder Lukket kontakt ved maks. øvre stilling
    Forsyning 8,2 V ± 2 V
    Driftsstrøm < 1,2 mA ikke aktiveret; > 2,1 mA aktiveret
    Polariseringsbeskyttelse Ja
    Switchvinkel

    Øvre skiftepunkt +12°;

    Nedre skiftepunkt –12°;

    Målt i forhold til vandret

    Proces temperaturområde

    PVC og PUR: +5...+70 °C

    CSM: –20...+85 °C

    Procestryk ≤ 3 bar
    Densitet ≥ 0,8 g/cm³
    Godkendelser Ex approval: II Ex godkendelse: 2G EEx ia IIB T5
    Kabel
    Materiale PVC, CSM: Tværsnit 3 x 0,75 mm2 PUR: Tværsnit 3 x 0,50 mm2
    Anvendelse og mindste kabellængde ml.

    fastgørelse og svømmerlegeme



    PVC: ≥ 50 mm til vand, spildevand, let aggressive væsker
    PUR: ≥ 100 mm til brændstof, olie og olieholdige produkter
    CSM: ≥ 100 mm til mange syrer og lud 

    Dimensioner (i mm) og materialer

    a) Polypropylen PP

     

    Installation i overenstemmelse med installetionsmanual

    Elektrisk tilslutning

    Initiator med switch (Namur)

    Tilslutning
    L+ = sort eller brun
    L- = blå
    (lukker ved opstigning)

     

    a) 1/Brun/Sort

    b) 2/Blå

    Skiftekontakt (AC/DC)

    Tilslutning
    Ledningsfarver:
    sort + brun = åben kontakt
    sort + blå = lukket kontakt
    (kontaktstilling ved opstigning)

     

    a) Blå

    b) Sort

    c) Brun

  • Flere dokumenter for FTS20