Niveauswitch til faste stoffer

 

 

Niveauswitch til faste stoffer

Minicap FTC260 / FTC262

fra kr1.338,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Justerfri opstart
    • Ufølsom overfor belægninger
    • Vedligeholdelsesfri
    • Forkortelig sonde version

    Specifikationsoversigt

    Medie Faste stoffer
    Korn størrelse Diameter ≤ 30 mm
    Procestryk –1...+25 bar
    Medie dielektricitetskonstant εr ≥ 1,6
    Omgivelsestemperatur

    FTC260: –40...+120°C

    FTC262/Ex: –40...+70°C

    Sensorlængde

    Stav/FTC260: 140 mm

    Wire/FTC262: 1,5; 2,5 og 6 m

    Minicap FTC260 : Short probe version

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Probe lengthSwitch udgangGodkendelse1 til 34 til 1011+
    140mm3-wire PNP 10.8-45VDCEx-frit område1.520,-1.414,-1.338,- FTC260-AA2D1
    ATEX II 1/3D2.059,-1.915,-1.812,- FTC260-BA2J1
    Relæ 20-253VAC/20-55VDCEx-frit område1.714,-1.594,-1.509,- FTC260-AA4D1
    ATEX II 1/3D2.253,-2.095,-1.983,- FTC260-BA4J1

    Minicap FTC262 : Extension cable versions

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    SondelængdeSwitch udgangGodkendelse1 til 34 til 1011+
    1500mm/59in L, stål HD-PE isoleret3-wire PNP 10.8-45VDCEx-frit område2.668,-2.481,-2.348,- FTC262-AA32D1
    ATEX II 1/3D3.191,-2.968,-2.808,- FTC262-BA32J1
    Relæ 20-253VAC/20-55VDCEx-frit område2.858,-2.658,-2.515,- FTC262-AA34D1
    ATEX II 1/3D3.382,-3.145,-2.976,- FTC262-BA34J1
    2500mm/98in L, stål HD-PE isoleret3-wire PNP 10.8-45VDCEx-frit område2.756,-2.563,-2.425,- FTC262-AA42D1
    ATEX II 1/3D3.280,-3.050,-2.886,- FTC262-BA42J1
    Relæ 20-253VAC/20-55VDCEx-frit område2.946,-2.740,-2.593,- FTC262-AA44D1
    ATEX II 1/3D3.470,-3.227,-3.054,- FTC262-BA44J1
    6000mm/236in L, stål HD-PE isoleret3-wire PNP 10.8-45VDCEx-frit område3.041,-2.828,-2.676,- FTC262-AA62D1
    ATEX II 1/3D3.565,-3.316,-3.137,- FTC262-BA62J1
    Relæ 20-253VAC/20-55VDCEx-frit område3.232,-3.005,-2.844,- FTC262-AA64D1
    ATEX II 1/3D3.755,-3.493,-3.305,- FTC262-BA64J1

    Accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Låg F14 PE, transparent PA Skueglas: Polycarbonat PA.272,96 943201-1001
    Adapter for R1 1/2" to R1" PPS55,20 943215-1001
    Adapter til G 1 1/2, DIN ISO 228 PPs Anvendes med FTC260. Gevindtype: EN10226/ISO7. Materiale: PPS.55,20 943215-1021
    Afkortningssæt til FTC 262209,10 52005918

    Priserne er gældende indtil 30.09.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Minicap FTC260/262 er velegnet til niveaumåling i løse og finkornede faststoffer som korn, mel, mælkepulver, foderblandinger, cement, kalk eller gips. Minicap FTC260/262  er også egnet til støveksplosions områder.

    • Relæ udgang (skiftekontakt) eller
    • PNP udgang

    Funktion

    Minicap er en elektronisk switch. Når grænsen er overskredet eller massen falder under grænsen, gives et udgangssignal. Minicap kan tilsluttes en ekstern signalgiver, et relæ, PLC etc. Den har indbygget omskifter til min/maks facilitet. Den detekterer belægninger på elektroden
    og kompenserer for dette, så skiftepunktet altid er helt nøjagtigt. Nøjagtigheden af kompensationen afhænger af tykkelsen af belægningen
    på sonden, belægningens ledningsevne samt justeringen af elektronikken. Minicap leveres fabriksindstillet, men kan tilpasses applikationen. Skal Minicap virke sikkert og uden afbrydelser, skal den være jordforbundet til en silo af metal eller armeringen i en betonvæg. For siloer, som er lavet af ikke ledende materiale, skal jordforbindelsen laves til ledende eller jordede steder tæt på. Et standard installationskabel kan bruges som tilslutning.

    Anvendelseseksempel

    Niveaumåling i siloer med faststof. Siloer kan være fremstillet i forskellige materialer (metal, plastik, cement) idet dette ikke har indflydelse på målingen

     

    a) Belastning

    Anvendelse

    Eksempler ρ in g/l
    (ca.)
    εr
    (ca.)
    Funktion

    Korn, frø, bælgfrugter og lignende

    Ris 770 3,0 ja
    Majsstivelse 680 2,6 ja
    Hvedemel 580 2,4 ja
    Knuste majs 500 2,1 ja
    Solsikkefrø 380 1,9 ja
    Nudler 370 1,9 ja
    Kild 250 1,7 ja
    Popcorn 30 1,1 nej
    Mineraler, uorganiske materialer
    Cement 1050 2,2 ja
    Gips 730 1,8 ja
    Kalk (pakket) 540 1,6 (ja)
    Kalk (løst) 360 1,4 nej
    Plastik
    ABS granulat 630 1,7 ja
    PA granulat 620 1,7 ja
    PE granulat 560 1,5 nej
    PVC pulver 550 1,4 nej
    PU støv 80 1,1 nej

    Grå baggrund:
    Uden for Minicap's anvendelsesområde

     

    Generelt:
    Hvis massens dielektricitetskonstant ikke er kendt, er vægtfylden en betydende faktor. Under normale forhold virker Minicap i fødevarer med en vægtfylde på 250g/l og over eller i plastik og mineralmaterialer med en vægtfylde på 600g/l og over.

  • Teknisk Data FTC260

    Udgang
    Udgangssignal

    DC-PNP: Imaks 200 mA, beskyttet mod overbelastning og kortslutning, residual spænding ved Imaks < 2,9 V

    AC/DC-SPDT:
    AC: Imaks = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umaks = 253 V, Pmaks = 1000 VA
    DC: Imaks 4 A op tik 30 V, Imaks 0,2 A op til 253 V

    Funktionsfejl signal

    DC-PNP: < 100 µA

    AC/DC-SPDT: relæ bryder

    Switch-forsinkelse 0,5 s ved tildækning/frigørelse
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding DC-PNP: 10,8...45 V DC, kortvarig (spids) op til 55 V DC, strømindgang 30 mA (maks.), polaritetsbeskyttet. AC/DC-SPDT (relæ kontakt): 20...253 V AC eller 20...55 V DC, maks. strømindgang: 130 mA
    Terminal hus Flertrådet ledninger max. 1,5 mm2 i terminalrør, Elektrisk ledning max. 2,5 mm2
    Målenøjagtighed
    Drift Vandret ±3 mm, lodret ±6 mm
    Hysterese Vandret 4 mm, lodret 7 mm
    Skiftepunkt Vandret ved midten af sonden –5 mm,  lodret 40 mm over sondespidsen
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemp. –40...+70 °C (...+60 °C støv Ex)
    Klimabeskyttelse I henhold til EN 60068 del 2-38
    Beskyttelsesklasse IP 66
    EMC EMC kompatibilitet iht. EN 61326, Elektronisk udstyr Klasse B; Støjimmunitet iht. EN 61326, Annex A (Industriel) og NAMUR Retningslinje NE 21 (EMC)
    Procestemp. –40...+130 °C (til +80 °C Støv Ex)
    Procestryk –1,0…+25 bar
    Materiale
    Medieberørte dele Sonde: PPS GF40; FDA: FCN nr. 000040
    Godkendelser
    Ex godkendelse ATEX II 1/3 D
    Godkendelser WHG Overfyldningssikring iht. §19 WHG (Tyskland)
    Sensor materialet opfylder FDA krav 

    Teknisk Data FTC262

    Udgang
    Udgang signal

    DC-PNP: Imaks 200 mA, beskyttet mod overbelastning og kortslutning, residual spænding ved Imaks < 2,9 V

    AC/DC-SPDT:
    AC: Imaks = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umaks = 253 V, Pmaks = 1000 VA
    DC: Imaks 4 A op til 30 V, Imaks 0,2 A op til 253 V

    Funktionsfejl signal

    DC-PNP: < 100 µA

    AC/DC-SPDT: relæ bryder

    Tidsforsinkelse 0,8 s ved frigjort/tildækket
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding

    DC-PNP: 10,8...45 V DC, kortvarig (spids) 55 V DC, strømindgang 30 mA (maks.), polaritetsbeskyttet
    AC/DC-SPDT (relay contact): 20...253 V AC eller 20...55 V DC, maks. strømindgang: 130 mA

    Terminal hus Flertrådet ledninger max. 1,5 mm2 i terminalrør, Elektrisk ledning max. 2,5 mm2
    Målenøjagtighed
    Drift Lodret ±6 mm
    Hysterese Lodret 5 mm
    Skiftepunkt Lodret 35 mm over sondespidsen
    Driftsbetingelser
    Medietemp. –40...+70 °C
    Procestryk –1,0...+6 bar
    Medietemp. –40...+70 °C ( op til +60 °C støv Ex)
    Klimabeskyttelse I henhold til EN 60068 del 2-38
    Beskyttelsesklasse IP 66
    EMC EMC kompatibilitet iht. EN 61326, Elektronisk udstyr Klasse B; Støjimmunitet iht. EN 61326, Annex A (Industriel) og NAMUR Retningslinje NE 21 (EMC)
    Materiale
     Medieberørte dele – Sonde: PPS GF40; FDA: FCN nr. 000040
    – Sonde wire: PE-HD
    – Sonde wirepakning: VMQ; FDA: 21 CFR177.2600
    Generelt
    Medie Faststof, korn størrelse ≤ 30 mm εr ≥ 1,6
    Trækstyrke Maks. 3000 N op til 40 °C
    Procestilslutning R1½ DIN 2999/ISO 7
    Længde reduktion Afkortningskit (Medfølger)
    Godkendelser
    Ex godkendelse ATEX II 1/3 D

    Dimensioner (i mm)

    FTC260

    a) Materialetykkelse: 5

     

    Installation ifølge manual

    FTC262

    Installation ifølge manual

    Aluminiumshus, IP66

    * Højde til transparent låg

    Polyester PBT-FR hus, IP66

    Top FTC260 / 262

    Adapter til FTC260

    Elektrisk tilslutning

    AC/DC-SPDT

    Niveaumåling i siloer med faststof. Siloer kan være fremstillet i forskellige materialer (metal, plastik, cement) idet dette ikke har indflydelse på målingen.

    DC-PNP

    Minicap FTC260/262 med PNP DC tilslutning:

    F: Finsikring 500 mA

    R: Tilsluttede belastning, f.eks. PLC, relæ eller lignende

    M: Jordtilslutning til silo eller til siloens metaldele

    E: Jording

     

    • Minicap systemet er polaritetsbeskyttet
    • Hvis tilslutningen er omvendt vil det grønne lys slukke
    • Ingen jording (PE) eller potentiel udligning (PAL) er nødvendig med FTC260
    Generelt
     Medie  Faststof med korn størrelse op til 30 mm, Relativ dielektricitetskonstant εr ≥1,6
     Bøjningstyrke  1400 N (på sondespidsen)
     Procestilslutning  R1 DIN 2999/ISO 7
    Adapter Indvendig gevind R1 DIN 2999 ISO 7: for R1½ DIN 2999/ISO 7, for G 1½ DIN ISO 228
  • Flere dokumenter for FTC260
    Flere dokumenter for FTC262