Overspændingsafledere

Overspændingsafledere

HAW562 / HAW569

Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Områdehus version
    • In-line terminaler inkluderet
    • Beskyttelse af signal-og forsyningsledninger
    • Anvendelse i Ex områder
    • Høj funktionel sikkerhed (SIL2)

     

    Specifikationsoversigt

    Design DIN skinne hus (HAW562) Områdehus (HAW569)
    Godkendelse ATEX II 2 (1) G
    Signal Strømforsyning 24 V DC/AC, 230 V AC, strøm, 0/4...20 mA, PROFIBUS PA, RS485, PROFIBUS DP

    Overvoltage protection HAW562 : DIN rail version

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    GodkendelseApplikation1 til 34 til 1011+
    Ex-frit områdeMålesignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF643,-598,-566,- HAW562-AAA
    Spændingsforsyning 10-55V (+/-20%)340,-317,-300,- HAW562-AAB
    Spændingsforsyning 90-230V (+/-10%)340,-317,-300,- HAW562-AAC
    Kommunikation RS485, Modbus PROFIBUS DP753,-701,-663,- HAW562-AAD
    Beskyttelsesmodul Prosonic FMU90768,-714,-676,- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GbMålesignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF724,-674,-637,- HAW562-8DA

    Overvoltage protection for installation on a field housing HAW569

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Godkendelser:HusVersion1 til 34 til 1011+
    Ex-frit områdeGennemføringsversionMålesignal893,-831,-786,- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GGennemføringsversionMålesignal974,-906,-857,- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6Indskruningsversion, kabelforskru. M20Målesignal&forsyning(0-66V&80-230V)1.119,-1.041,-985,- HAW569-CB2C

    Accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Jordingsring-sæt / HAW569 M2095,56 51006420
    Beskyttelseshus til overspænd. besk. med indbygget montageskinne, jordklemme, GORE-TEX membran, 2 plomberingsskruer og 4 plastik kabelforskruninger M20; støbt aluminiumshus, 100x60mm, epoxy pulverlakeret, IP66/NEMA 4x621,64 51003750
    Montagebøjle til væg-/rørmontage af beskyttelseshus til overspændings- beskyttelse310,78 51003773

    Priserne er gældende indtil 30.11.2017 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt). Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Overspændingsaflederen bruges til at begrænse høje spændinger i signalkabler af 0/4...20 mA, PROFIBUS PA og PFM signal, for at begrænse høje spændinger i bussystemer som PROFIBUS DP og RS485, i ultralydssensorer og lav spændingsinstrumentering kabler.

    Funktion

    Beskyttelse af forsyning til instrumentering, signalkabler og komponenter fra overspændingsstigninger - som kunne være skabt af lynnedslag eller kontakt sekvenser.

    Drift af signalkabel beskyttelsesenheder: beskyttelsestrin i enheden garanterer høj kompatibilitet med systemet, der skal beskyttes.

    Anvendelseseksempel

    a) Kapacitet

    b) Linearisering

    c) Niveau

  • Teknisk Data HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA

    Forsyningsspænding

    Nominel spænding 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V
    Maks. 
    kontinuerlig spænding
    33 V DC
    23,3 V AC
    75 V 255 V 6 V DC
    4,2 V AC
    15 V DC1)
    180 V DC2)
    33 V DC
    23.3 V AC
    Strømforbrug
    Nominel 
    strøm [IL]
    1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)
    500 mA
    ved Tamb
    = 80 °C
    C2 nominel
    afladestrøm [In
    (8/20) pr. linje
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 nominel
    aflasestrøm [In
    (8/20) total
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 lyn strødstrømIimp] (10/350) pr. linje 2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA
    D1 lyn strømstød [Iimp] (10/350) total 9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Spændingsbeskyttelses niveau
    Linje/linje ≤ 52 V 
    ved Iimp
    L-N:
    ≤ 400 V
    L-N:
    ≤ 1250 V
    ≤ 25 V - ≤ 52 V
    Linje/PG ≤ 550 V 
    ved Iimp
    L/N-PE:
    ≤ 730 V
    L/N-PE:
    ≤ 1500 V
    ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    Responstid
    Linje/linje   L-N:
    ≤ 25 ns
    L-N:
    ≤ 25 ns
    - ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    Linje/PG - L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    - ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    Kapacitans
    Linje/line ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0.8 nF
    Linje/PG ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF
    Generelt
    SPD klasse Type 1
    P1
    Type 3
    P3
    Type 3
    P3
    Type 1
    P1
    Type 1
    P1
    Type 1
    P1
    Grænsefrekvens 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7.7 MHz
    (50 Ω)
    3.2 MHz
    (100 Ω)
    Serie
    impedance 
    pr. linje
    1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω1)
    direkte tilsluttet3)
    1.0 Ω
    Maks. linjeside overstrømsbeskyttelse - 25 A gL/gG 
    eller B 25 A
    25 A gL/gG
    eller B 25 A
    - - -

    1) Terminal 4
    2) Terminal 2
    3) Terminal 1+2

    Teknisk Data HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Forsyningsspænding
    Nominel spænding 24 V 24 V 24 V Signal
    120 V / 230 V strømforsyning
    Maks. konitunerlig spænding 24,5 V AC
    34,8 V DC
    24,5 V AC
    34,8 V DC
    22,6 V AC Signal
    255 V AC strømforsyning;
    32 V DC Signal
    255 V DC strømforsyning
    Strømforbrug
    Nominel strøm [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A ved 80 °C
    C2 nominel aflasestrøm [In] (8/20) per linje 10 kA 5 kA -
    C2 nominel afladestrøm [In] (8/20) total 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 nominel afladestrøm[In] (8/20) afskærmning – PG 20 kA - -
    Nominel afladestrøm(8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Total afladestrøm (8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 lyn stødstrøm [Iimp] (10/350) linje – PG - - 1 kA
    D1 lyn stødstrøm[Iimp] (10/350) total - - -
    Spændingsbeskyttelsesniveau
    Linje/linje
    ved In C2
    ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V
    Linje/PG 
    ved In C2
    ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V
    Afskærmning/PG
    ved In C2
    ≤ 650 V - -
    Linje/linje 
    ved 1 kV/μs C3
    ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V
    Linje/PG 
    ved 1 kV/μs C3
    ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V
    Linje/linje 
    ved 1 kV/μs C3
    ≤ 600 V - -
    L - N - - ≤ 1.4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1.5 kV
    Kapacitans
    Linje/linje ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    Linje/PG ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    General
    SPD klasse Type 2 P1 Type 2 P1 Type 2 P2
    Grænsefrekvens 14 MHz 7 MHz -
    Serie impedans pr. linje 2,2 Ω 1,8 Ω -
    Maks. linjeside overstrømsbeskyttelse - - 16 A gL/gG
    eller B 16 A

    Dimensioner (i mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0,5 mm

     

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    HAW569-AA2B, -DA2B (lede igennem version)

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    HAW569-CB2C (skrue ind version)

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) Beskyttet

    HAW562-AAB, -AAC

    a) Beskyttet

    HAW562-AAE

    a) Beskyttet

    Elektrisk tilslutning HAW569

    HAW569-AA2B (ikke-Ex lede igennem version)

    a) Beskyttet

    b) Shield

    HAW569-DA2B (Ex ia lede igennem version)

    a) Beskyttet

    HAW569-CB2C (Ex d skrue ind version)

    a) Beskyttet

  • Flere dokumenter for HAW562
    Flere dokumenter for HAW569