- Home
- Produkter
- Pressostater & tryksensorer
- Cerabar PMC21 / PMP21
Tryktransmitter med keramiske sensorer og metalsensorer
Cerabar PMC21 / PMP21
Kontakt os
+45 70 131 132
-
- Stor reproducerbarhed og langsigtet stabilitet
- Brugerdefinerede måleområder
- Planforsænket procestilslutning fås som ekstraudstyr
Overblik over specifikationerne
Medier Gas, damp, væske og støv Udgang 4 til 20 mA Procestemperatur -40 til +100 °C (-40 til +212 °F) Måleområder Fra -100 til +100 mbar (-1,5 til +1,5 psi) til -1 til +400 bar (-15 til +6000 psi) Referencenøjagtighed ±0,3 % Cerabar PMC21 - Bruger tilpasset måleområde
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Godkendelse Elektrisk tilslutning Procestilslutning 1 til 3 4 til 10 11+ Ikke-Ex område M12 / ISO4400 Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.708,- 1.537,- 1.400,- PMC21-AA1xxxJWAJx Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.708,- 1.537,- 1.400,- PMC21-AA1xxxJWBJx Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.708,- 1.537,- 1.400,- PMC21-AA1xxxJWTJx Gevind ISO228 G1/2, 11.4mm hul, 316L 1.708,- 1.537,- 1.400,- PMC21-AA1xxxJWWJx Kabel 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P inkl. Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.860,- 1.674,- 1.525,- PMC21-AA1AxxJWAJx Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.860,- 1.674,- 1.525,- PMC21-AA1AxxJWBJx Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.860,- 1.674,- 1.525,- PMC21-AA1AxxJWTJx Gevind ISO228 G1/2, 11.4mm hul, 316L 1.860,- 1.674,- 1.525,- PMC21-AA1AxxJWWJx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 2.215,- 1.993,- 1.816,- PMC21-BA1xxxJWAJx Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 2.215,- 1.993,- 1.816,- PMC21-BA1xxxJWBJx Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 2.215,- 1.993,- 1.816,- PMC21-BA1xxxJWTJx Gevind ISO228 G1/2, 11.4mm hul, 316L 2.215,- 1.993,- 1.816,- PMC21-BA1xxxJWWJx Kabel 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P inkl. Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 2.367,- 2.130,- 1.941,- PMC21-BA1AxxJWAJx Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 2.367,- 2.130,- 1.941,- PMC21-BA1AxxJWBJx Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 2.367,- 2.130,- 1.941,- PMC21-BA1AxxJWTJx Gevind ISO228 G1/2, 11.4mm hul, 316L 2.367,- 2.130,- 1.941,- PMC21-BA1AxxJWWJx Cerabar PMC21 - Indstillet måleområde
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Godkendelse Elektrisk tilslutning Procestilslutning 1 til 3 4 til 10 11+ Ikke-Ex område M12 / ISO4400 Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.708,- 1.537,- 1.400,- PMC21-AA1xxxBWAJx Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.708,- 1.537,- 1.400,- PMC21-AA1xxxBWBJx Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.708,- 1.537,- 1.400,- PMC21-AA1xxxBWTJx Gevind ISO228 G1/2, 11.4mm hul, 316L 1.708,- 1.537,- 1.400,- PMC21-AA1xxxBWWJx Kabel 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P inkl. Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.860,- 1.674,- 1.525,- PMC21-AA1AxxBWAJx Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.860,- 1.674,- 1.525,- PMC21-AA1AxxBWBJx Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.860,- 1.674,- 1.525,- PMC21-AA1AxxBWTJx Gevind ISO228 G1/2, 11.4mm hul, 316L 1.860,- 1.674,- 1.525,- PMC21-AA1AxxBWWJx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 2.215,- 1.993,- 1.816,- PMC21-BA1xxxBWAJx Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 2.215,- 1.993,- 1.816,- PMC21-BA1xxxBWBJx Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 2.215,- 1.993,- 1.816,- PMC21-BA1xxxBWTJx Gevind ISO228 G1/2, 11.4mm hul, 316L 2.215,- 1.993,- 1.816,- PMC21-BA1xxxBWWJx Kabel 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P inkl. Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 2.367,- 2.130,- 1.941,- PMC21-BA1AxxBWAJx Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 2.367,- 2.130,- 1.941,- PMC21-BA1AxxBWBJx Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 2.367,- 2.130,- 1.941,- PMC21-BA1AxxBWTJx Gevind ISO228 G1/2, 11.4mm hul, 316L 2.367,- 2.130,- 1.941,- PMC21-BA1AxxBWWJx Cerabar PMP21 - Bruger tilpasset måleområde
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Godkendelser Elektrisk tilslutning Procestilslutning 1 til 3 4 til 10 11+ Ex-frit område M12 / ISO4400 Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.675,- 1.508,- 1.374,- PMP21-AA1xxxJWAJ Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.675,- 1.508,- 1.374,- PMP21-AA1xxxJWBJ Gevind ISO228 G1/2 DIN3852, form E,316L, flush mount 1.675,- 1.508,- 1.374,- PMP21-AA1xxxJWJJ Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.675,- 1.508,- 1.374,- PMP21-AA1xxxJWTJ Gevind ISO228 G1/2, hul 11.4mm, 316L 1.675,- 1.508,- 1.374,- PMP21-AA1xxxJWWJ Kabel 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P inkl. Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.827,- 1.645,- 1.498,- PMP21-AA1AxxJWAJ Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.827,- 1.645,- 1.498,- PMP21-AA1AxxJWBJ Gevind ISO228 G1/2 DIN3852, form E,316L, flush mount 1.827,- 1.645,- 1.498,- PMP21-AA1AxxJWJJ Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.827,- 1.645,- 1.498,- PMP21-AA1AxxJWTJ Gevind ISO228 G1/2, hul 11.4mm, 316L 1.827,- 1.645,- 1.498,- PMP21-AA1AxxJWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 2.182,- 1.964,- 1.789,- PMP21-BA1xxxJWAJ Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 2.182,- 1.964,- 1.789,- PMP21-BA1xxxJWBJ Gevind ISO228 G1/2 DIN3852, form E,316L, flush mount 2.182,- 1.964,- 1.789,- PMP21-BA1xxxJWJJ Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 2.182,- 1.964,- 1.789,- PMP21-BA1xxxJWTJ Gevind ISO228 G1/2, hul 11.4mm, 316L 2.182,- 1.964,- 1.789,- PMP21-BA1xxxJWWJ Kabel 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P inkl. Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 2.334,- 2.101,- 1.914,- PMP21-BA1AxxJWAJ Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 2.334,- 2.101,- 1.914,- PMP21-BA1AxxJWBJ Gevind ISO228 G1/2 DIN3852, form E,316L, flush mount 2.334,- 2.101,- 1.914,- PMP21-BA1AxxJWJJ Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 2.334,- 2.101,- 1.914,- PMP21-BA1AxxJWTJ Gevind ISO228 G1/2, hul 11.4mm, 316L 2.334,- 2.101,- 1.914,- PMP21-BA1AxxJWWJ Cerabar PMP21 - Indstillet måleområde
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Godkendelser Elektrisk tilslutning Procestilslutning 1 til 3 4 til 10 11+ Ex-frit område M12 / ISO4400 Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.675,- 1.508,- 1.374,- PMP21-AA1xxxBWAJ Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.675,- 1.508,- 1.374,- PMP21-AA1xxxBWBJ Gevind ISO228 G1/2 DIN3852, form E,316L, flush mount 1.675,- 1.508,- 1.374,- PMP21-AA1xxxBWJJ Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.675,- 1.508,- 1.374,- PMP21-AA1xxxBWTJ Gevind ISO228 G1/2, hul 11.4mm, 316L 1.675,- 1.508,- 1.374,- PMP21-AA1xxxBWWJ Kabel 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P inkl. Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.827,- 1.645,- 1.498,- PMP21-AA1AxxBWAJ Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.827,- 1.645,- 1.498,- PMP21-AA1AxxBWBJ Gevind ISO228 G1/2 DIN3852, form E,316L, flush mount 1.827,- 1.645,- 1.498,- PMP21-AA1AxxBWJJ Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.827,- 1.645,- 1.498,- PMP21-AA1AxxBWTJ Gevind ISO228 G1/2, hul 11.4mm, 316L 1.827,- 1.645,- 1.498,- PMP21-AA1AxxBWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 2.182,- 1.964,- 1.789,- PMP21-BA1xxxBWAJ Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 2.182,- 1.964,- 1.789,- PMP21-BA1xxxBWBJ Gevind ISO228 G1/2 DIN3852, form E,316L, flush mount 2.182,- 1.964,- 1.789,- PMP21-BA1xxxBWJJ Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 2.182,- 1.964,- 1.789,- PMP21-BA1xxxBWTJ Gevind ISO228 G1/2, hul 11.4mm, 316L 2.182,- 1.964,- 1.789,- PMP21-BA1xxxBWWJ Kabel 5m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P inkl. Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 2.334,- 2.101,- 1.914,- PMP21-BA1AxxBWAJ Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 2.334,- 2.101,- 1.914,- PMP21-BA1AxxBWBJ Gevind ISO228 G1/2 DIN3852, form E,316L, flush mount 2.334,- 2.101,- 1.914,- PMP21-BA1AxxBWJJ Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 2.334,- 2.101,- 1.914,- PMP21-BA1AxxBWTJ Gevind ISO228 G1/2, hul 11.4mm, 316L 2.334,- 2.101,- 1.914,- PMP21-BA1AxxBWWJ Tilbehør
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Indsvejsningsstuds G1/2, 316L Flush mount procestilslutning. Materiale: 316L. Anvendelse: PMP51, PMP21, PTP31B. Korrekt installation kun med dummy. 395,53 52002643 Svejsestudsadapter G1, 316L, 3.1 Fremskudt membran Materiale: 316L Materialecertifikat EN10204-3.1 Anvendelse: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Korrekt installation kun med svejsedummy 934,74 52010171 Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 stikforbindelse. 5m kabel PVC, Cu Sn/Ni lås. Anvendelse: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B. 54,09 52010285 Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 sokkel for stik som forbindelse til hus med M12-stik. 116,- 52006263 M12 stikforbindelse 90° Self confectionery connection. Bruges til: M12 stik. 189,56 71114212 Display PHX20 Plug-on display 4.20mA, 4-cifret rød stik DIN43650, beskyttelse IP65 fri display opsætning spændingsfald < 5V Cerabar T 1.076,- 1.000,- 947,- 52022914 Priserne er gældende indtil 30.09.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
Se Endress+Hauser Vilkår og betingelserEr denne Cerabar tryksensor ikke det perfekte match til din applikation?
Andre, der har købt dette produkt, så også på
-
Anvendelse
Cerabar er en tryktransmitter til måling af absolut tryk og målertryk i gas, damp, væske og støv. Cerabar kan anvendes globalt takket være de mange godkendelser og procestilslutninger.
Funktion
Keramisk procesisolerende membran: Den keramiske sensor er en oliefri sensor, dvs. procestrykket virker direkte på den robuste keramiske procesisolerende membran og afleder den. En trykuafhængig ændring i kapacitans måles ved elektroderne for det keramiske substrat og den procesisolerende membran.
Metallisk procesisolerende membran: Procestrykket afleder sensorens procesisolerende metalmembran, mens en påfyldningsvæske overfører trykket til en Wheatstone-bro (halvlederteknologi). Den trykafhængige ændring i broens udgangsspænding måles og evalueres.Anvendelseseksempel
Tryktransmitter Cerabar (1) med afbryderenhed (2) i rørledninger
-
Teknisk data
UdgangUdgangssignal 4 til 20 mA (to ledere) Signalområde
4 til 20 mA3,8 til 20,5 mA Belastning
4 til 20 mARLmaks. ≤ (UB – 6,5 V)/22 mA 1) Signal for alarm
4 til 20 mAmaks. alarm >21 mA;
min. alarm, strøm justerbar
Dynamisk adfærd Tidskonstant (T90) 15 ms 1) RLmaks.: maks. belastningsmodstand; UB: forsyningsspænding StrømforsyningForsyningsspænding 10 til 30 V DC Strømforbrug ≤26 mA Kapslingsklasse Kabel: IP66/68 NEMA Type 4X/6P
Stik M12: IP65/67 NEMA Type 4X
Ventilstik: IP65 NEMA Type 4XPåvirkning fra strømforsyning ≤0,005 % af URL/1 V Restpulsation ±5 % YdelsesegenskaberReferencenøjagtighed ±0,3 % Varmeændring på nuludgang og udgangsspændvidde <1 bar (15 psi): <1,2 %;
≥1 bar (15 psi): <1 %
Langsigtet stabilitet 1 år: ±0,2 %;
5 år: ±0,4 %;
8 år: ±0,45 %
Starttid ≤2 s Omgivende forholdOmgivende temperatur -40 til +85 °C (-40 til +185 °F)
Instrumenter til farlige områder: -40 til +70 °C (-40 til +158 °F)Opbevarings-temperaturområde -40 til +85 °C (-40 til +185 °F) Klimaklasse Klasse 3K5 Elektromagnetisk
kompatibilitet- Interferensemission iht. EN 61326 udstyr B
- Modstandsdygtighed mod interferens iht. EN 61326 bilag A (industriel sektor)
- NAMUR-anbefaling EMC (NE21)
ProcesProces-temperaturområde PMC21: -25 til +100 °C (-13 til +212 °F);
til oxygenanvendelser: -10 til +60 °C (+14 til +140 °F);
PMP21: -40 til +100 °C (-40 til +212 °F)Materialer PMC21Materialer ikke i kontakt med proces Hus: rustfrit stål 316L (1.4404) Materialer i kontakt med proces Procestilslutninger: 316L (1.4435);
Keramisk procesisolerende membran: Al2O3 i henhold til FDA;
TSE-egnethedscertifikat for alle instrumentkomponenter i kontakt med processen;
Tætning: Viton FKM eller EPDMMaterialer PMP21Materialer ikke i kontakt med proces Hus: rustfrit stål 316L (1.4404);
Påfyldningsolie: NSF-H1 syntetisk olie iht. FDA 21 CFR 178.3570Materialer i kontakt med proces Procestilslutninger: 316L;
Metallisk procesisolerende membran: AISI 316L (1.4435);
TSE-egnethedscertifikat for alle instrumentkomponenter i kontakt med processen;
Med planforsænket procesisolerende membran: Tætning: Viton FKMGodkendelserEx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
NEPSI Ex ia IIC T4Direktivet om trykbærende udstyr Mål i mm (tommer)
Hus
a) PMC21
b) PMP21
c) M12-stik, IP65/67
d) Ventilstik
e) Kabel
Installation i henhold til brugsanvisningen.
Mål for PMC21-procestilslutninger i mm (tommer)
Procestilslutninger med indvendig, keramisk procesisoleringsmembran
a) Gevind ISO 228 G¼"
b) Gevind ISO 228 G¼" (hun)
c) Gevind ISO 228 G½"
d) Gevind ISO 228 G½", nominelt tværsnit 11,4 mm (0,45 tommer)
e) Gevind DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (hun)
h) ASME½" MNPT, nominelt tværsnit 11,4 mm (0,45 tommer)
Mål for PMP21-procestilslutninger i mm (tommer)
Procestilslutninger med indvendig, metallisk procesisoleringsmembran
a) Gevind ISO 228 G¼"
b) Gevind ISO 228 G¼" (hun)
c) Gevind ISO 228 G½"
d) Gevind ISO 228 G½", nominelt tværsnit 11,4 mm (0,45 tommer)
e) Gevind DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (hun)
h) ASME½" MNPT, nominelt tværsnit 11,4 mm (0,45 tommer)
* til 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Procestilslutninger med planforsænket, metallisk procesisoleringsmembran
a) Gevind ISO 228 G½" DIN3852
b) Gevind ISO 228 G½" O-ring, tætning
* til 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Elektrisk tilslutning
4 til 20 mA-output
a) M12-stik
b) Ventilstik
c) Kabel
Kabel:
1: brun = L+
2: blå = L–
3: grøn/gul = jordtilslutning
(a): referenceluftslange -
Flere dokumenter for PMP21Flere dokumenter for PMC21
-
Tidligere modeller: PMP131 / PMC131
Tidligere modeller:
Ingen resultater
