Oversigt over specifikationer
-
Accuracy
0.5%
-
Process temperature
-25…+85°C
(-13…+185°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi) -
Measuring cell
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi)
Anvendelsesområde
The Cerabar PMP11 is the most price-attractive compact pressure transmitter in its segment. It features a piezo-resistive sensor and is able to measure gauge pressure from 400mbar up to 40bar. The PMP11 is designed to withstand the conditions in the process industry with the use of high quality materials like 316L. It can be used for standard applications in the process industry.
Pressure transducer with fully welded metal sensor to measure gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -25 to +85°C (-13 to +185°F)
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)
Accuracy: ±0.5% of span
Fordele
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
Reference accuracy of 0.5% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring in standard processes
Long process availability is underpinned by the stringent use of 316L material and the 100% test coverage during production
Videoer
Fundamental
-
Enkle produkter
- Nemme at vælge, installere og betjene
Teknisk ydeevne
Enkelhed
-
Standardprodukter
- Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse
Teknisk ydeevne
Enkelhed
-
Specialiserede produkter
- Designet til krævende applikationer
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Variabel
FLEX valg | Teknisk ydeevne | Enkelhed |
---|---|---|
Fundamental Få dækket dine basale målebehov |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Lean Administrer nemt dine kerneprocesser |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Extended Optimer dine processer med innovative teknologier |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Xpert Til de mest udfordrende applikationer |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
Variabel |
Forgænger
-
-
Tekniske oplysninger (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Engelsk version - 04/2021
Process pressure measurement
EN DA 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprog:
Engelsk
Version:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Tekniske oplysninger (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Engelsk version - 03/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN DA 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Sprog:
Engelsk
Version:
25/03/2024
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Tekniske oplysninger (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN DA 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Sprog:
Engelsk
Version:
25/03/2024
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Tekniske oplysninger (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN DA 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprog:
Engelsk
Version:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Betjeningsvejledning (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN DA 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprog:
Engelsk
Version:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Kort anvisning (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Procestrykmåling
EN DA 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Sprog:
Dansk
Version:
31/03/2021
Filstørrelse:
771.6 KB
Filnavn:
KA01164PDA_0721.pdf
-
-
-
Kort anvisning (KA)
KA Cerabar PMP11
Procestrykmåling
EN DA 11/04/2023Sprog:
Dansk
Version:
11/04/2023
Filstørrelse:
336.9 KB
Filnavn:
KA01603PDA_0122-00.pdf
-
-
-
Installationsanvisninger (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN DA 08/08/201623/07/201507/04/2015Sprog:
Engelsk
Version:
08/08/2016
Filstørrelse:
205.3 KB
Filnavn:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN DA 30/06/202329/05/2020Sprog:
Engelsk
Version:
30/06/2023
Filstørrelse:
289.2 KB
Filnavn:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
EN DA 20/11/202010/07/201931/01/201827/03/201720/05/2016Sprog:
Engelsk
Version:
20/11/2020
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
SD01553PEN_0520.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN DA 01/12/202009/02/201805/12/2016Sprog:
Engelsk
Version:
01/12/2020
Filstørrelse:
269.9 KB
Filnavn:
SD01893PA3_0320.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelter (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussSprog:
Tysk
Version:
19/08/2021
Filstørrelse:
5.4 MB
Filnavn:
FA00004P00DE2321.pdf
-