- Home
- Produkter
- Pressostater & tryksensorer
- Cerabar PMC11 / PMP11
Tryktransmitter med keramiske sensorer og metalsensorer
Cerabar PMC11 / PMP11
Kontakt os
+45 70 131 132
-
- Stor reproducerbarhed og langsigtet stabilitet
- Brugerdefinerede måleområder
- Planforsænket procestilslutning fås som ekstraudstyr
Overblik over specifikationerne
Medier Gas, damp, væske og støv Udgang 4 til 20 mA, 0 til 10 V Procestemperatur -25 til +85 °C (-13 til +185 °F) Måleområder Fra -400 til +400 mbar (-6 til +6 psi) til -1 til +40 bar (-15 til +600 psi) Referencenøjagtighed ±0,5 % Cerabar PMC11 - Sensor skala
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Udgang Procestilslutning 1 til 3 4 til 10 11+ 4-20mA Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA1xxxJWAJx Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA1xxxJWBJx Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA1xxxJWTJx Gevind ISO228 G1/2, hole 11.4mm, 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA1xxxJWWJx 0-10V Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA2xxxJWAJx Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA2xxxJWBJx Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA2xxxJWTJx Gevind ISO228 G1/2, hole 11.4mm, 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA2xxxJWWJx Cerabar PMC11 - Indstillet måleområde
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Udgang Procestilslutning 1 til 3 4 til 10 11+ 4-20mA Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA1xxxBWAJx Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA1xxxBWBJx Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA1xxxBWTJx Gevind ISO228 G1/2, hole 11.4mm, 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA1xxxBWWJx 0-10V Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA2xxxBWAJx Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA2xxxBWBJx Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA2xxxBWTJx Gevind ISO228 G1/2, hole 11.4mm, 316L 1.314,- 1.182,- 1.077,- PMC11-AA2xxxBWWJx Cerabar PMP11 - Sensor skala
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Udgang Procestilslutning 1 til 3 4 til 10 11+ 4-20mA Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA1xxxJWAJ Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA1xxxJWBJ Gevind ISO228 G1/2 DIN3852, form E,316L, flush mount 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA1xxxJWJJ Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA1xxxJWTJ Gevind ISO228 G1/2, hul 11.4mm, 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA1xxxJWWJ 0-10V Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA2xxxJWAJ Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA2xxxJWBJ Gevind ISO228 G1/2 DIN3852, form E,316L, flush mount 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA2xxxJWJJ Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA2xxxJWTJ Gevind ISO228 G1/2, hul 11.4mm, 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA2xxxJWWJ Cerabar PMP11 - Indstillet måleområde
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Udgang Procestilslutning 1 til 3 4 til 10 11+ 4-20mA Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA1xxxBWAJ Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA1xxxBWBJ Gevind ISO228 G1/2 DIN3852, form E,316L, flush mount 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA1xxxBWJJ Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA1xxxBWTJ Gevind ISO228 G1/2, hul 11.4mm, 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA1xxxBWWJ 0-10V Gevind ISO228 G1/4 (intern), 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA2xxxBWAJ Gevind ISO228 G1/2 EN837, 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA2xxxBWBJ Gevind ISO228 G1/2 DIN3852, form E,316L, flush mount 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA2xxxBWJJ Gevind ISO228 G1/4 EN837, 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA2xxxBWTJ Gevind ISO228 G1/2, hul 11.4mm, 316L 1.289,- 1.160,- 1.057,- PMP11-AA2xxxBWWJ Tilbehør
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Indsvejsningsstuds G1/2, 316L Flush mount procestilslutning. Materiale: 316L. Anvendelse: PMP51, PMP21, PTP31B. Korrekt installation kun med dummy. 395,53 52002643 Svejsestudsadapter G1, 316L, 3.1 Fremskudt membran Materiale: 316L Materialecertifikat EN10204-3.1 Anvendelse: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Korrekt installation kun med svejsedummy 934,74 52010171 Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 sokkel for stik som forbindelse til hus med M12-stik. 116,- 52006263 Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 stikforbindelse. 5m kabel PVC, Cu Sn/Ni lås. Anvendelse: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B. 54,09 52010285 M12 stikforbindelse 90° Self confectionery connection. Bruges til: M12 stik. 189,56 71114212 Display PHX20 Plug-on display 4.20mA, 4-cifret rød stik DIN43650, beskyttelse IP65 fri display opsætning spændingsfald < 5V Cerabar T 1.076,- 1.000,- 947,- 52022914 Priserne er gældende indtil 30.09.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
Se Endress+Hauser Vilkår og betingelserEr denne Cerabar tryksensor ikke det perfekte match til din applikation?
Andre, der har købt dette produkt, så også på
-
Anvendelse
Cerabar er en tryktransmitter til måling af målertryk i gas, damp, væske og støv. Cerabar har et bredt anvendelsesområde takket være de mange procestilslutninger.
Funktion
Keramisk procesisolerende membran: Den keramiske sensor er en oliefri sensor, dvs. procestrykket virker direkte på den robuste keramiske procesisolerende membran og afleder den. En trykuafhængig ændring i kapacitans måles ved elektroderne for det keramiske substrat og den procesisolerende membran.
Metallisk procesisolerende membran: Procestrykket afleder sensorens procesisolerende metalmembran, mens en påfyldningsvæske overfører
trykket til en Wheatstone-bro (halvlederteknologi). Den trykafhængige ændring i broens udgangsspænding måles og evalueres.Anvendelseseksempel
Tryktransmitter Cerabar (a) med afbryderenhed (b) i rørledninger
-
Teknisk data
UdgangUdgangssignal 4 til 20 mA (to ledere);
0 til 10 V (tre ledere)
Signalområde
4 til 20 mA3,8 til 20,5 mA Belastning
4 til 20 mARLmaks. ≤ (UB – 6,5 V)/22 mA 1) Belastningsmodstand
(for 0 til 10 V-instrumenter)Belastningsmodstanden skal være ≥ 5 [kΩ] Signal for alarm
4 til 20 mAmaks. alarm >21 mA Dynamisk adfærd Tidskonstant (T90) 15 ms 1) RLmaks.: maks. belastningsmodstand; UB: forsyningsspænding StrømforsyningForsyningsspænding 4 til 20 mA-udgang: 10 til 30 V DC;
0 to 10 V-udgang: 12 til 30 V DC
Strømforbrug to ledere: ≤26 mA;
tre ledere: <12 mA
Kapslingsklasse IP65 NEMA Type 4X-indkapsling Påvirkning fra
strømforsyning≤0,005 % for URL/1 V Restpulsation ±5 % YdelsesegenskaberReferencenøjagtighed ±0,5 % Varmeændring på
nuludgang og
udgangsspændvidde<1 bar (15 psi): <1 %;
≥1 bar (15 psi): <0,8 %
Langsigtet stabilitet 1 år: ±0,2 %;
5 år: ±0,4 %;
8 år: ±0,45 %
Starttid ≤2 s Omgivende forholdOmgivende temperatur -40 til +70 °C (-40 til +158 °F) Opbevarings-temperaturområde -40 til +85 °C (-40 til +185 °F) Klimaklasse Klasse 3K5 Elektromagnetisk
kompatibilitet- Interferensemission iht. EN 61326 udstyr B
- Modstandsdygtighed mod interferens iht. EN 61326 bilag A (industriel sektor)
- NAMUR-anbefaling EMC (NE21)
ProcessProces-temperaturområde -25 til +85 °C (-13 til +185 °F) Materialer PMC11Materialer ikke i kontakt med proces Hus: rustfrit stål 316L (1.4404) Materialer i kontakt med proces Procestilslutninger: 316L (1.4435);
Keramisk procesisolerende membran: Al2O3 i henhold til FDA;
TSE-egnethedscertifikat for alle instrumentkomponenter i kontakt med processen;
Tætning: Viton FKM eller EPDMMaterialer PMP11Materialer ikke i kontakt med proces Hus: rustfrit stål 316L (1.4404);
Påfyldningsolie: NSF-H1 syntetisk olie iht. FDA 21 CFR 178.3570Materialer i kontakt med proces Procestilslutninger: 316L;
Metallisk procesisolerende membran: AISI 316L (1.4435);
TSE-egnethedscertifikat for alle instrumentkomponenter i kontakt med processen;
Med planforsænket procesisolerende membran: Tætning: Viton FKMGodkendelserDirektivet om trykbærende udstyr Mål i mm (tommer)
Hus
a) PMC11
b) PMP11
c) M12-stik, IP 65
d) Ventilstik
Installation i henhold til brugsanvisningen.
Mål for PMC11-procestilslutninger i mm (tommer)
Procestilslutninger med indvendig, keramisk procesisoleringsmembran
a) Gevind ISO 228 G¼"
b) Gevind ISO 228 G¼" (hun)
c) Gevind ISO 228 G½"
d) Gevind ISO 228 G½", nominelt tværsnit 11,4 mm (0,45 tommer)
e) Gevind DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (hun)
h) ASME½" MNPT, nominelt tværsnit 11,4 mm (0,45 tommer)
Mål for PMP11-procestilslutninger i mm (tommer)
Procestilslutninger med indvendig, metallisk procesisoleringsmembran
a) Gevind ISO 228 G¼"
b) Gevind ISO 228 G¼" (hun)
c) Gevind ISO 228 G½"
d) Gevind ISO 228 G½", nominelt tværsnit 11,4 mm (0,45 tommer)
e) Gevind DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (hun)
h) ASME½" MNPT, nominelt tværsnit 11,4 mm (0,45 tommer)
* til 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Procestilslutninger med planforsænket, metallisk procesisoleringsmembran
a) Gevind ISO 228 G½" DIN3852
b) Gevind ISO 228 G½" O-ring, tætning
* til 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Elektrisk tilslutning
4 til 20 mA-output
a) M12-stik
b) Ventilstik
c) Kabel
Kabel:
1: brun = L+
2: blå = L–
3: grøn/gul = jordtilslutning
(a): referenceluftslange0 til 10 V-output
a) M12-stik
b) Ventilstik
-
Flere dokumenter for PMP11Flere dokumenter for PMC11
-
Tidligere modeller: PMP131 / PMC131
Tidligere modeller:
Ingen resultater