Passiv isolator, 1 eller 2-vejs barriere, uden strømforsyning
RB223
Kontakt os
+45 70 131 132
-
-
Pladsbesparende single/dual kanal version
-
Ingen ekstra spændingsforsyning
-
Kan anvendes op til SIL3
-
To-vejs HART® transmission
Specifikationsoversigt
Godkendelser ATEX II (1) GD EEx ia IIC/IIB ATEX II (1) GD EEx ib IIC/IIB HART® kommunikation Indbygget modstand for HART® kommunikation 232 Ω Version Valgfrit dual-kanal version Signal transmission - Fra ikke-Ex til Ex-områder
- Fra Ex til ikke-Ex-områder
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Tilladelse Antal kanaler Transmissionsretning 1 til 3 4 til 10 11+ Ex-frit område 1x In-/Output 854,- 794,- 751,- RB223-A1A 2x In-/Output 1.238,- 1.152,- 1.090,- RB223-A2A ATEX II(1)GD(Ex ia)IIC 1x Ex-område til Ex-frit område 942,- 876,- 829,- RB223-B1A Ex-frit område til Ex-område 942,- 876,- 829,- RB223-B1B 2x Ex-område til Ex-frit område 1.326,- 1.233,- 1.167,- RB223-B2A Ex-frit område til Ex-område 1.326,- 1.233,- 1.167,- RB223-B2B Accessory
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Felthus, R4 182x180x165, 5xM20, PC Beskyttelseshus MINITEC Kunststofhus med transparent front. Kapsling IP66, 4x22.5mm / 2x45mm. Anvendelse: FTL825. 559,20 52010132 Priserne er gældende indtil 31.12.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
Se Endress+Hauser Vilkår og betingelserAndre, der har købt dette produkt, så også på
-
-
Anvendelse
RB223 isolator kan anvendes til galvanisk isolering af aktive signalkredsløb (0 til 20 mA) i tre applikationer:
- Transmission fra ikke-Ex til Ex-områder, f.eks til aktive justeringsanordninger, controllere eller indikatorer
- Transmission fra Ex til ikke-Ex-områder for tilslutning af aktive, egensikre kredsløb til PLC'en
- Transmission fra Ex til ikke-Ex-områder for levering af egensikre transmittere med ikke-egensikker transmitter strømforsyning
Funktion
Den passive isolator sender signalkredse fra input til output ved galvanisk isolation. Et HART ®-signal transmitteres også. Isolatoren fås med egensikre input / output. Isolatoren er loop-drevet og behøver ikke sin egen forsyningsspænding.
Anvendelseseksempel
a) Ex område
b) Ikke-Ex område
c) Ventil, aktuator, display
d) Aktiv
e) Passiv
f) Procestransmitter
g) 2-trådsenhed (sensor, aktuator)
h) 4-trådsenhed (sensor, aktuator)
i) Strømforsyning
-
Teknisk Data
Strømtransmissionsretning Ikke-Ex → Ex; IndgangFunktionsområde 0...40 mA (til 22 mA for specificeret nøjagtighed) Effektiv spænding Maks. < 26 V for specificeret nøjagtighed Kortslutningsstrøm Imaks. = 100 mA Spændingsgrænse Umaks.= 30 V Strømtransmissions retning Ikke-Ex → Ex; UdgangFunktionsområde 0...40 mA (til 22 mA for specificeret nøjagtighed), maks. strøm afhængig af belastning Belastning Belastningsmodstand maks. 0...600 Ω Beskyttelsestype Egensikkerhed iht. ATEX: - Maks. spænding: Uo ≤ 28 V
- Maks. strøm: Io ≤ 93 mA
- Maks. effekt: Po ≤ 660 mW
Strømtransmissions retning Ex → Ikke-Ex; IndgangFunktionsområde 0...40 mA (til 22 mA for specificeret nøjagtighed) Beskyttelsestype Egensikkerhed iht. ATEX: - Maks. spænding: Ui ≤ 30 V
- Maks. strøm: Ii ≤ 100 mA
- Maks. effekt: Pi ≤ 750 mW
Strømtransmission retning Ex → Ikke-Ex; UdgangFunktionsområde 0...40 mA (til 22 mA for specificeret nøjagtighed), maks. strøm afhængig af belastning Belastning Belastningsmodstand maks. 0...600 Ω Galvanisk isolationTest spænding > 1,5 kV AC mellem indgang og udgang > 1,5 kV AC mellem kanaler StrømforsyningStartsstrøm Eget forbrug < 50 µA Spændingfald < (1,9 V + 400 Ω × strømsløjfe) for ikke-Ex → Ex < (3,9 V + 120 Ω × currentstrømsløjfe) for Ex → ikke-Ex Strømtab < 0,2 W ved 20 mA (pr. kanal) uden HART® < 0,3 W ved 20 mA (pr. kanal) med HART® NøjagtigghedStrømforsyning < ± 10 µA + 0,15 % fra målt værdi Driftstemp. ≤ ± 0,01 %/ 10 K DriftsbetingelerOmgivelsestemp. –20...+60 °C Lagertemp. –20...+80 °C Klimaklasse Iht. IEC 60 654-1 Klasse B2 Relativ fugtighed < 95 % uden kondensation EMC Interferens immunitet iht. IEC 61 326 (industri) og NAMUR Mekanisk konstruktionDimensioner (V×H×D) 22,5 × 96 × 112 for DIN skinne iht. IEC 60 715 TH35 Vægt Ca. 150 g GenereltKommunikation HART® protokol: to-vejs er muligt Frekvensgang 650 Hz for 500 Ω belastning for ikke-Ex -> Ex
1300 Hz for 500 Ω belastning for Ex -> ikke-Ex
GodkendelserEx godkendelser ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB SIL Kan anvendes op til SIL3 Dimensioner (i mm)
Installation i overensstemmelse med installationsmanual
Elektrisk tilslutning
Ex → Ikke-Ex 2 kanal
a) Ikke-Ex
b) Kanal 2
c) Kanal 1
Ex → Ikke-Ex 2 kanal
a) Ikke-Ex
b) Kanal 2
c) Kanal 1
-
Flere dokumenter for RB223