Proces display med digital udgang, overvågning og pumpe styrefunktioner

Proces display med digital udgang, overvågning og pumpe styrefunktioner

RIA452

fra kr2.730,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Indgang: universal: 4...20 mA (egensikker), TC, RTD, digital, spænding
    • Overvågningsfunktion via status indgang
    • Digital udgang med integration

    Specifikationsoversigt

    Display 7-ciffer/14 segmenter flerfarvede
    Standard Dimensioner 96 × 96 mm
    Relæer 4 eller 8 (valgfrit)
    Funktioner Linearisering, pumpe styrefunktion, integration
    Udgange Analog, puls, relæ (4/8)
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    TilladelseMålesignalUdgang1 til 34 til 1011+
    Ex-frit område0/4-20mA4x relæ SPDT grænse3.102,-2.885,-2.730,- RIA452-Ax11A11A
    4x relæ SPDT grænse + 1x analog U,I3.372,-3.136,-2.967,- RIA452-Ax12A11A
    8x relæ SPDT grænse + 1x puls + integration + linearsering for åben kanal (målebygværk)4.024,-3.742,-3.541,- RIA452-Ax13A11A
    8x relæ SPDT grænse + 1x analog + 1x 1x Impuls + Integration + linearisering for åben kanal (målebygværk)4.292,-3.992,-3.777,- RIA452-Ax14A11A
    4x relæ SPDT grænse + 1x pulsudg. + integration + lineariseriing for åben kanal (målebygværk)3.700,-3.441,-3.256,- RIA452-Ax15A11A
    universal U,I,R,RTD,TC4x relæ SPDT grænse3.534,-3.287,-3.110,- RIA452-Ax21A11A
    4x relæ SPDT grænse + 1x analog U,I3.804,-3.538,-3.348,- RIA452-Ax22A11A
    8x relæ SPDT grænse + 1x puls + integration + linearsering for åben kanal (målebygværk)4.456,-4.144,-3.921,- RIA452-Ax23A11A
    8x relæ SPDT grænse + 1x analog + 1x 1x Impuls + Integration + linearisering for åben kanal (målebygværk)4.724,-4.393,-4.157,- RIA452-Ax24A11A
    4x relæ SPDT grænse + 1x pulsudg. + integration + lineariseriing for åben kanal (målebygværk)4.132,-3.843,-3.636,- RIA452-Ax25A11A

    Accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Konfigurationskit TXU10- for PC-programmerbare enheder Setup program + interface kabel for PC med USB port 4-polet stik + ReadWin2000 TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, DTT3x, RIA452, RIA141758,83 TXU10-AA
    Feltmontagehus IP65 RIA4521.110,05 51009957

    Priserne er gældende indtil 30.06.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    RIA452 proces display fortolker og viser processignaler med høj opløsning og nøjagtighed. Det kan også bruges til at automatisere kontrolopgaver via grænseværdier eller analoge og digitale udgange.

    Funktion

    Op til otte forudindstillelige relæer overvåger den målte værdi for enhver overtrædelse (overskridelse) af de forudindstillede grænseværdier. Yderligere driftstilstande for relæerne er sensor eller enhedsfejl, parti-og pumpestyringsfunktioner (f.eks vekslende pumpestyring). Den skalerbare analoge udgang giver store muligheder for at overføre indgangssignalet: zoom-funktion, linearisering, offset, invertering og signalkonvertering (konvertering ind-/udgang). Den valgfrie impuls udgang giver mulighed for at skabe integrerede procesværdier. Enkel indstilling ved hjælp af et serielt interface og PC-program eller manuelt ved hjælp af konfigureringsknappen på forsiden af ​​enheden.

  • Teknisk Data

    Indgang
    Analogindgang 1 × 0/4...20 mA (impedans 5 Ω)
    Universalindgang 0/4...20 mA, 0...5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0...10 V, 0...5 V, ±10 V, 30...3000 Ω Modstandstermometer Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50  termoelement typer J, K, T, N, B, S, R iht. IEC 584; D, C iht. ASTM E998; L iht. DIN 43710, GOST
    Digitalindgang 4 ×, maks. 10 Hz
    Nøjagtighed 0,1 % af måleområde og værdi
    Udgang
    Transmitterforsyning 24 V DC, 250 mA, ved valgfri egensikkerhed  1 × 24 V DC, derudover 22 mA
    Analogudgang 1 × 0/4...20 mA, 0...10 V DC
    Udgang impedans Maks. ≤ 600 Ω
    Digitaludgang 1 x passiv, open kollektor 12,5 kHz 4× relæer (skiftekontakt), 250 V AC/30 V DC, 3A; udvides til 8 relæer (valgfrit)
    Linearitet ≤ 0,1 % af måleområde og værdi
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemp. –20...+60 °C
    Lagertemp. –30...+70 °C
    Kapslingsklasse Iht. IEC 60 654-1 Klasse B2 bedewing er forbudt
    EMC Interferens immunitet iht. IEC 61326 (industriel omgivelse)  og NAMUR NE 21; interferens emission iht. IEC 61326 Klasse A
    Tæthedsklasse Front IP 65, Terminaler IP 20
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding 20...36 V DC/ 20...28 V AC, 50/60 Hz
    Mekanisk konstruktion
    Elektrisk tilslutning Plug in skrueklemmer, størrelse 1,5 m² solid, 1.0 mm² multi
    Materialer Hus, front: ABS plastik, Hus, kabinet: PC10GF plastik
    Brugergrænseflade
    Display 7 ciffer 14-segment LC-display i hvid (10 mm);  teknisk enhed med 9 × 77 Dot Matrix display; 42-partssøjlediagram i gul med over- og under rækkevidde i rød; grænseværdi mærkninger i gult; statusvisning
    Displayområde –99 999...+99 999
    Opsætning Via Jog-Shuttle eller brug af RS232 og PC software ReadWin® 2000
    Funktioner
    Egenskaber Linearisering med 32 punkter, tidsforløb indikator, skiftevis pumpestyring, tendens analyse, parti-funktion, integration, min / max værdi lagring

    Dimensioner (i mm)

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    Strømindgang

    a) Clamps 12 and 82 are linked internally

    b) Loop power supply Max. 22 mA Input 0...20 mA

    c) Input 0...20 mA

    d) Relay output

    e) Relay 1-8 250 V AC / 30 V DC

    f) Analog output 0...20 mA, 0...10 V DC

    g) Loop power supply 24 V, <= 250 mA

    h) Digital inputs to DIN 19240

    i) Digital output, passive open collector maks. 24 V, 200 mA

    Universal indgang

    a) Strømindgang 0...20 mA

    b) Spændingsindgang+/- 1 V

    c) Spændingsindgang +/- 30 V

    d) Termoelementer

    e) RTD 4-tråds

    f) RTD 3-tråds

  • Teknisk datablad

    Flere dokumenter for RIA452