Produkter

Niveauswitch til væsker fra kr958,- Liquiphant FTL31 >>>
Niveauswitch til væsker
Niveauswitch til væsker i fødevaresektoren fra kr1.206,- Liquiphant FTL33 >>>
Hygiejnisk niveauswitch til væsker
Liquipoint FTW23 - Hygiejnisk niveauswitch til væsker fra kr851,- Liquipoint FTW23 >>>
Kapacitiv niveauswitch til væsker
Liquiphant 31 - Liquid level switch fra kr1.709,- Liquipoint FTW33 >>>
Hygiejnisk niveauswitch til væsker
Niveauswitch til tilslutning til konduktive sensorer fra kr808,- Nivotester FTW325 >>>
Niveauswitch til tilslutning til konduktive sensorer
NAMUR isolationsforstærker fra kr675,- Nivotester FTL325N >>>
NAMUR isolationsforstærker
Flydeswitch til niveauindikering i væsker fra kr369,- Liquifloat T FTS20 >>>
Flydeswitch til niveauindikering i væsker
Robust niveauswitch til faste stoffer fra kr2.039,- Soliphant T FTM20 / FTM21 >>>
Robust niveauswitch til faste stoffer
Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids fra kr815,- Nivector FTI26 >>>
Kapacitiv niveauswitch til pulverbaserede og finkornede tørstoffer
Elektromagnetisk flow målesystem fra kr4.836,- Proline Promag 10D >>>
Elektromagnetisk flowmåler
Flow switch til sikker måling og overvågning af masseflow fra kr1.714,- Flowphant T DTT31 >>>
Flow switch til overvågning af masseflow
Komplet målepunkt for pH / Redox, ledningsevne og oxygen med Memosens teknologi fra kr4.667,- Liquiline CM14 >>>
Transmitter platform for pH / ORP / uS / cm / O2
RIA15 fra kr994,- RIA15 >>>
Display enhed for 4 ... 20 mA eller HART-signaler
Digital display med matematiske funktioner og linearisering fra kr1.703,- RIA45 / RIA46 >>>
Process meter med styreenhed
Loop forsynet felt display fra kr1.608,- RIA14 / RIA16 >>>
 Loop-drevne felt indikatorer
Feltindikator med 8 kanaler med Foundation fieldbus™ eller PROFIBUS® PA fra kr3.387,- RID14 / RID16 >>>
FOUNDATION Fieldbus / PROFIBUS PA field displays
Proces display med digital udgang, overvågning og pumpe styrefunktioner fra kr2.730,- RIA452 >>>
Digital proces display med pumpestyring
Universal procestransmitter fra kr1.533,- RMA42 >>>
Universal procestransmitter
Kontaktor fra kr912,- RTA421 >>>
Relæ med loop-drevet forsyning
Strømforsyning med valgfri HART® diagnostik fra kr865,- RN221N >>>
Loop strømforsyning med valgfri HART® diagnose
Passiv isolator, 1 eller 2-vejs barriere, uden strømforsyning fra kr751,- RB223 >>>
Passiv barriere / galvanisk isolation
Overspændingsafledere fra kr316,- HAW562 / HAW569 >>>
Overspændingsafledere