Programmerbar temperatur transmitter

Programmerbar temperatur transmitter

iTEMP TMT80

fra kr289,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Programmerbar via ReadWin® 2000 konfigurationssoftware
    • NAMUR NE 43
    • Galvanisk isolation 

    Specifikationsoversigt

    Indgang Pt100, Pt1000; TC type B, K, N, R, S
    Nøjagtighed Afvigelse 0,5 K (Pt100)
    Måleområde Frit programmerbar, afhængig af sensor
    Installation Montering i følerhoved (form B)
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Godkendelse1 til 34 til 1011+
    Ex-frit område352,-317,-289,- TMT80-AA

    Accessory

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Konfigurationskit TXU10- for PC-programmerbare enheder Setup program + interface kabel for PC med USB port 4-polet stik + ReadWin2000 TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, DTT3x, RIA452, RIA141758,83 TXU10-AA

    Priserne er gældende indtil 30.09.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er denne temperaturtransmitter ikke det perfekte match til din applikation?

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    iTEMP TMT80 transmitterhoved kan installeres i form B følerhoved. Den har 4 til 20 mA analog udgang. Måleområdet kan opsættes frit via ReadWin ® 2000 konfigurationssoftware. TMT80 kan anvendes til modstandstermometre (RTD) såvel som for de fleste almindeligt anvendte termoelementer.

    Funktion

    iTEMP TMT80 hoved transmitteren konverterer indgangssignalet til et lineært 4 til 20 mA signal. Det har måle indgang til modstandstermometre (RTD) i 2 -, 3 - eller 4-tråds tilslutning og termoelementer.

  • Teknisk Data

    Indgang
    Indgangssignal Modstandstermometer: Pt100, Pt1000 iht. IEC 60751 Termoelementer: type B, K, N, R, S
    Måleområde Afhængig af anvendt sensorelement
    Udgang
    Udgangssignal 4...20 mA
    Fejlsignal Iht. NAMUR NE 43
    Maks. belastning (Vstrømforbrug -8 V)/0,025 A
    Nødvendig strøminput ≤ 3,5 mA
    Strømområde ≤ 25 mA
    Tidsforsinkelse 4 s (under opstart Ia ≈ 3,8 mA)
    Responstid 1 s
    Signal ved alarm
    Måling under måleområde Fald til 3,8 mA
    Måling over måleområdet Stigning til 20,5 mA
    Sensor brud; sensor kortslutning   < 3,6 mA eller > 21 mA, programmerbar
    Elektrisk tilslutning
    Strømforsyning Ub = 8...35 V
    Galvanisk isolation Û = 0,5 kV
    Tilladt ripple Uss ≤ 3 V ved Ub ≥ 15 V, fmaks = 1 kHz
    Referencebetingelser Kalibreringstemperatur 25 °C ±5 K
    Nøjagtighed
    Strømforsyningens indflydelse ≤ ±0,01 %/V afvigelse fra 24 V
    Belastningens indflydelse ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Procestemp.

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (måleområde slutværdi - måleområde startværdi) + 50 ppm/K × forudindstillet måleområde) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × (Måleområde slutværdi - Måleområde startværdi)) + (50 ppm/K × forudindstillet måleområde) × Δθ

    Δθ = Afvigelse af omgivelsestemperaturen iht. referencebetingelser +25 °C ± 5 K

    Målenøjagtighed 0,5 K (Pt100)
    Applicationsbetingelser
    Omgivelsestemp. –40...+85 °C
    Lagertemp. –40...+100 °C
    Kapslingsklasse Iht. EN 60654-1, Klasse C
    Vibrationsmodstand 4 g/2...150 Hz iht. IEC 60 068-2-6
    EMC Støjimmunitet og emission iht. 61326 og NAMUR NE 21
    Hus Iht. DIN 50446 form B

    Dimensioner (i mm)

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    Strømforsyning og strømudgang

    Sensortilslutning

    a) 2 tråd RTD

    b) 3 tråd RTD

    c) 4 tråd RTD

    d) TC

    e) rød

    f) hvid

  • Flere dokumenter for TMT80