Kompakt niveaumåler til berøringsfri måling af væske og faststoffer

Kompakt niveaumåler til berøringsfri måling af væske og faststoffer

Prosonic T FMU30

Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Berøringsfri målemetode minimerer servicekrav
    • Hurtig og enkel opstart via menustyret betjening på stedet
    • Evalueringskurver på displayet på stedet

    Specifikationsoversigt

    Maks. måleområde i væsker 8 m
    Maks. måleområde i for faststoffer 3,5 m
    Blokeringsafstand ≥0,25 m
    Typisk målefejl ±3 mm eller 0,2 % af måleafstanden

    Prosonic T FMU30

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    GodkendelseDisplay; betjeningProces tilslutning1 til 34 til 1011+
    Ex-frit områdeUden; via reservedel display FMU30Gevind ISO228 G1-1/2, PP3.841,-3.457,-3.149,- FMU30-AAGEAAGGF
    Gevind ISO228 G2, PP4.299,-3.869,-3.525,- FMU30-AAGEABGHF
    Udbredningskurve display on site; trykknapperGevind ISO228 G1-1/2, PP4.643,-4.179,-3.807,- FMU30-AAHEAAGGF
    Gevind ISO228 G2, PP5.102,-4.592,-4.183,- FMU30-AAHEABGHF
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5Uden; via reservedel display FMU30Gevind ISO228 G1-1/2, PP4.901,-4.411,-4.019,- FMU30-BBGEAAGGF
    Gevind ISO228 G2, PP5.360,-4.824,-4.395,- FMU30-BBGEABGHF
    Udbredningskurve display on site; trykknapperGevind ISO228 G1-1/2, PP5.704,-5.133,-4.677,- FMU30-BBHEAAGGF
    Gevind ISO228 G2, PP6.162,-5.546,-5.053,- FMU30-BBHEABGHF

    Priserne er gældende indtil 31.03.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er denne ultrasonic sensor til niveaumåling ikke det perfekte match til din applikation?

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Prosonic T FMU30 er en sensor til kontinuerlig, berøringsfri niveaumåling til enkle opgaver. Den kan anvendes i væske, pasta, spildevand og grove faststoffer. FMU30 egner sig ikke til væsker med overfladeskum.

    Funktion

    Instrumentets sensor sender et ultralydssignal ud i retning af mediet. Når signalet rammer overfladen af mediet, reflekteres signalet og opfanges af sensoren. Instrumentet måler tiden mellem impulstransmission og -modtagelse. Instrumentet anvender tiden (og lydens hastighed) til at beregne afstanden mellem sensormembranen og produktets overflade.

    Anvendelseseksempel

    Niveaumåling i en pumpeaksel

     

    a) Udluftningshul

  • Teknisk data

    Indgang
    Maks. område,
    væsker

    Sensor 1½": 5 m

    Sensor 2": 8 m

    Maks. område,
    bulkmaterialer

    Sensor 1½": 2 m

    Sensor 2": 3,5 m

    Driftsfrekvens

    Sensor 1½": ca. 70 kHz

    Sensor 2": ca. 50 kHz

    Impulsfrekvens Maks. 0,5 Hz
    Udgangsvinkel α 11°
    Blokeringsafstand

    Sensor 1½": 0,25 m

    Sensor 2": 0,35 m

    Udgang
    Udgangssignal 4 til 20 mA
    Signal ved alarm Kan vælges, iht. NAMUR NE43
    Udgangsdæmpning Kan vælges frit, 0 til 255 s
    Linearisering Op til 32 værdipar
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding 14 til 35 V DC (beskyttelseskredsløb mod omvendt polaritet er integreret i enheden)
    Strømforbrug 51 til 800 mW
    Kabelforskruning M20×1,5 (anbefalet kabeldiameter 6 til 10 mm)
    Ydelsesegenskaber
    Referenceforhold

    Temperatur = +20 °C;

    Tryk = 1013 mbar abs.;

    Fugtighed = 50 %;

    Ideel reflekterende overflade (f.eks. rolig, glat væskeoverflade)

    Typisk målefejl ±3 mm eller 0,2 % af måleafstanden
    Målt værdi, finhed 1 mm
    Driftsbetingelser
    Omgivende temperatur –20 til +60 °C
    Opbevaringstemperatur –40 til +80 °C
    Procestemperatur –20 til +60 °C
    Procestryk 0,7 til 3 bar abs.
    Kapslingsklasse IP 66/68
    Klimaklasse DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD) DIN/IEC 68 T2-30Db
    Modstandsdygtighed
    over for vibrationer
    DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64: 20 til 2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz; 3 × 100 min
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet (EMC)
    iht. alle relevante krav i EN 61326-serien
    Materialer
    Sensor PP
    Tætning EPDM
    Hus PBT-FR (dæksel PBT/PA)
    Elektronikhus
    Type F16 kunststofhus
    Dæksel

    Kunstrof

    – Model uden display (lav, grå)

    – Model med display (høj, transparent)

    Betjeningsmuligheder
    Display og betjeningselementer Menustyret betjening på stedet med 4-linjet klartekstdisplay med indhyllingskurver; Commubox FXA291 (fås som tilbehør)

    Dimensioner (i mm)

    a) Sensor 1½"

    b) Sensor 2"

     

    Installation ifølge manual.

    Elektrisk tilslutning

    a) Terminaler

    b) Ekstraudstyr: display

    c) Intern jordklemme

    d) Ekstern jordklemme

    e) Display

    f) strøm

    g) anlæggets jordforbindelse

  • Flere dokumenter for FMU30