BLUETOOTH

Free space radar til kontaktfri niveaumåling

Micropilot FMR10

fra kr2.730,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Den mest kompakte radarsensor takket være unikt radarchipdesign
    • Radarsensor med Bluetooth trådløs teknologi
    • Ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse via SmartBlue-app

    Specifikationsoversigt:

    Måleområde op til 8 m
    Procestemperatur –40 til 60 °C
    Procestryk –1 til 3 bar
    Maks. målt fejl ± 0.02 %

    Micropilot FMR10

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Antenne; max. måleområdeProcestilslutning bagside; materialeProcestilslutning forside; materialeKabellængde1 til 34 til 1011+
    40mm; 5mGevind G1 ISO228; PVDFGevind ISO228 G1-1/2; PVDF10m/32ft3.329,-2.996,-2.730,- FMR10-AAQBMWDEWFE2
    40mm; 8m3.712,-3.341,-3.044,- FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7

    Accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Montagemøtrik G 1 1/2 Hexagon, SW60. Anvendelse: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.168,- 52014146
    Beskyttelseskappe til FDU90/91, FMR10/20 Materiale: PVDF Anvendelse: FDU90/91, FMR10/FMR20.380,39 52025686
    Oversvøm. beskyt. DN40/G1 1/2" FMR10/20 Materiale: metalliseret PBT-PC. Egnet for 40mm/1-1/2" antenne med G1-1/2 frontside tilslutning. Anvendelse: FMR10. Ved montage på Micropilot FMR10, optimeres sensorens måleområde med 3 meter, således at den kan måle 0..8 meter377,18 71325090
    Montagebeslag justerbar, 316L Anvendelse: FMR10/20, FDU90.496,46 71325079

    Priserne er gældende indtil 31.03.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er denne Micropilot niveausensor ikke det perfekte match til din applikation?

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Micropilot FMR10 er en sensor til kontinuerlig niveaumåling af væske i opbevaringstanke, åbne bassiner, og kanalsystemer.

    Funktion

    Micropilot er et berøringsfri målesystem, hvis funktion er baseret på time-of-flight-metoden (ToF). Det måler afstanden fra referencepunktet (procestilslutning) til produktets overflade. En antenne udsender radarimpulser, som reflekteres fra produktoverfladen og derefter modtages igen af radarsystemet.

    Anvendelseseksempel

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Niveaumåling

    b) Flowhastighed ved måleoverløb eller kanaler

  • Teknisk Data

    Indgang
    Maks. måleområde 5 m, med alarm sikrings enhed 8 m
    Installationskrav Tankhøjde mindst 1,5 m;
    minimumbredde for åben kanal på 0,5 m
    Driftsfrekvens K-bånd (~ 26 GHz)
    Transmission power 1 m afstand: < 12 nW/cm2
    5 m afstand: < 0,4 nW/cm2
    Strålevinkel α 30°, med alarm sikrings enhed 12°
    Udgang
    Udgangssignal 4 til 20 mA
    Signal ved alarm Strømudgang;
    Alarmstrøm: 22,5 mA
    Linearisering Op til 32 værdipar
    Elektrisk tilslutning
    Forsyningsspænding 10,5 til 30 VDC 2-ledninger
    Strømforbrug Maks. indgangseffekt: 675 mW
    Strømforbrug Maks. indgangsstrøm: <25 mA
    Maks. opstartsstrøm: 3,6 mA
    Kabelspecifikation Uafskærmet kabel, 2 × 0,75 mm2;
    Kablet er designet til en strækbar styrke på 30 N (over en periode på 1 t.). Sensoren leveres som standard med 10 m kabellængde.
    Overspændings-beskyttelse Enheden er udstyret med integreret overspændingsbeskyttelse.
    Ydelsesegenskaber
    Reference-
    forhold

    -Temperatur: +24 °C ±5 °C

    - Tryk: 960 mbar abs. ±100 mbar

    - Fugtighed: 60 % ±15 %

    - Reflektor: metalplade med en minimumdiameter på ≥ 1 m

    - Ingen større interferensrefleksioner i signalstrålen

    Maksimal målt fejl Summen af ikke-linearitet, ikke-gentagelighed og hysterese: ±5 mm ±0,02 %;
    Offset/nul: ±0,03 %
    Målt værdi, finhed 1 mm
    Påvirkning fra omgivende
    temperatur
    Nulpunkt (4 mA): gennemsnit TK = 0,02 %/
    10 K
    Spændvidde (20 mA): gennemsnit TK =
    0,05 %/10 K
    Miljø
    Omgivende temperaturområde –40 til +60 °C
    Opbevaringstemperatur –40 til +80 °C
    Procestemperaturområde –40 til +60 °C
    Procestrykområde prel = –1 til 3 bar; pabs <4 bar
    Kapslingsklasse

    – IP66, NEMA 4X

    – IP68, NEMA 6P (et døgn nedsænket i 1,8 meter vand)

    Klimaklasse DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    Dielektrisk konstant εr ≥ 4
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet (EMC)
    I overensstemmelse med alle de relevante krav, der er beskrives i EN 61000-serien og NAMUR-anbefaling vedr. EMC (NE 21)
    Materialer
    Sensorhus, procestilslutning PVDF
    Tætning, O-ring EPDM
    Kontramøtrik PA6.6
    Designring PBT PC
    Betjeningsmuligheder
    Driftskoncept 4 til 20 mA; SmartBlue (app til Android og iOS) via Bluetooth trådløs teknologi; menuvejledning med korte forklaringer af de individuelle parameterfunktioner i driftsværktøjet
    Certifikater
    Ex-godkendelse CSA C/US Generelt formål;
    Ikke-farligt område, EAC godkendt (tidligere GOST)

    Dimensioner i mm

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Installation i henhold til brugsanvisningen

    Elektrisk tilslutning

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, 4 til 20 mA
    b) Strømforsyning

  • Flere dokumenter for FMR10