Feltindikator med 8 kanaler med Foundation fieldbus™ eller PROFIBUS® PA
FOUNDATIONPROFIBUS

Feltindikator med 8 kanaler med Foundation fieldbus™ eller PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Lyst, baggrundsoplyst LC-indikator med søjlediagram, diagnosesymboler og felt med almindelig tekst
    • Lyttetilstand for op til 8 analoge kanaler eller digitale statusser
    • Valgfrit aluminiumshus for Ex-applikationer

    Specifikationsoversigt

    Kommunikation og
    databehandling
    Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2 eller PROFIBUS® PA iht. EN 50170 del 2, IEC 61158-2 (MBP)
    Kapslingsklasse IP 67, NEMA 4X
    Godkendelser

    ATEX Ex ia, Ex nA;

    FM IS, NI;

    CSA IS, NI

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID14

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    GodkendelseKommunikation1 til 34 til 1011+
    Ex-frit områdeFOUNDATION Fieldbus4.628,-4.166,-3.795,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA4.628,-4.166,-3.795,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus5.066,-4.560,-4.154,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA5.066,-4.560,-4.154,- RID14-BA3C2

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID16

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    GodkendelseKommunikation1 til 34 til 1011+
    Ex-frit områdeFOUNDATION Fieldbus4.130,-3.717,-3.387,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA4.130,-3.717,-3.387,- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus5.209,-4.688,-4.271,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA5.209,-4.688,-4.271,- RID16-BA2A2

    Priserne er gældende indtil 31.03.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    RID14-/RID16-proces displaysene overvåger målesignaler og viser dem med høj opløsning og nøjagtighed. På grund af det bagbelyste display kan de installeres overalt og er særligt egnede til brug ude i felten eller på mobile platforme.

    Funktion

    Indikatoren med 8 kanaler viser de målte værdier, beregnede værdier og statusoplysninger for fieldbus-brugerne i et fieldbusnetværk. I lyttetilstand lytter displayet til de indstillede fieldbus-adresser og viser deres værdier. Desuden kan bussens værdier også vises via funktionsbloksammenkobling i tilfælde af en Foundation fieldbus™- indikator. Procesværdistatussen vises med ikoner eller som almindelig tekst på displayet med den målte værdi. Displayet med almindelig tekst gør det muligt at vise kombinationer af alfanumeriske tegn, f.eks. TAG.
    displayet drives af fieldbus og kan bruges i farlige områder op til temperaturklasse T6.

     

    Anvendelseseksempel

    a) Visualisering og overvågning, f.eks. P View, FieldCare og diagnosesoftware

    b) PLC

    c) segment kobling

    d) Op til 32 enheder pr. segment

     

    Systemintegration via PROFIBUS® PA

  • Teknisk data

    Kommunikation og databehandling
    Foundation fieldbus™

    Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Dataoverførselshastighed: understøttet baudhastighed = 31,25 kBit/s

    Signalkodning = Manchester II

    LAS- (link active scheduler) og LMfunktion (link master) understøttes

    Iht. IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    Profibus ® PA

    PROFIBUS® PA iht. EN 50170 del 2, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Dataoverførselshastighed: understøttet baudhastighed = 31,25 kBit/s

    Signalkodning = Manchester II

    Tilslutningsdata iht. IEC 60079-11 FISCO, samlet

    Strømforsyning
    Forsyningsspænding Spænding leveres via fieldbus. U = 9 til 32 V DC, polaritetsuafhængig (maks. spænding Ub = 35 V)
    Strømforbrug ≤11 mA
    Kabelindgang RID14: Gevind NPT½; Gevind M20;
    RID16: Gevind NPT½; Gevind M16
    Driftsbetingelser
    Grænser for omgivende
    temperatur

    –40...+80 °C

    Displayet kan reagere langsomt ved temperaturer < –20 °C.

    Displayets læsbarhed kan ikke garanteres ved temperaturer < –30 °C.

    Opbevaringstemperatur –40...+80 °C
    Klimaklasse Iht. IEC 60654-1, klasse C
    Kapslingsklasse IP67. NEMA 4X.
    Mekanisk konstruktion
    Materiale

    RID14:
    Hus: Pressestøbt aluminium AlSi10Mg med pulvercoating på polyesterbasis
    valgfrit: rustfrit stål 1.4405

    RID16:
    Hus: Fiberglasforstærket plast PBT-GF30;
    valgfrit: Aluminium AlSi12

    Vægt

    RID14:
    Aluminiumshus: ca. 1,6 kg
    Hus i rustfrit stål: ca. 4,2 kg

    RID16:
    Plasthus: ca. 500 g
    Aluminiumshus: ca. 1,7 kg

    Klemmer Skrueklemmer for kabler op til maks. 2,5 mm2 (14 AWG) plus samlering
    Godkendelser
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Dimensioner (i mm)

    RID14

    Installation i henhold til brugsanvisningen

    RID16

    Installation i henhold til brugsanvisningen

    Elektrisk tilslutning

    RID14

    a) 1 FOUNDATION fieldbus™ eller PROFIBUS® PA

    RID16

    a) 1 FOUNDATION fieldbus™ eller PROFIBUS® PA

  • Flere dokumenter for RID14
    Flere dokumenter for RID16