Robust niveauswitch til faste stoffer

Robust niveauswitch til faste stoffer

Soliphant T FTM20 / FTM21

fra kr2.039,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Ingen kalibrering: nem installation
    • Ufølsom over for belægninger
    • Sensormateriale 316L

    Specifikationsoversigt

    Medie Faste stoffer
    Sensorlængde

    Kompakt design: 225 mm;

    Med rørforlængelse: 500, 1000 eller 1500 mm

    Produktdensitet ≥ 200 g/l
    Procestryk –1...+25 bar
    Procestemperatur –40...+150 °C

    Soliphant FTM20 : short rod version

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    GodkendelseElektronik; udgangHus; Kabelindføring1 til 34 til 1011+
    Ex-frit områdeFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning2.317,-2.155,-2.039,- FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning2.503,-2.328,-2.203,- FTM20-Ax25A
    FEM24; relæ DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning2.475,-2.302,-2.178,- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning2.661,-2.475,-2.342,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning3.167,-2.945,-2.787,- FTM20-4x25A
    FEM24; relæ DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning3.325,-3.092,-2.926,- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 with L=500mm

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    GodkendelseElektronik; udgangHus; Kabelindføring1 til 34 til 1011+
    Ex-frit områdeFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning2.919,-2.715,-2.569,- FTM21-Ax222A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning3.105,-2.888,-2.732,- FTM21-Ax225A
    FEM24; relæ DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning3.077,-2.862,-2.708,- FTM21-Ax242A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning3.263,-3.034,-2.871,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning3.769,-3.505,-3.316,- FTM21-4x225A
    FEM24; relæ DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning3.927,-3.652,-3.456,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 with L=1000mm

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    GodkendelseElektronik; udgangHus; Kabelindføring1 til 34 til 1011+
    Ex-frit områdeFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning3.594,-3.342,-3.163,- FTM21-Ax322A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning3.779,-3.515,-3.326,- FTM21-Ax325A
    FEM24; relæ DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning3.752,-3.489,-3.302,- FTM21-Ax342A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning3.937,-3.662,-3.465,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning4.443,-4.132,-3.910,- FTM21-4x325A
    FEM24; relæ DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning4.601,-4.279,-4.049,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 with L=1500mm

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    GodkendelseElektronik; udgangHus; Kabelindføring1 til 34 til 1011+
    Ex-frit områdeFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning4.276,-3.976,-3.763,- FTM21-Ax422A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning4.461,-4.149,-3.926,- FTM21-Ax425A
    FEM24; relæ DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning4.434,-4.123,-3.902,- FTM21-Ax442A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning4.619,-4.296,-4.065,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning5.125,-4.766,-4.510,- FTM21-4x425A
    FEM24; relæ DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 forskruning5.283,-4.913,-4.649,- FTM21-4x445A

    Accessories

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Skydemuffe R1-1/2" VA (overtryk)1.688,35 52023312
    Skydemuffe R1-1/2" (trykløs) Soliphant T FTM21 justering af switchpunkt Materiale: 316L844,32 52023313

    Priserne er gældende indtil 30.09.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er denne Soliphant niveauswitch ikke det perfekte match til din applikation?

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Soliphant T er en robust niveauswitch til siloer med finkornede eller grovkornede, ikke-fluidiserede faststoffer og en rumvægt på ≥200 g/l. De forskellige udførelser betyder, at udstyret har mange anvendelsesområder. Soliphanten kan også fås certificerer til anvendelse i støv-Ex-omrader.

    Funktion

    Et piezoelektrisk modul bruger den vibrerende stav på Soliphant T FTM20, FTM21 til at svinge ved sin resonansfrekvens. Hvis mediet dækker den vibrerende stav, vil amplituden ændres (en dæmpning af vibrationen). Soliphantens elektronik sammenligner den aktuelle amplitude med den lagrede værdi for resonansfrekvensen og indikerer om staven er fri eller dækket af mediet.

    Anvendelseseksempel

    Hele målesystemet består kun af:

     

    • Soliphant T FTM20 eller FTM21 med FEM22 eller FEM24 elektronikindsats
    • En forsyning og
    • det tilsluttede kontrolsystem, kontakt- giver, signalsystem (f.eks. lamper, horn, PCS, PLC, etc.)
     
    a) Zone 20
    b) Zone 22
  • Teknisk Data

    Målenøjagtighed
    Målefrekvens 700...800 Hz
    Udgang
    Sikkerhedsafbryder Minimum/maksimum hvilestrøm
     Udfaldssignal Udgang spærret
     Switch-forsinkelse 0,5 s når sensor er dækket, 1 s når sensor er fri
    Omgivelsesbetingelser
    Omgivelsestemp. –40...+70 °C
    Lagertemp. –40...+85 °C
    Klimaklasse DIN IEC 68 part 2-38
    Beskyttelsesklasse IP66/IP67, NEMA4X
    Vibrationsmodstand DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; chok 30 g; vibration 0,01 g²/Hz
    EMC Emmision iht. EN 61326 Klasse B elektronisk udstyr; immunitet iht. EN 61326 appendix A (industri) og NAMUR Anbefaling NE21
    Proces
    Mediedensitet ≥ 200 g/l, ikke fluidiseret
    Procestryk –1...+25 bar
    Procestemperatur –40...+150 °C
    Materialer
    Sensor 316L
    Procestilslutning R 1; 1½ (316L)
    Hus F16 (plastik); F18 (aluminium)
    Elektrisk tilslutning
    Kabelspecifikationer Brug en sædvanlig to- eller flere ledet kabel (25 Ω)
    Kabelforskruning M20×1,5
    Godkendelser
    Ex godkendelse ATEX II 1/3 D , FM, CSA, EAC

    Dimensioner (i mm)

    FTM20 kompakt design med vibrerende stav (polyester hus)

    .

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    FTM21 vibrerende stav med forlængerr (aluminium hus)

    .

    L = 500 / 1000 / 1500 mm

     

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    Elektronikindsats FEM22 (DC PNP)
    Forsyning 10...45 V DC
    Strømforbrug Maks. 18 mA
    Mulig belastning – Positiv-signal (PNP)
    – maks. 350 mA, (kortslutningsbeskyttet)
    – restspænding <3 V
    Reststrøm < 100 μA
    Anbefales til brug i forbindelser med PLC, DI-moduler iht. EN 61131-2.

    a) F.eks. relæ eller SPS

    Elektronikindsats FEM24 (AC/DC med relæ udgang)
    Forsyning 19 til 253 V AC 50/60 Hz
    19 til 55 V DC
    Effektforbrug Ca. 1,3 VA
    Mulig belastning

    – 2 stk. potentialfri relæomskifter

    – I~ maks. 6 A,

    – U~ maks. 253 V;

    – P~ maks. 1500 VA, cos φ = 1

    – P~ maks. 750 VA, cos φ > 0,7

    – I– maks. 6 A...30 V

    – I– maks. 0,2 A...125 V

    Alarmsignal

    Udgangssignal i tilfælde af strømsvigt: strømløs relæ

    Begge relækontakter skifter samtidigt.

    Bemærk venligst de forskellige spændingsområder for DC og AC vekselstrøm. q qsefsf

    * Ved forbindelse virker relæet som en NPN udgang

    a) PE (Beskyttelsesjord)

    Tilbehør

    Skydemuffe: R1½" overtryk.

    Variabel skiftepunkt

    Skydemuffe: R1½" trykløs.

    Kun til fast skiftepunkt

     

  • Flere dokumenter for FTM20
    Flere dokumenter for FTM21