Universel Datamanager

Universel Datamanager

Ecograph T RSG35

fra kr6.576,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Webserver til enhedskonfiguration og visning af målte værdikurver

    • Op til 12 universielle indgange med 6 digitale indgange

    • 4 matematiske kanaler

    Specifikationsoversigt

    Log cyklus 1 s til 1 time
    Hukommelse 128 MB intern hukommelse, ekstern SD kort og USB stick
    Idgange Strøm, spænding, puls/ frekvens og temperatur
    Interfaces Ethernet, RS232/RS485 og USB, Modbus RTU/TCP slave
    Installationsdybde 158 mm
    Display 5,7" TFT skærm
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    IndgangssignalKommunikationHus1 til 34 til 1011+
    4x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting8.149,-7.334,-6.682,- RSG35-BxA+AA
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt12.265,-11.039,-10.058,- RSG35-BxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting8.796,-7.917,-7.213,- RSG35-BxB+AA
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt12.912,-11.621,-10.588,- RSG35-BxB+AAG2
    8x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting9.572,-8.615,-7.849,- RSG35-CxA+AA
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt13.688,-12.319,-11.224,- RSG35-CxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting10.219,-9.197,-8.380,- RSG35-CxB+AA
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt14.335,-12.901,-11.755,- RSG35-CxB+AAG2
    12x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting10.995,-9.896,-9.016,- RSG35-DxA+AA
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt15.111,-13.600,-12.391,- RSG35-DxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting11.642,-10.478,-9.546,- RSG35-DxB+AA
    15.758,-14.182,-12.921,- RSG35-DxB+AAG2
    UdenModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting8.020,-7.218,-6.576,- RSG35-AxC+AA
    12.136,-10.922,-9.951,- RSG35-AxC+AAG2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting8.667,-7.800,-7.107,- RSG35-AxD+AA
    12.783,-11.504,-10.482,- RSG35-AxD+AAG2

    Ecograph T RSG35With mathematical package

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    IndgangssignalKommunikationHus1 til 34 til 1011+
    4x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting10.348,-9.314,-8.486,- RSG35-BxA+AAE1
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt14.464,-13.018,-11.861,- RSG35-BxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting10.995,-9.896,-9.016,- RSG35-BxB+AAE1
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt15.111,-13.600,-12.391,- RSG35-BxB+AAE1G2
    8x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting11.771,-10.594,-9.653,- RSG35-CxA+AAE1
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt15.887,-14.299,-13.028,- RSG35-CxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting12.418,-11.176,-10.183,- RSG35-CxB+AAE1
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt16.534,-14.881,-13.558,- RSG35-CxB+AAE1G2
    12x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting13.194,-11.875,-10.819,- RSG35-DxA+AAE1
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt17.310,-15.579,-14.194,- RSG35-DxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting13.841,-12.457,-11.350,- RSG35-DxB+AAE1
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt17.957,-16.161,-14.725,- RSG35-DxB+AAE1G2
    UdenModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting10.219,-9.197,-8.380,- RSG35-AxC+AAE1
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt14.335,-12.901,-11.755,- RSG35-AxC+AAE1G2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting10.866,-9.779,-8.910,- RSG35-AxD+AAE1
    Desk top, kabel med europæisk jordkontakt14.982,-13.484,-12.285,- RSG35-AxD+AAE1G2

    Priserne er gældende indtil 30.06.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er denne data manager ikke det perfekte match til din applikation?

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Ecograph T er den rigtige løsning til en bred vifte af applikationer, såsom: 

    • Kvalitet- og kvantitetsovervågning i vand- og spildevandsindustrien
    • Procesovervågning i kræftværker
    • Visning og registrering af kritiske proces parametre
    • Tank og niveaumåling
    • Temperaturovervågning i metalindustrien

    Funktion

    Dataarkivering med intern hukommelse og separat SD-kort. Op til 30 interne grænseværdier kan frit tildeles til kanaler. Grænseværdi overtrædelser gemmes og kan desuden angives via op til 6 relæer. Målte værdier kan gemmes i maksimalt fire grupper med forskellige gemte cyklusser. Grupper vælges via jog / shuttle dial og vises på den mangefarvede TFT skærm. The Essential version af feltdata Manager-softwaren leveres med produktet som standard. Denne software kan bruges til at eksportere degemte data, gemme data til en SQL-database og visualisere data eksternt.

    Anvendelseseksempel

    Ecograph T RSG35 registrerer temperaturprofilen i et rør

  • Teknisk Data

    Indgangsværdier (universal indgang)
    Antal indgange 0/4/8/12
    Målte værdier

    Strøm: 0 til 5/20 mA, 4 til 20 mA;

    Spænding: 0 til 1/5/10 V, 1 til 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;

    Modstandstermometer (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;

    Termoelementer: Type J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;

    Pulsindgang: maks. 13 kHz Frekvensindgang: 0 til 10 kHz

    Målenøjagtighed ±0,1% oMR (for strøm, spænding, modstandstermometer); ±0,01 % oMR (for frekvens)
    Scanningsrate Alle kanaler indenfor 100 ms
    Opløsning 24 Bit
    Indgangsværdier (digital indgang)
    Antal indgange 6
    Indgangsfrekvens maks. 25 Hz
    Pulslængde

    min. 20 ms (puls tæller);

    min 100 ms (kontrolindgang)

    Indgangsstrøm maks. 2 mA
    Indgangsspænding maks. 30 V
    Valgbar funktioner Kontrol indgang, ON/OFF besked, pulstæller, driftstid, besked+driftstid. kontrolindgangs funktioner: start registrering, pauseskræm, ekstern hukommelse cyklus, låse setup, tidssynkronisering, grænseværdimåling on/off
    Udgangsværdier (hjælpespændingsudgang)
    Udgangsspænding 24 V DC ±15%
    Udgangsstrøm maks. 250 mA, kortslutningssikker
    Udgangsværdier (relæ udgang)
    Alarmrelæ 1 alarm relæ med skiftekontakt
    Standardrelæ 5 relæer med NO kontakt, f.eks. for grænseværdi beskeder(kan konfigureres som NC kontakt).
    Relæswitch kapacitet maks. 3 A @ 250 V AC eller 3 A @ 30 V DC
    Strømforsyning
    Forsyningsspænding 100 til 230 V AC (±10%) 50/60Hz; ±24 V AC/DC (-10% / +15%) 50/60Hz
    Strømforbrug 100 til 230 V: maks. 35 VA; 24 V: maks. 24 VA
    Data interface/Kommunikation
    Standard USB, Ethernet
    Avancerede valg Serial RS232/RS485; Modbus RTU/TCP Slave
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemp. –10...+50 °C
    Lagertemp. –20...+60 °C
    Klimaklasse Iht. IEC 60654-1: Klasse B2
    Beskyttelsesgrad Front-panel IP 65, NEMA 4; bagerste-panel IP 20
    EMC Støj immunitet: Iht. IEC 61326 (industrielt) / NAMUR NE 21; Interference emissions: Iht. IEC 61326, Klasse A
    Mekanisk konstruktion
    Vægt Panel-montered version ca. 2,2 kg
    Materialer

    Frontramme: Zink støbegods;

    Hus: perforeret stålplade;

    Skueglas: Transparent Makrolon plastik

    Human interface
    Display Flerfarvet TFT display (145 mm)
    Sprog Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Hollandsk, Svensk, Polsk, Portugisisk, Tjekkisk, Russisk, Japansk, Kinesisk
    Datalager
    Selectable save cycle 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s; 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 time
    Intern hukommelse 128 MB
    Typ. optagelseslængde 
    hukommelsescyklus 1 min.

    4 indgange: 359 uger

    12 indgange: 127 uger

    Ekstern hukommelse Understøttet SD kort: 512 MB op til 32 GB

    Dimensioner (i mm)

    Panel installation

     

    Installation ifølge manual

    Boremodul

    Installation ifølge manual 

     

    Feldthus IP65

    Installation ifølge manual

    Elektrisk tilslutning

    a) Strømforsyning

    b) Digital ind (DI)

    c) Rel. 1–6 max. 250 V / 3 A

    d) 24 V Out: max. 250 mA

    e) Analog Indgang

    f) Type: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

    g) 0...5 V, 0...10 V, +/– 10 V, +/– 30 V

    h) +/– 150 mV, +/– 1 V

    i) Type: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

    j) Impulse/Frequence

    k) LOW = 0...7 mA; HIGH = 13...20 mA; Umax. = 2.5 V

     

  • Flere dokumenter for RSG35