Strømforsyning med valgfri HART® diagnostik

Strømforsyning med valgfri HART® diagnostik

RN221N

fra kr844,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Fleksibel transmitterforsyning
    • To-vejs HART® transmission
    • Kommunikationsbøsninger til opsætning af HART® transmitter
    • Kompakt DIN indbygningshus
    • Valgfri HART® diagnostik 

    Specifikationsoversigt

    Godkendelse ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART® signal To-vejs
    Diagnostik Via HART® status bit eller NE43
    Relæ udgang Valgfrit HART® diagnostik
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    StrømforsyningTilladelse1 til 34 til 1011+
    StandardEx-frit område959,-892,-844,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC1.030,-958,-906,- RN221N-B1
    With Hart® diagnostic relayEx-frit område1.526,-1.419,-1.343,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC1.597,-1.485,-1.405,- RN221N-B3

    Accessory

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Felthus, R4 182x180x165, 5xM20, PC Beskyttelseshus MINITEC Kunststofhus med transparent front. Kapsling IP66, 4x22.5mm / 2x45mm. Anvendelse: FTL825.543,46 52010132

    Priserne er gældende indtil 31.12.2018 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Barriere RN221N med strømforsyning bruges til galvanisk isolering af 4…20 mA signal strømkredsløb. Bruges også til egensikker kreds til 2-trådstransmittere og til at fjerne jordsløjfer. Instrumentet tilbyder en sensor overvågningsfunktion, som overvåger HART ®-signaler eller den aktuelle sløjfe for fejl. Status for målepunktet rapporteres over en alarmrelæ.

    Funktion

    Den aktive barriere RN221N forsyner transmitteren med hjælpeenergi og transmitterer det målte signal til udgangen. To-vejs HART® kommunikation er mulig med SMART transmittere. I egensikker udførsel opfylder indgangskredsen kravene for tændklassen EEx ia.

    Anvendelseseksempel

    a) System komponent egen transmitterforsyning(f.eks PLC, skriver, display)

    b) Commubox

    c) RN221N aktiv barriere. (Opsætning af transmitter med  HART® kommunikation)

    d) Den egensikre Cerabar S tryktransmitter er tilsluttet via RN221N strømforsyning med egensikker kreds.

  • Teknisk Data

    Indgang
    Antal indgange 1
    Strømforsyningskrav 16,7 V ± 0,2 V (ved I = 20 mA)
    Spænding ved åben kreds 26 V ± 5 %
    Kortslutningsstrøm ≤ 40 mA
    Indre modstand 328 Ω
    Overbelastning 10 %
    Referencebetingelser Kalibreringstemperatur ved 25 °C
    Omgivelsestemperaturens indflydelse ≤ 0,1 % i området 0...50 °C ≤ 0,2 %/10 K i området –20...0 °C
    Egensikker indgangsvalg
    Spænding ved åben kreds 27,3 V
    Kortslutningsstrøm 87,6 mA
    Strømforbrug 597 mW
    Kapacitet 86 nF [EEx ia] IIC 683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Induktans 5,2 mH [EEx ia] IIC 18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA
    Udgang
    Antal 1
    Spænding ved åben kreds 24 V ± 10 %
    Overbelastning 10 %
    Belastning (impedans) 0...700 Ω (uden kommunikationsmodstand)
    Galvanisk isolation Til alle andre strømkredse
    Relæ udgang Valgfrit 250 V AC/30 V DC, 3A normalt åbent/normalt lukket
    Strømforsyning
    Strømforsyning 20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Strømforbrug Uden HART® maks. 2,5 W Med HART® maks. 5,0 W
    Strømkrav (Indgangsstrøm begrænsning) Imaks. /In < 15
    Elektrisk beskyttelse Iht. 61 010-1, beskyttelsesklasse I, overspændingsbeskyttelse kategori II, beskyttelse ved installation (sikring) ≤ 10 A
    Drift egenskaber
    Linearitet   ≤0,15 %
    Belastningens indflydelse  ≤0,1 %
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemp. –20...+50 °C
    Lagertemp. –20...+70 °C
    Klimabeskyttelse Iht. 60 654-1 Klasse B2
    Kapslingsklasse IP 20
    EMC Immunitet iht. 61326, Klasse A
    Mekanisk konstruktion

    Dimensioner
    (W × H × D)

    22,5 × 96 × 112 til top hat DIN skinne iht. EN 50 022-35
    Hus PC/ABS, UL 940
    Terminaler Aftagelige skrueterminaler, ledningstværsnit 2,5 mm2 eller ledningsafslutninger med ferruler; frontmonterede kommunikationsbøsninger til 2 mm stik
    Display og brug
    Display elementer Gul LED serieforbundet til spændingsudgangen: Lyser, npr udgangskredsen er lukket
    LED cstrøm > 2 mA
    Remote kommunikationer

    HART® kommunikation: kommunikationssignaler transmitterer to-vejs.

    Kommunikationsmodstand: Indbygget modstand for HART® kommunikation 250 Ω. Vær opmærksom på spændingsfald.

    Godkendelser
    Ex godkendelse ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Dimensioner (i mm)

    a) Uden HART® diagnostik

    b) Med HART® diagnostik

     

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    RN221N uden HART® diagnostik

    a) HART® kommunikationsbøsning

    b) Indgang (føler) med transmitterforsyning (egensikkerhed, valgfrit)

    c) Aktiv udgang 4...20 mA

    RN221N med HART® diagnostik

    a) HART® kommunikationsbøsning

    b) Indgang (føler) med transmitterforsyning (egensikkerhed, valgfrit)

    c) Aktiv udgang 4...20 mA

  • Flere dokumenter for RN221N