Komponenter til at supplere et målepunkt

E-direct programmet dækker også "komponenter til at supplering af et målepunkt", dvs. hjælpeudstyr:
 - displays og dataloggere for tavle- og feltmontering
- transmittere og signalomformere til f.eks. temperaturmåling
- overspændingsbeskyttelse og EX-barrierer
og meget mere.
De dækker en bred vifte af applikationer i alle industri-segmenter.

Analoge målesignaler kan vises, evalueres og omformes. Den integrerede to-tråds strømforsyning kan arbejde med feltmonterede sensorer og transmittere. De universelle indgange gør det muligt at tilslutte strøm, spænding, RTD'er og TC'er. Grænseværdier kan overvåges og digitale udgange aktiveres.
Analoge proces-signaler kan galvanisk adskilles og videresendes. Et målepunkts oppe-tid  er meget vigtigt, da selv små fejl i produktionen kan forårsage store tab i omsætningen. Derfor er en individuel beskyttelse af transmittere og følere, som f.eks. overspændingsbeskyttelse samt en høj tilgængelighed af anlægsdele, nødvendig at sikre.

 

RIA15 fra kr994,- RIA15 >>>
Display enhed for 4 ... 20 mA eller HART-signaler
Digital display med matematiske funktioner og linearisering fra kr1.703,- RIA45 / RIA46 >>>
Process meter med styreenhed
Loop forsynet felt display fra kr1.608,- RIA14 / RIA16 >>>
 Loop-drevne felt indikatorer
Feltindikator med 8 kanaler med Foundation fieldbus™ eller PROFIBUS® PA fra kr3.387,- RID14 / RID16 >>>
FOUNDATION Fieldbus / PROFIBUS® PA field displays
Proces display med digital udgang, overvågning og pumpe styrefunktioner fra kr2.730,- RIA452 >>>
Digital proces display med pumpestyring
Universal procestransmitter fra kr1.533,- RMA42 >>>
Universal procestransmitter
Kontaktor fra kr912,- RTA421 >>>
Relæ med loop-drevet forsyning
Strømforsyning med valgfri HART® diagnostik fra kr865,- RN221N >>>
Loop strømforsyning med valgfri HART® diagnose
Passiv isolator, 1 eller 2-vejs barriere, uden strømforsyning fra kr751,- RB223 >>>
Passiv barriere / galvanisk isolation
Overspændingsafledere fra kr316,- HAW562 / HAW569 >>>
Overspændingsafledere