- Home
- Produkter
- Temperatur måling afbrydere & sensorer
- Thermophant T TTR31
Temperaturswitch til sikker måling, overvågning og kontrol af proces temperaturer
Thermophant T TTR31
Kontakt os
+45 70 131 132
-
- Høj reproducerbarhed og langtidsstabilitet
- Hus af rustfit stål 316L
- Hurtig responstid uden reduceret spids
Specifikationsoversigt
Temperaturområde –50...+150 °C Display 4 cifre, 14 segmenter display med farveskift Indstikslængde (mm) 50 mm, 100 mm, 200 mm Responstid < 1,0 s (T50); < 2,0 s (T90) Sensor Ø 6 mm Nøjagtighed < 0,1 % Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Forsyning; Udgang Elektrisk forbindelse Indstikslængde L; Diameter Ø Procestilslutning 1 til 3 4 til 10 11+ 12-30VDC; 1x switch PNP Stik M12 100 mm; 6 mm kompressionsfitting, 316L, L=>100mm indstikslængde Kompr. fittings, ordres separat 1.471,- 1.368,- 1.294,- TTR31-A1A111AA2CAB Stik ISO4400 M16x1.5 100 mm; 6 mm kompressionsfitting, 316L, L=>100mm indstikslængde Kompr. fittings, ordres separat 1.471,- 1.368,- 1.294,- TTR31-A2A111AA2CAB Stik M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Gevind ISO228 G1/4, 316L 1.509,- 1.404,- 1.328,- TTR31-A1A111ABxxAB Stik ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Gevind ISO228 G1/4, 316L 1.509,- 1.404,- 1.328,- TTR31-A2A111ABxxAB Stik M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Gevind ISO228 G1/2, 316L 1.509,- 1.404,- 1.328,- TTR31-A1A111AExxAB Stik ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Gevind ISO228 G1/2, 316L 1.509,- 1.404,- 1.328,- TTR31-A2A111AExxAB Stik M12 200 mm; 6 mm kompressionsfitting, 316L, L=>100mm indstikslængde Kompr. fittings, ordres separat 1.535,- 1.427,- 1.351,- TTR31-A1A111AA2EAB Stik ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm kompressionsfitting, 316L, L=>100mm indstikslængde Kompr. fittings, ordres separat 1.535,- 1.427,- 1.351,- TTR31-A2A111AA2EAB Stik M12 200 mm; 6 mm Gevind ISO228 G1/4, 316L 1.573,- 1.463,- 1.385,- TTR31-A1A111AB2EAB Stik ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Gevind ISO228 G1/4, 316L 1.573,- 1.463,- 1.385,- TTR31-A2A111AB2EAB Stik M12 200 mm; 6 mm Gevind ISO228 G1/2, 316L 1.573,- 1.463,- 1.385,- TTR31-A1A111AE2EAB Stik ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Gevind ISO228 G1/2, 316L 1.573,- 1.463,- 1.385,- TTR31-A2A111AE2EAB 12-30VDC; 2x switch PNP Stik M12 100 mm; 6 mm kompressionsfitting, 316L, L=>100mm indstikslængde Kompr. fittings, ordres separat 1.599,- 1.487,- 1.407,- TTR31-A1B111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Gevind ISO228 G1/4, 316L 1.638,- 1.523,- 1.441,- TTR31-A1B111ABxxAB Gevind ISO228 G1/2, 316L 1.638,- 1.523,- 1.441,- TTR31-A1B111AExxAB 200 mm; 6 mm kompressionsfitting, 316L, L=>100mm indstikslængde Kompr. fittings, ordres separat 1.663,- 1.547,- 1.464,- TTR31-A1B111AA2EAB Gevind ISO228 G1/4, 316L 1.702,- 1.583,- 1.498,- TTR31-A1B111AB2EAB Gevind ISO228 G1/2, 316L 1.702,- 1.583,- 1.498,- TTR31-A1B111AE2EAB 12-30VDC; switch PNP + 4-20mA Stik M12 100 mm; 6 mm kompressionsfitting, 316L, L=>100mm indstikslængde Kompr. fittings, ordres separat 1.894,- 1.761,- 1.666,- TTR31-A1C111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Gevind ISO228 G1/4, 316L 1.932,- 1.797,- 1.701,- TTR31-A1C111ABxxAB Gevind ISO228 G1/2, 316L 1.932,- 1.797,- 1.701,- TTR31-A1C111AExxAB 200 mm; 6 mm kompressionsfitting, 316L, L=>100mm indstikslængde Kompr. fittings, ordres separat 1.958,- 1.821,- 1.723,- TTR31-A1C111AA2EAB Gevind ISO228 G1/4, 316L 1.997,- 1.857,- 1.757,- TTR31-A1C111AB2EAB Gevind ISO228 G1/2, 316L 1.997,- 1.857,- 1.757,- TTR31-A1C111AE2EAB Please order cable and plug from the accessories sectionAccessories
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Svejsestuds med krave tætning; kompressionsfitting 354,20 51004751 Kompressionsfitting TA 50
6mm; G1/2; PTFE431,64 TA50-HP Kabel M12x1 L=5m 5m kabel 4x 0.34 mm2, støbt PVC vinklet stik, M12x1 stik skrue Cu Sn / Ni, IP67. 73,11 51005148 Konfigurationskit TXU10- for PC-programmerbare enheder Setup program + interface kabel for PC med USB port 4-polet stik + ReadWin2000 TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, DTT3x, RIA452, RIA141 758,83 TXU10-AA Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 sokkel for stik som forbindelse til hus med M12-stik. 116,- 52006263 M12 vinkelstik til kabel, IP67, PG7 77,29 51006327 Strømforsyning RNB130 Switch-mode transmitterforsyning. Indgang: 85-264VAC, 45-65Hz. Udgang: 24VDC, 1,5A max.30V (for fejl) 1.036,12 RNB130-A1A Priserne er gældende indtil 31.12.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
Se Endress+Hauser Vilkår og betingelserAndre, der har købt dette produkt, så også på
-
Anvendelse
Thermophant T TTR31 er en temperaturswitch med gevind eller koblinger til overvågning, visning og kontrol af procestemperaturer i måleområder fra –50...+150 °C.
Funktion
Elektronisk registrering og konvertering af ingangssignaler til industriel temperaturmåling. En platin sensor, som er placeret på målespidsen ændrer modstandsværdien afhængig af temperaturen. Modstandsværdien bliver registreret elektronisk. Konvertering af modstandsværdien til temperaturmålesignalet er defineret af den internationale standard IEC 751.
Anvendelseseksempel
Thermophanten registrerer temperaturen i beholderen og kontrollerer at grænseværdierne overholdes.
-
Teknisk Data
StrømforsyningForsyningsspænding Ub 12...30 V DC Strømforbrug Uden belastning < 60 mA, omvendt polaritetsbeskyttelse UdgangUdgangssignal 1 eller 2 × PNP eller 1 × PNP med analog udgang Spændingsfald PNP ≤ 2 V Overbelastningsbeskyttelse Automatisk test af switchudgang MålenøjagtighedReferencebetingelser Iht. DIN IEC 60770/61003 Måleunøjagtighed Elektronik maks. 0,2 K eller 0,16 % sensor Klasse A Langtidsstabilitet ≤ 0,1 % pr. år Sensor responstid T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s Analogudgang Grænseværdi og displayvisning ≤0,2 % SensorFøleelement 1 × Pt100, fire-wire Tolerance Klasse A ith. IEC 751 Medietemp. –50...+150 °C Diameter 6 mm DriftsbetingelserOmgivelsestemp. –40...+85 °C Beskyttelsesklasse Ventilstik M16×1,5: IP 65 Stik M12×1,5: IP 66 EMC Udstråling iht. EN 61326 klasse B elektronisk udstyr; immunitet iht. EN 61326 appendix A (industrielt brug) og NAMUR Anbefaling NE21 MaterialerProcestilslutning og beskyttelsesrør 316L/Ra ≤ 0,8 µm; Hus 316L ParametreringBetjeningselementer 3 taster eller PC og ReadWin®2000 software GodkendelserI overensstemmelse med Desina Dimensioner (i mm)
Hus
L = Sensor længde 50 mm/100 mm/200 mm
Installation i overensstemmelse med installationsmanual
Procestilslutning
a) Uden (til montering med muffe eller kompressionsfitting: L ≥ 100 mm)
b) ISO 228 G¼ A, 316L
c) ISO 228 G½ A, 316L
Elektrisk tilslutning
DC Spændingsversion med M12 cstik
A1: 1 × PNP switch-udgang
A2: 2 × PNP switch-udgang
A3: PNP switch-udgang med supplerende analogudgang
DC Spændingsversion med M16×1,5 stik
B: 1 × PNP switch-udgang
-
Flere dokumenter for TTR31