- Home
- Produkter
- Temperatur måling afbrydere & sensorer
- Thermophant T TTR35
Temperaturswitch til sikker måling, overvågning og kontrol af procestemperaturer i sanitært design
Thermophant T TTR35
Kontakt os
+45 70 131 132
-
- Lokal visning
- Hus af rustfrit stål 316L
- Hurtig responstid uden reduceret spids
Specifikationsoversigt
Temperature område –50...+150 °C Display 4 ciffer, 14 segmenter display med farveskift Indstikslænge (diameter) 50 / 100 / 200 mm (Ø 6 mm) Responstid <1,0 s (T50); <2,0 s (T90) Overfladefinish Ra ≤ 0,8 µm Nøjagtighed <0,1 % Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Forsyning; Udgang Procestilslutning Elektrisk tilslutning Indstikslængde L; Diameter D 1 til 3 4 til 10 11+ 12-30VDC; 1x switch PNP Triclamp stik M12, IP66 / stik ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 1.879,- 1.748,- 1.654,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 1.879,- 1.748,- 1.654,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 1.943,- 1.807,- 1.710,- TTR35-AxA111xx2EAB Hygienic connection stik M12, IP66 / stik ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 2.136,- 1.986,- 1.879,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 2.136,- 1.986,- 1.879,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 2.200,- 2.046,- 1.936,- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x switch PNP Triclamp stik M12, IP66 50 mm; 6mm 2.008,- 1.867,- 1.767,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 2.008,- 1.867,- 1.767,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 2.072,- 1.927,- 1.823,- TTR35-A1B111xx2EAB Hygienic connection stik M12, IP66 50 mm; 6mm 2.264,- 2.106,- 1.993,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 2.264,- 2.106,- 1.993,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 2.328,- 2.165,- 2.049,- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; switch PNP + 4-20mA; Triclamp stik M12, IP66 50 mm; 6mm 2.302,- 2.141,- 2.026,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 2.302,- 2.141,- 2.026,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 2.367,- 2.201,- 2.083,- TTR35-A1C111xx2EAB Hygienic connection stik M12, IP66 50 mm; 6mm 2.559,- 2.380,- 2.252,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 2.559,- 2.380,- 2.252,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 2.623,- 2.440,- 2.308,- TTR35-A1C111xx2EAB Please order cable and plug from the accessories section.Accessories
Produkt / version Pris / stk. i DKK Ordrekode Kabel M12x1 L=5m 5m kabel 4x 0.34 mm2, støbt PVC vinklet stik, M12x1 stik skrue Cu Sn / Ni, IP67. 73,11 51005148 Konfigurationskit TXU10- for PC-programmerbare enheder Setup program + interface kabel for PC med USB port 4-polet stik + ReadWin2000 TMT180/181/121, TTR3x, PTP3x, DTT3x, RIA452, RIA141 758,83 TXU10-AA Kobling for stik 4p-125V, 4A-M12 M12 sokkel for stik som forbindelse til hus med M12-stik. 116,- 52006263 M12 vinkelstik til kabel, IP67, PG7 77,29 51006327 Priserne er gældende indtil 31.12.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
Se Endress+Hauser Vilkår og betingelserAndre, der har købt dette produkt, så også på
-
Anvendelse
Temperaturswitch til overvågning, visning og kontrol af procestemperaturer i sanitære applikationer. Måleområder fra –50...+150 °C.
Funktion
Elektronisk registrering og konvertering af inputsignaler til industriel temperaturmåling. En platin sensor, som er placeret på målespidsen ændrer modstandsværdien afhængig af temperaturen. Modstandsværdien bliver registreret elektronisk. Konvertering af modstandsværdien til temperaturmålesignaler er defineret af den internationale standard IEC 751.
Anvendelseseksempel
Thermophanten registrerer temperaturen i beholderen og kontrollerer at grænseværdierne overholdes.
-
Teknisk Data
StrømforsyningForsyningsspænding Ub 12...30 V DC Strømforbrug Uden belastning < 60 mA, omvendt polaritetsbeskyttelse UdgangUdgangssignal PNP switch 4...20 mA Spændingsfald PNP ≤ 2 V Overlastningsbeskyttelse Automatisk test af switch-udgang MålenøjagtighedReference betingelser Iht. DIN IEC 60770/61003 Måleunøjagtighed Elektronik 0,2 K eller 0,16 %; sensor Klasse A Langtidsstabilitet ≤ 0,1 % pr. år Sensor responstid T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s Analogudgang Grænseværdi og displayvisning ≤ 0,2 % SensorFølelement 1 × Pt100, fire-wire Tolerance Klasse A iht. IEC 751 Medietemp. –50...+150 °C Diameter 6 mm DriftsbetingelserOmgivelsestemp. –40... +85 °C Beskyttelsesgrad Ventilstik M16×1,5: IP 65
Stik M12×1,5: IP 66
EMC Emission iht. EN 61326 Klasse B elektronisk udstyr; immunitet iht. EN 61326 appendix A (industri) og NAMUR Anbefaling NE 21 MaterialerProcestilslutning og beskyttelsesrør 316L/Ra ≤ 0,8 µm Hus 316L ParametreringBetjeningselementer 3 taster eller PC og software Godkendelser3A I overensstemmelse med Desina Dimensioner (i mm)
Hus
L = Sensor længde 50 mm, 100 mm, 200 mm
Installation ifølge manualProcestilslutning
a) Konisk metal-metal G½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = Houl 6 × Ø 8,6 mm + 2 × wire M8
Elektrisk tilslutning
DC Spændingsversion med M12 stik
A1: 1 × PNP switch-udgang
A2: 2 × PNP switch-udgang
A3: PNP switch-udgang med supplerende analogudgang
DC Spændingsversion med M16×1,5 stik
B: 1 × PNP switch-udgang
-
Flere dokumenter for TTR35
