Temperatur måling afbrydere & sensorer

Temperatur måles overalt i industrien. Temperatursensorerne, -switchene og -transmitterne i vores E-direct-serie muliggør nøjagtig, pålidelig og økonomisk temperaturmåling og overvågning. Serien består dels sensorer til temperaturmåling og overvågning ved generelle anvendelser dels af modeller, der er designet specielt med henblik på at opfylde de strenge krav i fødevare- og drikkevareindustrien. Ud over selve sensorerne tilbyder vi også transmittere til både modstands- og termoelementindsatse. Selvom disse sensorer, switche og transmittere er enkle og omkostningseffektive, går de ikke på kompromis med Endress+Hausers velkendte kvalitetsstandarder.

iTHERM ModuLine TM101 termometer fra kr407,- iTHERM ModuLine TM101 >>>
RTD eller termokobler til direkte installation
iTHERM ModuLine TM121 termolomme termometer fra kr622,- iTHERM ModuLine TM121 >>>
Termosensor med RTD- eller TC-indsats
Hygiejnisk, steril, modulopbygget temperaturmåler, Pt100 eller 4 til 20 mA fra kr661,- iTHERM TM401 >>>
RTD Hygiejnisk temperaturføler
Temperatur transmitter til modstandstermometer RTD og termoelement (TC) fra kr566,- iTEMP TMT127 / 187 and 128 / 188 >>>
Temperatur transmitter til FTU & termoelementer
Programmerbar temperatur transmitter fra kr289,- iTEMP TMT80 >>>
Programmerbar temperatur transmitter
Temperaturswitch til sikker måling, overvågning og kontrol af procestemperaturer i sanitært design fra kr1.654,- Thermophant T TTR35 >>>
Hygiejnisk temperatur switch

Easytemp TMR31- og TMR35-temperatursensorerne illustrerer på perfekt vis E-directs ambition om ikke at gå på kompromis med kvaliteten inden for temperaturmåling. Disse meget kompakte sensorer helt i rustfrit stål har en følerresponstid på under 1 sekund ved T50 og under 2 sekunder ved T90. Desuden kan de leveres med enten Pt100-udgang eller med integreret 4-20 mA-elektronik, der kan programmeres via PC. Der hersker ingen tvivl om, at de passer til et meget bredt udvalg af industrianvendelser inden for både væske og gas, i rør, tanke, tavler osv. – alt sammen med kort leveringstid og budgetvenlige priser, der er mulige takket være stordriftsfordele og avancerede produktionsteknologier.

Kombinationen af ydelse, hurtig respons, robusthed og små dimensioner betyder, at Easytemp-temperatursensoren er den ideelle løsning til temperaturmåling i procesindustrier m.m. Eksempler er industrikøleskabe, vaskemaskiner til industribrug, airconditionsystemer, styring af kølevæsketemperatur osv.

Hvad angår E-direct-temperaturtransmitter-serien, kan vi nøjes med at fastslå, at deres kvalitet og pålidelighed bevises af det faktum, at Endress+Hauser er blandt de førende tre producenter af temperaturtransmittere på verdensplan!