RTD termometer med gevindtilslutning til krævende applikationer

RTD termometer med gevindtilslutning til krævende applikationer

Omnigrad T TST187

fra kr524,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Nøjagtighed Klasse A (iht. IEC 751 eller EN 60751)
    • Mineralisoleret udskiftelig indsats
    • Med termolomme, gevind tilslutning og forlængelseshals

    Specifikationsoversigt

    Temperatur område –50...+400 °C
    Tolerance Pt100 Klasse A
    Indstikslængde (diameter) 120 / 160 / 250 / 400 mm (Ø 9 mm)
    Responstid ≤ 18 s (T50); ≤ 55 s (T90)
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    TerminaltypeIndstikslængde L1 til 34 til 1011+
    Terminaltype: Frie ledere120 mm indstikslængde L596,-554,-524,- TST187-1A2A
    160 mm indstikslængde L596,-554,-524,- TST187-1A2B
    250 mm667,-620,-587,- TST187-1A2C
    400 mm667,-620,-587,- TST187-1A2D
    Terminaltype: Keramisk blok120 mm indstikslængde L653,-608,-575,- TST187-1A3A
    160 mm indstikslængde L653,-608,-575,- TST187-1A3B
    250 mm725,-674,-638,- TST187-1A3C
    400 mm725,-674,-638,- TST187-1A3D

    Priserne er gældende indtil 30.06.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er denne temperatursensor ikke det perfekte match til din applikation?

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Omnigrad T TST187 RTD termometer sortiment dækker en bred vifte af markedets behov i hele verden. Typiske anvendelser findes i den kemiske og farmaceutiske industri, papir og papirmasse, spildevand og fødevareindustrien. Den bruges i tanke og rør, hvor en rimelig reaktionstid er påkrævet.

    Funktion

    Omnigrad T TST187 RTD termometer indbefatter en udskiftelig indsat i mineralisoleret hylster med en G ½ "proces-forbindelse. Hovedtransmitteren (DIN 43729 Form B) er termisk afkoblet via en forlængelseshals. Indsatsen er tilgængelig med enten ledninger til montage af transmitter eller med terminalblok.

    Anvendelseseksempel

    Rør montage

     

    a) Ved bøjninger, retning mod flowet

    b) I mindre rør, retning mod flowet

    c) Vinkelret på flowet

  • Teknisk Data

    Måleindsats
    Følerelement Platin modstand, 1 × Pt100 (100 Ω ved 0 °C)
    Tolerance

    Klasse A iht. IEC 751: –50...+250 °C

    Klasse B iht. IEC 751: 250...400 °C

    Elektrisk installation 4-tråds installation
    Isoleret modstand ≥ 100 MΩ, prøvespænding 250 V ved omgivelsestemperatur
    Elektrisk tillsutning Ledninger til transmittermontering eller terminalblok
    Kappediameter 6 mm
    Procestemp. –50...+400 °C
    Stik Mineral isoleret kabel (MgO)
    Reaktionstid T50/18 s; T90/55 s; iht. IEC 751, i løbende vand ved 0,4 m/s
    Driftsbetingelser 50 bar ved +20 °C 1 bar ved +400 °C
    Beskyttelsesrør
    Form DIN 43772 form 2 G
    Diameter 9 mm
    Materiale SS 316Ti/1.4571
    Procestilslutning
    Form DIN 43772 form 2 G
    Gevind G½", 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Tilslutningshoved
    Type DIN 43729 form B
    Beskyttelsesklasse IP 66/68
    Elektrisk tilslutning M20×1,5, kabelforskruning
    Materiale Aluminum, polyester pulverlakeret

    Dimensioner (i mm)

    L = Indstikslængde

     

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    Terminal blok

    Til direkte kabeltilslutning 

     

    a) rød

    b) hvid

    Ledninger

    Til transmittermondtering

     

    a) rød

    b) hvid

    Tolerance værdier

    a) Klasse A (°C)

    b) Klasse B (°C)

  • Flere dokumenter for TST187