RTD termoføler med gevindtilslutning til simple applikationer

RTD termoføler med gevindtilslutning til simple applikationer

Omnigrad T TST487

fra kr335,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Klasse A sensor
    • Sensor indstøbt i glasfiber
    • ⌀ 6 mm beskyttelsesrør med gevindtilslutning

    Specifikationsoversigt

    Temperatur område –50...+300 °C
    Tolerance Pt100 Klasse A
    Indstikslægde (diameter) 50 / 100 / 150 / 250 mm (Ø 6 mm)
    Responstid ≤3,5 s (T50); ≤8 s (T90)
    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    TerminaltypeIndstikslængde L1 til 34 til 1011+
    Terminaltype: Frie ledere50 mm408,-367,-335,- TST487-1A2A
    100 mm408,-367,-335,- TST487-1A2B
    150 mm indstikslængde L434,-390,-355,- TST487-1A2C
    250 mm434,-390,-355,- TST487-1A2D
    Terminaltype: Keramisk blok50 mm470,-423,-385,- TST487-1A3A
    100 mm470,-423,-385,- TST487-1A3B
    150 mm indstikslængde L495,-446,-406,- TST487-1A3C
    250 mm495,-446,-406,- TST487-1A3D

    Priserne er gældende indtil 31.03.2019 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er denne temperatursensor ikke det perfekte match til din applikation?

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Omnigrad T TST487 er et RTD termoføler specielt egnet til enkle eller medium procesapplikationer i beholdere eller rør. Den kan anvendes, hvor tryk og temperatur ikke er ekstrem og, hvor pris/ydelsesforhold er meget vigtige.

    Funktion

    Omnigrad T TST487 RTD termoføler består af en enkelt Pt100 isoleret sensorelement og et tilslutningshoved. Procestilslutningen er G ½ " rippel. Indsatsen leveres enten med ledninger til transmittermontering eller med terminalblok.

    Anvendelseseksempel

    Rør montage

     

    a) Ved bøjning, retning mod flowet

    b) I mindre rør, retning mod flowet

    c) Vinkelret på flowet

  • Teknisk Data

    Måleindstas
    Følerelement 1 × Pt100 (100 Ω ved  0 °C)
    Tolerance

    Klasse A iht. IEC 751: –50...+250 °C

    Klasse B iht. IEC 751: 250...300°C

    Elektrisk installation 4 tråds tilslutning, glasfiberisoleret indsats
    Isoleret modstand ≥ 100 MΩ, prøvespænding 250 V ved omgivelsestemperatur
    Elektrisk tilslutning Frie ledninger til transmittermontering eller med terminalblok
    Kappe diameter 6 mm
    Procestemp. –50...+300 °C
    Lomma SS 316L/1.4404
    Responstid T50/3,5 s; T90/8 s; iht. IEC 751, i løbende vand ved 0,4 m/s
    Omgivelsestemp. –40...+100 °C
    Procestilslutning
    Materiale SS 316Ti/1.4571
    Tilslutning G ½" rippel
    Tilslutningshoved
    Type DIN 43 729 form B
    Beskyttelsesklasse IP 66/68
    Elektrisk tilslutning M20×1,5, kabelforskruning
    Materiale Støbt aluminum, polyester pulverlakeret

    Dimensioner (i mm)

    a) Svejset

    L = Indstikslængde

     

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    Terminal blok

    Til direkte kabeltilslutning

     

    a) rød

    b) hvid

    Ledninger

    Til transmittermondtering 

     

    a) rød

    b) hvid

    Tolerance værdier

    a) Klasse A (°C)

    b) Klasse B (°C)

  • Flere dokumenter for TST487