iTHERM ModuLine TM121 termolomme termometer
BLUETOOTH

Termosensor med RTD- eller TC-indsats komplet med svejst termolomme fremstillet af rørmateriale

iTHERM ModuLine TM121

fra kr622,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

Forgængere:
TST187 / TSM187

    • Sensor og elektronik har høj nøjagtighed

    • Stort udvalg af procestilslutninger

    • Bluetooth®-konnektivitet (med TMT71)

    Specifikationsoversigt

    Sensortype – Pt100 tynd film –50 til +200 °C (–58 til +392 °F)
    – Termoelement, type K –40 til +650 °C (–40 til +1 202 °F)
    Transmitter TMT71 4 til 20 mA, 0,1 K nøjagtighed
    Procestilslutninger Gevind, omløber, klemningsforskruninger, flange
    Forgængere TST187 / TSM187

    Termometer TM121 - PT100

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    EltilslutningProcestilslutning; Materiale;Indstikslængde U1 til 34 til 1011+
    Terminal blockG1/2 gevind; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm759,-683,-622,- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm840,-756,-689,- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    NPT1/2 gevind kompressionsbøsning; 316L / G1/2 gevind kompressionsbøsning; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm944,-850,-774,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm1.025,-923,-841,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    Flange ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flange DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.170,-1.053,-960,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm1.251,-1.126,-1.026,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    4-20mA, 1-channel TMT71, head transmitter DIN BG1/2 gevind; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.529,-1.376,-1.253,- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm1.610,-1.449,-1.320,- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    NPT1/2 gevind kompressionsbøsning; 316L / G1/2 gevind kompressionsbøsning; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.714,-1.542,-1.405,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm1.795,-1.615,-1.472,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    Flange ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flange DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.940,-1.746,-1.591,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm2.021,-1.819,-1.657,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1

    Termometer TM121 - TC type K

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    EltilslutningProcestilslutning; Materiale;Indstikslængde U1 til 34 til 1011+
    Terminal blockG1/2 gevind; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm759,-683,-622,- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm840,-756,-689,- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    NPT1/2 gevind kompressionsbøsning; 316L / G1/2 gevind kompressionsbøsning; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm944,-850,-774,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm1.025,-923,-841,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    Flange ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flange DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.170,-1.053,-960,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm1.251,-1.126,-1.026,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    4-20mA, 1-channel TMT71, head transmitter DIN BG1/2 gevind; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.529,-1.376,-1.253,- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm1.610,-1.449,-1.320,- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    NPT1/2 gevind kompressionsbøsning; 316L / G1/2 gevind kompressionsbøsning; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.714,-1.542,-1.405,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm1.795,-1.615,-1.472,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    Flange ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flange DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm1.940,-1.746,-1.591,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm2.021,-1.819,-1.657,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1

    Priserne er gældende indtil 30.06.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

  • Anvendelse

    iTHERM ModuLine TM121-termometerserien dækker en bred vifte af markedsbehov. Anvendes typisk i den kemiske og farmaceutiske industri, papirmasse- og papirindustrien, spildevandsindustrien og fødevareindustrien. Anvendes i vid udstrækning i beholdere og rør, hvor der kræves en rimelig responstid.

    Funktion

    iTHERM ModuLine TM121-enheden inkluderer en udskiftelig indsats i en mineralisoleret afskærmning. Hovedtransmitteren afkobles termisk via et forlængerstykke. Den integrerede elektronik (ekstraudstyr) omdanner modstandsværdien i et lineært 4 til 20 mA temperatursignal.

    Installationseksempler

    iTHERM ModuLine TM121 termolomme termometer - Installationseksempler

    1 – 2 I rør med små tværsnit skal sensorspidsen nå hen til eller række lidt ud over rørets midterakse (=U).

    3 – 4 Vinklet placering.

     

    Termofølerens indstikslængde påvirker nøjagtigheden. Hvis indstikslængden er for lille, vil varmeledning via procestilslutningen og beholdervæggen medføre fejl i målingen. Ved installation i et rør skal indstikslængden derfor være mindst det halve af rørdiameteren. Vinklet installation (se 3 og 4) kunne være en anden løsning. Ved bestemmelse af indstikslængden eller installationsdybden skal der tages højde for alle parametre for termosensoren og processen, som skal måles (f.eks. flowhastighed, procestryk). Modparter til procestilslutninger og pakninger følger ikke med temperatursensoren og skal bestilles separat.

  • Tekniske data

    Input
    Måleområde Afhænger af den type sensorhoved, der anvendes
    Sensortype – Pt100 tynd film –50 til +200 °C (–58 til +392 °F)
    – Termoelement TC, type K –40 til +650 °C (–40 til +1202 °F)
    Output
    Sensor Pt100 / termokobler type K
    Transmitter 4 til 20 mA
    Strømforsyning
    Type af sensortilslutning RTD – Terminalblok
    – Hovedmonteret transmitter TMT7x (enkelt input)
    Type af sensortilslutning for termoelement (TC) – Terminalblok
    – Hovedmonteret transmitter TMT7x (enkelt input)
    Iht. IEC 60584 Type K: grøn (+), hvid (–)
    Iht. ASTM E230 Type K: gul (+), rød (–)
    Maksimal målt fejl
    Standard IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Type K (NiCr-NiAl)
    Standardtolerance Klasse, 2
    Afvigelse; ±2,5 °C (–40 til 333 °C) ±0,0075 |t| (333 til 1200 °C) / Afvigelse, den største værdi gælder ±2,2 K eller ±0,02 |t| (–200 til 0 °C) ±2,2 K eller ±0,0075 |t| (0 til 1260 °C)
    Specialtolerance Klasse, 1
    Afvigelse; ±1,5 °C (–40 til 375 °C) ±0,004 |t| (375 til 1000 °C) / Afvigelse, den største værdi gælder ±1,1 K eller ±0,004 |t|(0 til 1260 °C)
    Svartid
    Tests i vand ved 0,4 m/s (1,3 ft/s), iht. IEC 60751; 10 K-temperaturtrinsændring.
    Termorørdiameter 9 mm (0,35 in) RTD-indsats: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Termoelementindsats (TC): – t50 : 20 s, t90 : 60 s
    Termorørdiameter 11 mm (0,43 in) RTD-indsats: – t50 : 40 s, t90 : 100 s
    Termoelementindsats (TC): – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Isoleringsmodstand
    RTD Isoleringsmodstand iht. IEC 60751 > 100 MΩ ved 25 °C mellem klemmer og afskærmningsmateriale med en min. testspænding på 100 V DC
    TC Isoleringsmodstand iht. IEC 1515 mellem klemmer og afskærmningsmateriale med en testspænding på 500 V DC:
    – > 1 GΩ ved 20 °C; – > 5 MΩ ved 500 °C
    Omgivelser
    Omgivelsestemperatur Terminalhoved med monteret hovedtransmitter: –40 til 85 °C (-40 til 185 °F)
    Terminalhoved med monteret hovedtransmitter og display: –20 til 70 °C (–4 til 158 °F)
    Opbevaringstemperatur Yderligere oplysninger kan findes under omgivelsestemperatur
    Fugtighed – Tilladt kondensering iht. IEC 60 068-2-33
    – Maks. rel. luftfugtighed: 95 % iht. IEC 60068-2-30
    Klimaklasse Iht. EN 60654-1, klasse C
    Kapslingsklasse Maks. IP66 (NEMA Type 4x indkapsl.), afhængigt af designet (terminalhus, stik osv.)
    Modstandsdygtighed over for stød og vibration Endress+Hauser-indsatserne overgår IEC 60751-kravene, som angiver en modstandsdygtighed over for stød og vibrationer på 3 g inden for et område på 10 til 500 Hz.
    Materiale
    Materiale AISI 316L; 1.4404; 1.4435 /Alloy600; 2.4816
    Anbefalet maks. temperatur ved kontinuerlig brug i luft 650 °C (1202 °F) / 1100 °C (2012 °F)
    Egenskaber AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Austenitisk, rustfrit stål
    – Generelt høj modstandsdygtighed over for korrosion
    – Særligt stor modstandsdygtighed over for korrosion i klorbaserede og syreholdige, ikke-oxiderende atmosfærer via tilsætning af molybdæn (f.eks. fosfor- og svovlholdige syrer, eddike- og vinsyrer med lav koncentration)
    – Øget modstandsdygtighed over for intergranulær korrosion og afskalning
    – 1.4435 udviser større modstandsdygtighed over for korrosion og lavere deltaferritindhold end 1.4404
    Egenskaber for Alloy600; 2.4816 – En nikkel/krom-legering med meget god modstandsdygtighed over for aggressive, oxiderende og reducerende atmosfærer, selv ved høje temperaturer
    – Modstandsdygtighed over for korrosion forårsaget af klorgasser og klorholdige medier samt oxiderende mineraler og organiske syrer, havvand osv.
    – Korrosion fra ultrarent vand
    – Må ikke anvendes i omgivelser med svovldampe
    Indsatser
    Instrumentet har en udskiftelig indsats.
    Sensor, standard tynd film
    Sensordesign; tilslutningsmetode 1 × eller 2 × Pt100, 3 eller 4 ledere, basisversion, afskærmning i rustfrit stål
    Vibrationsmodstand for indsatsspidsen Op til 3 g
    Måleområde; nøjagtighedsklasse –50 til +200 °C (–58 til +392 °F), Klasse A eller B
    Diameter 6 mm (¹⁄₄ in)
    TC-termoelementer type K
    Sensordesign Mineralisoleret, Alloy600-beklædt TC-kabel
    Vibrationsmodstand for indsatsspidsen Op til 3 g
    Måleområde –270 til 1100 °C (–454 til 2012 °F)
    Tilslutningstype Ujordet varmt loddested
    Diameter 6 mm (¹⁄₄ in)
    Certifikater og godkendelser
    Electromagnetic
    compatibility (EMC)
    EMC iht. alle relevante krav for IEC/EN 61326-serien og NAMUR-anbefaling EMC (NE21). Yderligere oplysninger kan findes i overensstemmelseserklæringen. Maks. udsving under EMC-tests: < 1 % af målespænd. Interferensimmunitet iht. IEC/EN 61326-serien, krav til industriområder
    Interferensemission iht. IEC/EN 61326-serien, elektrisk udstyr klasse B

    Mål i mm (in)

    Flange med standardbetegnelse for målene

    Flange med standardbetegnelse for målene - Mål 1

    Yderligere oplysninger om flangemål kan findes i følgende flangestandarder:
    • ANSI/ASME B16.5
    • EN 1092-1
    Flangematerialet skal være det samme som termorørets skaft. Modeller i Hastelloy® har flanger i grundmateriale 316L/1.4404 og en plade i Hastelloy® eller Inconel Alloy600 på overfladen, som er i kontakt med procesmediet. Standard-overfladefinishen for flangernes koblingsside går fra 3,2 til 6,4 μm (Ra). Andre typer flanger kan leveres på anmodning.

    Type TK40

    Type TK40 - Mål 2
      Mål Tekniske egenskaber 1)
     Version  di L Bredde for nøgle AF

    • Pmax. : 40 bar (580 psi) ved +200 °C (+392 °F)
    • Pmax. : 25 bar (363 psi) ved +400 °C (+752 °F)

    Min. moment: 70 Nm

    NPT ½" , terminalrørmateriale 316L

    G ½" , terminalrørmateriale 316L

    G 1", terminalrørmateriale 316L 

    9 mm (0,35 in)

    NPT ½": 52 mm (2,05 in)

    G ½": 47 mm (1,85 in)

    G 1": 66 mm (2,6 in)

    NPT ½": 24 mm (0,95 in)

    G½": 27 mm (1,06 in)

    G1": 41 mm (1,61 in)

    11 mm (0,43 in)
    1) Trykspecifikationer gælder for cyklisk temperaturbelastning; 1 – Møtrik; 2 – Muffe; 3 – Procestilslutning

    Gevindtilslutning

    Gevindtilslutning - Mål 3

    Cylindrisk (venstre side) og konisk (højre side)

     Version Gevindlængde TL Width across flats AF
     M   M20 × 1,5 14 mm (0,55 in) 27
     M18 × 1,5 12 mm (0,47 in) 24
    G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    TA20AB

    TA20AB - Mål 4

    Specifikation
    • Beskyttelsesklasse: IP66/68, NEMA 4x
    • Temperatur: –40 til +100 °C (–40 til +212 °F), polyamidkabelforskruning
    • Materiale: aluminium; polyesterpulverbelagte tætninger: silikone
    • Gevindkabelindgang: NPT ½" og M20 × 1,5
    • Farve: blå, RAL 5012
    • Vægt: ca. 300 g (10,6 oz)

    Elektrisk tilslutning

    Type af sensortilslutning RTD

    Terminalblok - Elektrisk tilslutning 1

    Terminalblok

    A – 3 ledere

    B – 2 × 3 ledere

    C – 4 ledere

    Hovedmonteret transmitter TMT7x (enkelt input)

    Hovedmonteret transmitter TMT7x (enkelt input) - Elektrisk tilslutning 2

    Type af sensortilslutning for termoelement (TC)

    Terminalblok -  Elektrisk tilslutning 3

    Terminalblok

    A – Udvendig skrue
    B – Sort
    C – Forsyningsspænding / bustilslutning
    D – Sensorindgang RTD, Ω: 4, 3 og 2 ledere
    E – Sensorindgang TC, mV
    F – Displaytilslutning / CDI-grænseflade
    R – Rød
    W – Hvid
    G – Grøn

    Hovedmonteret transmitter TMT7x (enkelt input) -  Elektrisk tilslutning 4

    Hovedmonteret transmitter TMT7x (enkelt input)

    A – Udvendig skrue
    B – Sort
    C – Forsyningsspænding / bustilslutning
    D – Sensorindgang RTD, Ω: 4, 3 og 2 ledere
    E – Sensorindgang TC, mV
    F – Displaytilslutning / CDI-grænseflade
    R – Rød
    W – Hvid
    G – Grøn

  • Flere dokumenter for TM121