Temperatur transmitter til modstandstermometer RTD og termoelement (TC)

Temperatur transmitter til modstandstermometer RTD og termoelement (TC)

iTEMP TMT127 / 187 og 128 / 188

fra kr566,-
Brug for hjælp?

Kontakt os
+45 70 131 132

    • Stor nøjagtighed
    • Fejlvisning på transmitteren ved kortslutning eller kabelbrud iht. NAMUR NE 43
    • Galvanisk isolation

    Specifikationsoversigt

    Godkendelser ATEX II (1) G EEx ia
    Nøjagtighed <0,08 % (Pt100)
    Måleområde Fast, valgbar
    RTD sensorer 3 eller 4-tråd

    Head transmitters

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    GodkendelseTerminal type Temperatursensor1 til 34 til 1011+
    Ex-frit områdeRTD 3-wire Pt100, -200...850°C, min. span 10K643,-598,-566,- TMT187-A31xxA
    RTD 4-wire Pt100, -200...850°C, min. span 10K643,-598,-566,- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 3-wire Pt100, -200...850°C, min. span 10K745,-693,-655,- TMT187-B31xxA
    RTD 4-wire Pt100, -200...850°C, min. span 10K745,-693,-655,- TMT187-B41xxA
    Ex-frit områdeThermoelement643,-598,-566,- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Thermoelement745,-693,-656,- TMT188-BxxxA

    DIN rail transmitters

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    GodkendelserTerminal type Temperatursensor1 til 34 til 1011+
    Ex-frit områdeRTD 3-wire Pt100, -200...850oC, min. span 10K769,-715,-676,- TMT127-A31xxA
    RTD 4-wire Pt100, -200...850oC, min. span 10K769,-715,-676,- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3-wire Pt100, -200...850oC, min. span 10K870,-809,-766,- TMT127-B31xxA
    RTD 4-wire870,-809,-766,- TMT127-B41xxA
    Ex-frit områdeThermoelement769,-715,-676,- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbThermoelement870,-809,-766,- TMT128-BxxxA

    Accessory

    Produkt / versionPris / stk. i DKKOrdrekode
    Felthus, R4 182x180x165, 5xM20, PC Beskyttelseshus MINITEC Kunststofhus med transparent front. Kapsling IP66, 4x22.5mm / 2x45mm. Anvendelse: FTL825.559,20 52010132

    Priserne er gældende indtil 31.03.2020 i DKK per stk. (eksklusiv moms og fragt).
    Se Endress+Hauser Vilkår og betingelser

    Er denne temperaturtransmitter ikke det perfekte match til din applikation?

    Andre, der har købt dette produkt, så også på

  • Anvendelse

    Denne serie af temperatur transmittere kan fås enten til montage (TMT187/188) eller til DIN-skinnemontage (TMT127/128). TMT187 og TMT188 kan monteres i form B følerhoved. Alle transmittere har et fast måleområde og har 4...20 mA analog udgang.

     

    Indgang:

    TMT127/187 modstandstermometer (RTD)

    TMT128/188 termoelementer (TC)

    Funktion

    TMT127/187 RTD temperaturtransmitter er en 2-tråds temperaturtransmitter med analog udgang med indgang til 3- eller 4-tråds modstandsfølere. 

     

    TMT128/188 TC temperaturtransmitter er en 2-tråds transmitter med analog udgang og indgang til termoelementer.

  • Teknisk data TMT187 / TMT188

    Indgang
    TMT187 (RTD) Pt100 modstandsføler
    TMT188 (TC) Termoelement Type J, K, N, R, S, T
    Udgang
    Udgangssignal 4...20 mA transmission som lineær temperatur, lineær modstand
    Maks. belastning (Vstrømforsyning –8 V)/0,025 A
    Nødvendig strøminput ≤3,5 mA
    Strømområde ≤25 mA
    Tidsforsinkelse 4 s (Under opstart Ia = 3,8 mA)
    Responstid 1 s
    Signal ved alarm
    Måling under måleområde  Lineært fald til 3,8 mA
    Måling over måleområde  Lineær stigning til 20,5 mA
    Sensor brud/Sensor kortslutning ≥21,0 mA
    Elektrisk tilslutning
    Strømforsyning  Ub = 8...35 V, polaritetsbeskyttet
    Ex Ub = 8...30 V
    Galvanisk isolation   U = 2 kV AC
     Tilladt ripple  Uss ≤5 V ved Ub ≥13 V, fmaks = 1 kHz
    Referencebetingelser Kalibreringstemperatur 23 °C ±5 K
    Nøjagtighed
    Strømforsyningens indflydelse   ≤ ±0,01 %/V afvigelse fra 24 V
    Belastningens indflydelse  ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Driftstemp.

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K x (maks. måleområde + 200) + 50 ppm/K × forudindstillet måleområde) × Δθ 

    TC: Td = ± (50 ppm/K × maks. måleområde + 50 ppm/K × forudindstillet måleområde) × Δθ

    Δθ = Afvigelse af omgivelsestemperatur fra referencebetingelserne (+23 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K eller 0,08 %
    Termoelement type J og K: typ. 0,5 K
    N: typ. 1,0 K
    S og R: typ. 2,0 K
    Indflydelse af den interne reference junction: Pt100 Klasse B
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemp. –40...+85 °C
    Lagertemp. –40...+100 °C
    Kapslingsklasse Iht. EN 60 654-1, Klasse C 
    Vibrationsbeskyttelse 4 g/2...150 Hz iht. IEC 60 068-2-6
    EMC Interferensmmunitet og interferensemission iht. EN 61 326-1 (IEC 1326) og NAMUR NE 21
    Maks. omgivelsestemp. T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Godkendelser
    Ex godkendelse ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Induktivitet og kapacitet  Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤709 µF
    L0 ≤4,5 mH
    C0 ≤1300 µF
    L0 ≤100 mH
    Maks. strøm   Ii = 100 mA I0 = 4,5 mA  
    Maks. spænding Ui = 30 V U0 = 9,6 V  
    Maks. effekt Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Teknisk Data TMT127 / TMT128

    Indgang
    TMT127 (RTD) Pt100 modstandsføler
    TMT128 (TC) Termoelement Type J, K, N, R, S, T
    Udgang
    Udgangssignal   4...20 mA transmission er lineær til temperatur og modstand
    Maks. belastning   (Vstrømforsyning -12 V)/0,022 A
    Nødvendigt strøminput  ≤3,5 mA
    Strømområde ≤23 mA
    Tidsforsinkelse 4 s (under opstart Ia = 3,8 mA)
    Responstid 1 s
    Signal ved alarm
    Måling under måleområde Lineært fald til 3,8 mA
    Måling over måleområdet Lineær stigning til 20,5 mA
    Sensor brud/Sensor kortslutning ≥21,0 mA
    Elektrisk tilslutning
    Strømforsyning Ub = 12...35 V, omvendt polaritetsbeskyttet Ex Ub = 12...30 V
    Galvanisk isolation U = 2 kV AC
    Tilladt ripple Uss ≤3 V ved Ub ≥15 V, fmaks = 1 kHz
    Referencebetinglser Kalibreringstemperatur 25 °C ±5 K
    Nøjagtighed
    Strømforsyningens indflydelse ≤ ±0,01 %/V afvigelse fra 24 V
    Belastningens indflydelse ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Driftstemp.

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (maks. måleområde + 200) + 50 ppm/K × forudindstillet måleområde) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × maks. måleområde + 50 ppm/K × forudindstillet måleområde) × Δθ

    Δθ = Afvigelse af omgivelsestemperatur fra referencebetingelserne (23 °C ±5 K )

    Pt100 0,2 K eller 0,08 %
    Termoelement type J og K: typ. 0,5 K
    N: typ. 1,0 K
    S og R: typ. 2,0 K
    indflydelse af den interne reference junction: Pt100 Klasse B
    Driftsbetingelser
    Omgivelsestemp. –40...+85 °C
    Lagertemp. –40...+100 °C
    Kapslingsklasse  Iht. EN 60 654-1, Klasse C 
    Vibrationsbeskyttelse 4 g/2...150 Hz iht. IEC 60 068-2-6
    EMC Interference immunitet og interference emission iht. EN 61 326-1 (IEC 1326) og NAMUR NE 21
    Maks. omgivelsestemp. T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Godkendelser
    Ex godkendelse ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Induktivitet og kapacitet Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤24 µF
    L0 ≤100 mH
    C0 ≤12 µF
    L0 ≤8,5 mH
    Maks. strøm   Ii = 100 mA I0 = 9,6 mA  
    Maks. spænding Ui = 30 V U0 = 4,4 V  
    Maks. effekt Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Dimensioner (i mm)

    TMT187 / TMT188

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    TMT127 / TMT128

    Installation i overensstemmelse med installationsmanual

    Elektrisk tilslutning

    TMT187 / TMT188 – Strømforsyning og strømudgang

    TMT187 / TMT188 – Sensor tilslutning

    a) SETUP socket

    b) TMT187 3-tråds RTD

    c) TMT187 4-tråds RTD

    d) TMT188 TC

     

    TMT127 / TMT128 – Strømforsyning og strømudgang

    TMT127 / TMT128 – Sensor tilslutning

    a) TC

    b) RTD 3-tråds

    c) RTD 4-tråds

     

    Måleområde

    TMT127/187 (RTD)Pt100

    Kode

    Måleområde

    Kode

    Måleområde

    BA

    –50...+100 °C

    FE

    0...100 °C

    CA

    –40...+60 °C

    FG

    0...150 °C

    DA

    –30...+60 °C

    FH

    0...200 °C

    DB

    –30...+150 °C

    FI

    0...250 °C

    EA

    –20...+20 °C

    FJ

    0...300 °C

    EB

    –20...+60 °C

    FK

    0...400 °C

    FC

    0...+50 °C

    FL

    0...500 °C
     

    FN

    0...600 °C

    Måleområde

    TMT128/188 (TC)
    Kode Måleområde Kode Måleområde Kode Måleområde
    Type J 0...1200 °C Type K 0...200 °C Type N 0...1200 °C
    JAB 0...150 °C KAB 0...150 °C NAB 0...150 °C
    JAK 0...200 °C KAK 0...200 °C NAK 0...200 °C
    JAC 0...250 °C KAC 0...250 °C NAC 0...250 °C
    JAL 0...300 °C KAL 0...300 °C NAL 0...300 °C
    JAD 0...400 °C KAD 0...400 °C NAD 0...400 °C
    JAE 0...600 °C KAE 0...600 °C NAE 0...600 °C
    JAF 0...900 °C KAF 0...900 °C NAF 0...900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    Type R 0...1600° C Type S 0...1600 °C Type T –50...+300 °C
    RAE 0...600 °C SAE 0...600 °C TJA –50...+200 °C
    RAF 0...900 °C SAF 0...900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
    Flere måleområder og sensor typer ved forespørgsel.
  • Flere dokumenter for TMT127
    Flere dokumenter for TMT128
    Flere dokumenter for TMT187
    Flere dokumenter for TMT188