Oversigt over specifikationer
-
Measuring cell
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Anvendelsesområde
The Ceraphant PTP31B is a price-attractive pressure switch with piezoresistive sensor for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant for up to +400 bar. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.
Pressure switch with metallic sensor diaphragm for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 up to +100°C (-40 to +212°F)
Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to +6,000psi)
Accuracy: up to ±0.3%
Fordele
Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control
Function check and information on-site thanks to LEDs and digital display
Overload-resistant sensor up to 400bar
Small flush mounted process connections
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.
Videoer
Fundamental
-
Enkle produkter
- Nemme at vælge, installere og betjene
Teknisk ydeevne
Enkelhed
-
Standardprodukter
- Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse
Teknisk ydeevne
Enkelhed
-
Specialiserede produkter
- Designet til krævende applikationer
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Variabel
FLEX valg | Teknisk ydeevne | Enkelhed |
---|---|---|
Fundamental Få dækket dine basale målebehov |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Lean Administrer nemt dine kerneprocesser |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Extended Optimer dine processer med innovative teknologier |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
|
Xpert Til de mest udfordrende applikationer |
Teknisk ydeevne
|
Enkelhed
Variabel |
Forgænger
-
-
Tekniske oplysninger (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Engelsk version - 07/2023
Process pressure measurement
EN DA 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Sprog:
Engelsk
Version:
31/07/2023
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01130PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Betjeningsvejledning (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Engelsk version - 05/2018
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure
EN DA 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Sprog:
Engelsk
Version:
18/05/2018
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Tekniske oplysninger (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Process pressure measurement
EN DA 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Sprog:
Engelsk
Version:
31/07/2023
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01130PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Tekniske oplysninger (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN DA 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Sprog:
Engelsk
Version:
15/09/2023
Filstørrelse:
2.9 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Betjeningsvejledning (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and
gauge pressureEN DA 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Sprog:
Engelsk
Version:
18/05/2018
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Betjeningsvejledning (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN DA 31/07/202330/09/202020/12/2018Sprog:
Engelsk
Version:
31/07/2023
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
BA01911PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Kort anvisning (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Procestrykmåling
EN DA 30/09/202020/12/2018Sprog:
Dansk
Version:
30/09/2020
Filstørrelse:
792.7 KB
Filnavn:
KA01404PDA_0220.pdf
-
-
-
Kort anvisning (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Procestrykmåling
EN DA 01/05/202311/04/2023Sprog:
Dansk
Version:
01/05/2023
Filstørrelse:
332.1 KB
Filnavn:
KA01622PDA_0223-00.pdf
-
-
-
Kort anvisning (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Kort betjeningsvejledning
Trykafbryder til sikker måling og overvågning af absolut tryk og
målertrykEN DA 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Sprog:
Dansk
Version:
18/05/2018
Filstørrelse:
630.5 KB
Filnavn:
KA01163PDA_0618.pdf
-
-
-
Kort anvisning (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Procestrykmåling
EN DA 01/05/202303/10/2022Sprog:
Dansk
Version:
01/05/2023
Filstørrelse:
328.5 KB
Filnavn:
KA01625PDA_0223-00.pdf
-
-
-
Installationsanvisninger (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN DA 08/08/201623/07/201507/04/2015Sprog:
Engelsk
Version:
08/08/2016
Filstørrelse:
205.3 KB
Filnavn:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
Valve plug
Valve plug
Sprog:
Language neutral
Version:
30/03/2016
Filstørrelse:
65 KB
Filnavn:
SD01591PYY_0115.pdf
-