アナログ測定値の表示およびモニタリング用コントロールユニット付き
デジタル表示器

RIA45(パネル表示器) / RIA46(現場表示器)

¥ 43,814〜

 

*

  • ループ電源供給型表示器 2線式伝送器のループ電源兼リ ニアライザー兼表示器として使用可能

  • 2ch入出力仕様、リレー出力仕様、2つの計測地の差演算もしくは各チャンネルのリニアライズが可能、また任意の警報リレー出力設定が可能 
  •  各計算値に対して最大32ポイント使用のリニアライゼーションテーブル

  • 5桁7セグメント 白色バックライトLCDによる優れた視認性

出力:
アナログ出力(1点または2点)

リレー接点2点(オプション)

ディスプレイ:

マルチカラーLCD

計測値:5桁、7セグメント表示、白色

寸法:
RIA45: 96 x 48 x 175 mm 

RIA46: 133 x 199 x 96 mm

入力:

ユニバーサル入力(1点または2点)、

電流、電圧、抵抗、測温抵抗、熱電対

機能:

リニアライズ、演算機能

(合計、差分、平均、乗算)、

リレー警報出力の設定


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
RIA45■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
認証入力; 出力 
非危険場所1x ユニバーサル; 1x アナログ43,814RIA45-A1A1
選定する
1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー52,998RIA45-A1C1
選定する
2x ユニバーサル; 2x アナログ59,195RIA45-A1B1
選定する
2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー68,232RIA45-A1D1
選定する
RIA46■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
認証入力; 出力 
ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x ユニバーサル; 1x アナログ89,149RIA46-B1A2A+A1
選定する
2x ユニバーサル; 2x アナログ104,530RIA46-B1B2A+A1
選定する
1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー98,333RIA46-B1C2A+A1
選定する
2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー113,567RIA46-B1D2A+A1
選定する
1x ユニバーサル; 1x アナログ 取付セット 壁面取付+パイプ95,759RIA46-B1A2A+A1B1
選定する
2x ユニバーサル; 2x アナログ取付セット 壁面取付+パイプ111,140RIA46-B1B2A+A1B1
選定する
1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー取付セット 壁面取付+パイプ104,943RIA46-B1C2A+A1B1
選定する
2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー取付セット 壁面取付+パイプ120,177RIA46-B1D2A+A1B1
選定する
このアクセサリにより、PCソフトウェアを使用し、単位・計測範囲・警報値などの装置に対する設定が可能です。
PCプログラマブル設定キットはTXU10-AC(PCとはUSB接続、装置側は4ピンプラグ接続)です。DeviceCare(PC設定ソフトウェア)はインターネットから無料でダウンロードすることもできます。(www.jp.endress.com/SFE100)
 
製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
アクセサリ 
PC設定キット、USB接続23,707TXU10-AC
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

デジタル表示器 RIA45 /RIA46は変換器に電源を供給し、変換器(特にプロセスの計測)からアナログ信号を処理します。これらの信号は、モニタリング、計測、計算、保存、分離、結合および変換され表示されます。信号、中間値、計算および分析結果は、デジタルまたはアナログで伝送されます。

RIA45はプラント及び研究室の計器パネル、操作盤に設置、RIA46は現場表示器としてご利用いただけます。

動作原理

マイクロコントローラで制御されるプロセス変換器/ 表示器で、プロセスとステータス
信号に対するアナログ入力やアナログ/ デジタル出力だけでなく、設定に関するインターフェースも兼ねます。
接続されているセンサ(例えば温度計や圧力計) は、統合されている伝送器電源システムにより、電源供給を受けることができます。 計測された信号は、アナログからデジタル信号に変換され、装置内もしくは機器内でデジタル処理されます。その後、デジタルからアナログ信号に変換され、さまざまな形式での出力が可能になります。

すべての計測値、および計算された値は、表示、全出力、リレーおよびインターフェースに対する信号源として使用されます。 信号と結果を組合わせることもで
きます。(例えば、アナログの出力信号とリレーのリミットなどの信号源)

アプリケーション例

技術データ

入力パラメータ
  • 入力
電流:
• 0/4 〜 20 mA +10%  オーバーレンジ
• 短絡時電流: 最大 150 mA
• 負荷: 10 Ω
電圧:
• 0 〜 10 V、2 〜 10 V、0 〜 5 V、1 〜 5 V、± 1 V ± 10 V、± 30 V、± 100 mV
• 最大許容入力電圧:
• 電圧 > 1 V : ± 35 V
• 電圧 ≤ 1 V : ± 12 V
• 入力インピーダンス: > 1 MΩ
抵抗:
• 30 〜 3000 Ω
測温抵抗体:
• Pt 100 (IEC60751、GOST、JIS C1604 準拠)
• Pt 500、Pt 1000 (IEC60751 準拠)
• Cu 100、Cu 50、Pt 50、Pt 46、Cu 53 (GOST 準拠)
• Ni 100、Ni 1000 (DIN 43760 準拠)
熱電対タイプ:
• Type J、K、T、N、B、S、R (IEC60584 準拠)
• Type U (DIN 43710 準拠)
• Type L (DIN 43710、GOST 準拠)
• Type C、D (ASTM E998 準拠)
  • リニアライゼーション
入力信号および計算値に対して、最大32 ポイントのリニアライゼーションが可能。
出力パラメータ
  • 出力信号
アナログ出力(1点または2点)、電気的に絶縁
  •  電流/電圧出力
電流出力:
• 0/4 〜 20 mA
• 上限 22 mA
電圧:
• 0 〜 10 V、2 〜 10 V、0 〜 5 V
• 上限: 11 V、短絡保護回路、Imax < 25 mA
  • ループ電源供給
• 開放電圧: DC 24 V (+15% /-5%)
Ex バージョン: > 14 V (22 mA 時)
防爆エリアでの操作: > 16 V (22 mA 時)
• 最大 25 mA 、短絡保護回路および過負荷保護回路
• システムおよび出力とは絶縁
HARTR:
HARTR信号による影響なし
  • ステータス表示
装置の状態もしくは機器のモニタリングおよびアラーム通知用のオープンコレクタ。OC 出力は正常状態でク
ローズ。エラー状態では、OC 出力はオープン。
• Imax = 200 mA
• Umax = 28 V
• Ulow/max = 2 V (200 mA 時)
  • リレー
機能モード設定可能2接点:最小、最大、勾配、警報、アウトバンド、インバウンド
運用条件
  • 保護等級

RIA45: フロント部: IP65/NEMA 4 

      装置ケース(背面): IP20

  RIA46:フロント部 IP67/NEMA 4x
  • 周囲温度

-20〜+60 °C(RIA45)

-40〜+50 °C(RIA46:温度が−30度以下の場合ディスプレイの視認性は保証されません)

  • 保管温度
-40〜+85 °C
供給電圧
  • ワイドエリア型         対応電源ユニット
AC/DC 24 〜 230 V (-20 % / +10 %) 50/60 Hz

構造

  • 正面 (RIA45)
96 x 48 mm, パネル取付時: 92 x 45 mm
  • 奥行き(RIA45)

151,8 mm (非防爆)

175 mm (防爆時に保護板装着)

  • フィールドハウジング(RIA46)
133 x 199 x 96 mm, アルミニウム
  • 電気接続
ケーブル/棒端子 - 最大2.5u 2.5 ㎟プラグイ
ンスプリング端子(14AWG)、電源:ネジ締め
付け端子
ヒューマンインターフェース
  • ディスプレイ
マルチカラーLCDチャネル間での表示切替機
能、計測値:5桁7セグメント、白色 表示高さ
17mm、バーグラフ/TAG/単位ドットマトリク
ス、黄色
  • LED
機器ステータス(2点)、リレーステータス(2点)
  • 操作
3キーまたはコンフィグレーション・ソフトウ
ェア FieldCareデバイスセットアップを経由し
ての操作
認証
  • 防爆認証
RIA46: ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 
  *その他防爆規格につきましてはお問い合わせください。
ソフトウエア機能
   最大/最小ログ・保存機能、警報ログ機能、差演算による差圧アプリケー
ション・パッケージ、2チャンネル:合計・差分・平均・リニアライゼーション
 

電気接続 RIA45

Click on image to enlarge

電気接続RIA46

寸法(mm) RIA45

寸法(mm) RIA46

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

TI:技術仕様書 RIA45

TI:技術仕様書 RIA46