電磁流量計

Proline Promag 10D

¥ 147,193〜

 


*

口径の選定に際して:

測定誤差は、流速に応じて異なりますので、

"最大測定誤差"(技術データタブ) のグラフ

を参考にして最適な口径を選定してください

  • 簡単な設置と容易な設定
  • 高精度で安定した測定
  • コストパフォーマンスの高い流量測定
  • 圧損なし、ポンプへの負荷が小さい
  • 振動にも影響されない測定

流量測定:
10m/sまで

測定対象流体:

最小導電率:
≥ 50 μS/cm

流体温度:
+60℃まで

ライニング材質:

ポリアミド 

プロセス圧力:

16 barまで

納入仕様書、テストレポートについて
(電磁流量計10Dのみ対応)

納入仕様書が必要な場合はオーダーコード欄の

「71043186」を追加してください。

工場出荷時添付される英文のテストレポート(日本語対照表あり)は無償です。

 

設定について

各種設定はお客様で行って頂きます。

 製品納品時に以下についての手順書を送付いたします

  • 流量計の単位変更方法 
  • 4-20mAのレンジ変更方法
  • パルス値変更方法
  • パルス幅変更方法
  • 内蔵積算計のリセット方法

製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
標準納期:ご注文後3〜4週間程度で納品(4台以上の場合はお問い合わせください)
同梱取付キットの内容口径 
マウンティングキット付き(亜鉛メッキスチールボルト)25A147,19310D25-3TGA1AA0C4AA+M1
選定する
40A147,19310D40-3TGA1AA0C4AA+M1
選定する
50A147,19310D50-3TGA1AA0C4AA+M1
選定する
65A159,49610D65-3TGA1AA0C4AA+M1
選定する
80A159,49610D80-3TGA1AA0C4AA+M1
選定する
100A169,41010D1H-3TGA1AA0C4AA+M1
選定する
マウンティングキット付き(ステンレススチールボルト)25A153,13210D25-3TGA1AA0C4AA+M2
選定する
40A153,13210D40-3TGA1AA0C4AA+M2
選定する
50A153,13210D50-3TGA1AA0C4AA+M2
選定する
65A165,66610D65-3TGA1AA0C4AA+M2
選定する
80A165,66610D80-3TGA1AA0C4AA+M2
選定する
100A181,51710D1H-3TGA1AA0C4AA+M2
選定する
ドキュメント 
納入仕様書 (E+H製品) 日本語3,92671043186
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

Proline Promag 10Dは導電性液体の双方向流量を測定する電磁流量計です。
工業用水、配水などの水の流量測定に使用されます。 設置が容易なこと、操作が簡単なこと、頑丈な設計、そして低価格であることから、これまでは限られた原理の流量計しか使用されなかったアプリケーションに使用できます。

測定原理

ファラデーの電磁誘導の法則に基づき、磁界中を導電性の物体が通過すると電圧が発生します。電磁流量計では、流れる液体が導電性の物体に相当します。発生した電圧を測定することで液体の流速が測定できます。
体積流量は配管の断面積を掛けることで求められます。

アプリケーション例

ボルト用の切り欠きがついており芯出しが容易、取り付けしやすい

電磁流量計 Proline Promag 10D

技術データ

入力
  • 測定レンジ
記載された精度で 通常v = 0.01 〜 10 m/s (0.033 〜 33 ft/s)
出力信号
  • 電流出力

アクティブ: 4〜20 mA, RL < 700 Ω ( HARTの場合: ≥ 250 Ω)

  • パルス/ステータス出力
パッシブ: 30 VDC/250 mA;
オープンコレクタ
電源
  • 電源電圧
85 〜 250 VAC, 45 〜 65 Hz;
20 〜 28 VAC, 45 〜65 Hz;
11 〜 40 VDC
  • 消費電力 (センサ含む)

85 〜 250 VAC: < 12 VA;
20 〜 28 VAC: < 8 VA;
11 〜 40 VDC: < 6 W
精度
基準動作条件はDIN EN29104とVDI/VDE 2641に基づく
  • 流体温度
+28 °C ±2 K (+82 °F ± 2 K)
  • 周囲温度
+22 °C ±2 K (+72 °F ± 2 K)
  • ウォームアップ時間

30 分

最大測定誤差
  • 電流出力
±0.5%に±5uA、最大測定誤差を参照。
  • パルス出力

読み値の±0.5%±2mm/s

繰り返し性
  • 最大   ±0.2% o.r. ±2 mm/s (o.r. = 読み値の)
入り口側、出口側直管長
可能であれば、センサーはバルブ、ティー、エルボなどから十分に
離してください。
  • 入り口側直管長
≥ 5 x DN
  • 出口側直管長

≥ 2 x DN

 

動作条件:環境
  • 周囲温度
–20 〜 +60 °C (–4 〜 +140 °F)
  • 保管温度
–20 〜 +60 °C (–4 〜 +140 °F)
  • 保護等級
変換器、センサともにIP67(NEMA 4X)
  • 衝撃と振動
IEC 600 68-2-6に従い加速度2gまで対応
  • EMC

IEC/EN 61326とNAMURにもとづくEMC

推奨 NE21;放射:産業 EN55011の値制限

 

動作条件:プロセス
  • 流体温度

0 〜 +60 °C (32 to 140 °F)

 

  • 最小導電率
≥ 50 μS/cm
  • 流体圧力
PN16
  • 計測チューブの耐圧 
計測チューブの耐圧Measuring tube: 0 mbar abs (0 psi abs) with 流体温度a fluid temperature of ≤ 60 °C (≤ 140 °F)
材質
  • アースリング
1.4301/SUS304相当
  • センサーハウジング 
パウダーコーティングされたアルミダイカスト(紛体塗装)
  • 測定チューブ
ポリアミド、Oリング:EPDM
  • 電極
1.4435/SUS316L相当
  • 取り付けられた電極
2つの電極  1.4435/316L
マウンティングキット
  • 同梱
 
  • マウンティングボルト、シール、ナット、ワッシャー
ヒューマンインタフェース
  • 表示部
LCD:バックライトなし、2行、一行16文字
  • 表示
表示(動作時)は設定済み:体積流量と積算計
  • 操作部 
3つのボタンで操作
  • リモート操作
HARTプロトコルを使用しFieldCare経由で操作
認証
  • 飲料水認証 WRAS BS 6920

寸法(mm )

電気接続

 

変換器を接続、ケーブル断面積は最大2.5mm2 

電子機器部カバー                     

b  電源ケーブル

保護グランド用接続端子

d  電源ケーブルの接続端子

e  信号ケーブル

f   信号ケーブルのグランド端子

g 信号ケーブルの接続端子

h サービスコネクタ

i 等電位化のためのグランド端子

 

端子番号

■24 (+)/25 (-) =パルス/ステータス出力

■26 (+)/27 (-) = HART電流出力

■1 (L1/L+)/2 (N/L–) = 電源
動作値は”出力信号”を参照

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最大測定誤差

 

電源電圧のふらつきは規定されたレンジ内では影響しません。

最大測定誤差 読み値の%

注意:
測定誤差は、流速に応じて異なりますので、"最大測定誤差" のグラフを参考にして最適な口径を選定してください

流量値

口径 推奨流量 工場設定
[mm] [in.] 最小/最大フルスケール値
(v ~ 0.3 or 10 m/s)
電流出力のフルスケール値
(v ~ 2.5 m/s)
パルス値 (~ 2 Pulse/s) ローフローカットオフ
(v ~ 0.04 m/s)
25 1” 9 to 300 ℓ/min
(2.5 to 80 gal/min)
75  ℓ/min
(18 gal/min)
0.50  ℓ
(0.20 gal)
1  ℓ/min
(0.25 gal/min)
40 1 ½” 25 to 700  ℓ/min
(7 to 190 gal/min)
200  ℓ/min
(50 gal/min)
1.50  ℓ
(0.50 gal)
3 ℓ/min
(0.75 gal/min)
50 2” 35 to 1100  ℓ/min
(10 to 300 gal/min)
300  ℓ/min
(75 gal/min)
2.50  ℓ
(0.50 gal)
5  ℓ/min
(1.25 gal/min)
65 - 60 to 2000  ℓ/min
(16 to 500 gal/min)
500  ℓ/min
(130 gal/min)
5.00  ℓ
(1.00 gal)
8  ℓ/min
(gal/min)
80 3” 90 to 3000  ℓ/min
(24 to 800 gal/min)
750  ℓ/min
(200 gal/min)
5.00  ℓ
(2.00 gal)
12  ℓ/min
(gal/min)
100 4” 145 to 4700  ℓ/min
(40 to 1250 gal/min)
1200  ℓ/min
(300 gal/min)
10.00  ℓ
(2.00 gal)
20  ℓ/min
(gal/min)

マウンティングキット(同梱)

マウンティングボルト、シール、ナット、ワッシャー

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。