液体用レベル検知のフロートスイッチ 

Liquifloat FTS20

¥ 9,571〜

 


*
  • 簡単で低価格
  • 近接スイッチやマイクロスイッチのようなスイッチ素子を使用
  • 種々の液体に対して、適切なケーブル材質
     

測定物:
液体

周囲温度:
85 °C 以下

密度:

0.8 g/cm3 以上 

周囲圧力:

300 kPa 以下


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
■標準納期:ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の納期はお問い合わせください)
電機接続ケーブルタイプ 
AC/DC5mPVCケーブル10,88652010122
選定する
PURケーブル10,88652010123
選定する
CSMケーブル10,88652010124
選定する
20mPVCケーブル21,23971035520
選定する
PURケーブル21,23971035521
選定する
CSMケーブル21,23971035522
選定する
NAMUR5mPVCケーブル9,57152010119
選定する
PURケーブル9,57152010120
選定する
CSMケーブル9,57152010121
選定する
20mPVCケーブル18,83771035516
選定する
PURケーブル18,83771035517
選定する
CSMケーブル18,83771035518
選定する
アクセサリ 
圧着グランド G1A, PVC3,81552010125
選定する
FTS20用テンションウェイト, ポリアミドコーティング5,14352010127
選定する
カウンターナット G1A, PVC1,31652010126
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

Liquifloat FTS20 は液体用レベル検知の簡単で低価格なレベルスイッチで、溢れ防止やポンプの空引き防止用として使用できます。酸、アルカリ、油そして排水といった幅広い範囲の液体に対して、適切なケーブル材質を用意しています。
   

動作原理

フロートスイッチに組み込まれているスイッチ素子は、液面レベル変化が検知されたときにスイッチします。スイッチの動作は鉄のボールの動きで切り替わります。タイプによって誘導性スイッチまたはマイクロスイッチでスイッチングされます。誘導性スイッチはオン/オフスイッチでEN 60947-5-6 (NAMUR) に準じたスイッチ信号を出力します。マイクロスイッチ・タイプは切り替えスイッチになります。 
 

アプリケーション例

Click on image to enlarge

 

ポンプ制御用 FTS20 フロートスイッチ。
測定の構成は以下の通りです。

または

  • FTS20 AC/DC タイプ

技術データ

FTS20 AC/DC
  • スイッチング素子
スイッチング・ボールによるマイクロスイッチ
  • スイッチ機能
切替え接点(チェンジオーバー)
  • スイッチング電圧
AC : 最大 250V、 DC : 最大 150V
  • スイッチング電流
最大 3A (AC)、1A (DC)
  • スイッチング角度

水平に対して 

  上側スイッチングポイント + 25 ± 6° 

  下側スイッチングポイント + 14 ± 3°

  • 周囲温度

PVC : +5 〜 +70℃ 

PUR および CSM : -20 〜 +85℃

  • 周囲圧力

300kPa 以下

  • 密度

0.8 g/cm3 以上

FTS20 NAMUR
  • スイッチング素子
スイッチング・ボールによる誘導性近接
スイッチ、フローティング時クローズ
  • 電源
8.2 V ± 2 V
  • 動作電流
非スイッチ時1.2mA 以下、 スイッチ時 2.1mA 以上
  • 逆極性保護
あり
  • スイッチング角度
水平に対して
  上側スイッチングポイント + 12°
  下側スイッチングポイント - 12°
  • 周囲温度
PVC : +5 〜 +70℃
PUR および CSM : -20 〜 +85℃
  • 周囲圧力
300kPa 以下
  • 密度
0.8 g/cm3 以上
  • 認証
TUV 01 ATEX 1709,
Ex 認証: II 2G EEx ia IIB T5
ケーブル
  • 材質

PVC および CSM : 断面積2 × 0.75 mm2 

PUR : 断面積2 × 0.50 mm2

  • 固定取付け部と 
    フロート部の最小 
    ケーブル長とアプリ 
    ケーションの範囲
PVC : 50mm 以上、水、汚水、腐食性
がややある液体
PUR : 100mm 以上、燃料、熱した油、
油を含む液体
CSM : 100mm 以上、酸、アルカリ
  • 長期安定性
≤ 0.5 %/ 年(基準動作条件)

寸法と材質

電気接続

比較表

ドキュメントダウンロードはこちらから

KA:簡易取扱説明書 FTS20

ポリアミドコーティングテンションウェイト(52010127)

ポリアミドコーティングテンションウエイト

は上記のように、ケーブルを通して使用します。

これは、センサが浮きあがらないようにするのが目的です。(スイッチングポイントの固定)

カウンターナット G1",PVC (52010126)/コンプレッショングランドG1",PVC (52010125)

 タンク上部にノズルやネジ穴がない場合に、コンプレッショングランドと

カウンターナットで挟み込んで固定します。