相対流量のモニタリング及び流量スイッチ

Flowphant T DTT31

¥ 43,774〜

 


標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)

■相対流量モニタリングと流量スイッチ両方の機能

■高精度計測、及びスイッチ機能との併用で、プロセス制御の

  効 率と安全性の向上
■高精度ながらコンパクトかつ短い挿入長なので、取付けの

  制約が少ない

■センサ故障や短絡時に警報信号を出力、スイッチは安全

  状態時(オープン)
■LED とデジタルディスプレイにより、現場におけるプロセス

  監視と制御を分散的に実施可能 



 

測定物:
液体のみ

測定範囲:
0.03 〜3 m/s

 設定方法:
3ボタンによる現場設定

 流体温度:
-
20 〜 +85 ℃

 プロセス圧力:
0 〜 +
10 MPa (20 ℃ )

 応答時間:
6 〜 12s

 保護等級:
IP66(M12コネクタ

 ターンダウン性能:
柔軟かつ大きな設定が可能

圧力損出:
実質的にゼロ

* 無償PC ソフト ReadWinR 2000 要


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
電線管接続口電源; 出力プロセス接続挿入長L; 直径D 
プラグ M12DC18-30V; 1x スイッチ PNPネジ ISO228 G1/4A, SUS316L相当30 mm; 6mm / 100 mm; 6mm43,774DTT31-A1A111ABxxAD
選定する
ネジ ISO228 G1/2A, SUS316L相当43,774DTT31-A1A111AExxAD
選定する
DC18-30V; 2x スイッチ PNPネジ ISO228 G1/4A, SUS316L相当46,354DTT31-A1B111ABxxAD
選定する
ネジ ISO228 G1/2A, SUS316L相当46,354DTT31-A1B111AExxAD
選定する
DC18-30V; 1x スイッチ PNP + 1x 4-20mAネジ ISO228 G1/4A, SUS316L相当52,319DTT31-A1C111ABxxAD
選定する
ネジ ISO228 G1/2A, SUS316L相当52,319DTT31-A1C111AExxAD
選定する
M12用ケーブルは別売りです。アクセサリ欄を参照してください。
挿入長はいずれかをお選びください。
 
製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
アクセサリ 
ケーブル M12x1 l=5m3,00651005148
選定する
M12コネクタ用 10mケーブル(P&F社製)4,14171142093
選定する
M12コネクタ用 20mケーブル(P&F社製)5,75071142097
選定する
PC設定キット(4極コネクタ), USB接続23,707TXU10-AA
選定する
DC24V,1.5A供給電源ユニット25,874RNB130-A1A
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

■ポンプ、タービン、コンプレッサー、熱交換器の冷却水循環システムの監視
■ ポンプ機能の監視
■プロセス ラインにおけるリークの監視
■潤滑装置の監視
■弊社プロセス表示器RIA452 との組合せによる、制御室やPC
ネットワークからのプロセス媒質のスイッチステータス及び質
量流量の確認
■弊社ペーパーレスレコーダーRSG35 との組合せによる、制御
室やPCネットワークからのプロセス媒質のスイッチステータス
及び流量または温度の記録、分析、表示 

動作原理

本装置は、液体の質量流量を熱量測定方法で計測します。
熱量流量の計測は、加熱された温度センサを冷却するという原
理に基づきます。これは、媒体が流れる際に発生する強制対流
により、センサの温度が下がり、また熱移動の範囲は、媒体の流
速、およびセンサと媒体の温度差により変わるというキングの法
則によるものです。媒体の流速または質量流量が大きくなれば
なるほど、温度センサを冷却する量が大きくなります。

アプリケーション例

技術データ

入力

  • 測定範囲

0〜 100 %; 分解能 1 %; 

0.03 〜 3 m/s ( 液体)

出力
  • 出力信号
1 x PNP、2 x PNP または 1 x PNP+流量
及び温度に対するアナログ出力(4〜20mA)
  • PNP 電圧降下
≤ 2 V
  • 過負荷防止
スイッチング電流の自動チェック
性能特性
  • 基準動作条件
DIN IEC 60770/61003 準拠
  • 測定誤差
スイッチ点プラス表示0.2 %
  • 長期安定性

≤ 0.5 %/年(基準動作条件)

  • センサ反応時間
6 〜 12 s
  • 応答時間
スイッチ出力 100 ms
動作条件
  • 流体温度
-20〜 +85 ℃
  • 周囲温度
-40〜 +85 ℃
  • 保護等級
IP66 (M12 × 1)
供給電源
  • 供給電圧Ub
18 〜 30 VDC、逆極性保護
  • 消費電流
< 100 mA (24 VDC で負荷なし)
全般
  • EMC(電磁適合性)
エミッション IEC 61326 シリーズクラスB準拠
イミュニティ IEC 61326 シリーズAppendix A(工業用途) NAMUR NE21準拠
  • 操作
3ボタン、またはソフトウェアによるPC操作
  • 材質
プロセス接続、保護管、
およびハウジング SUS 316L相当
認証
  • DESINA 準拠

寸法(mm)

プロセス接続

電気接続

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

24V,1.5A供給電源ユニット(RNB130-A1A)

Power supply

寸法(mm)

M12 ケーブル

M12コネクタ用5mケーブル(51005148)10mケーブル(71142093),20mケーブル(71142097)

M12コネクタ用10mケーブル(71142093)、M12コネクタ
用20mケーブル(71142097)のソケット部は緑色または
黒色(5mケーブルは青色)になります。