相対流量モニタリング及び流量スイッチ(サニタリー型)

Flowphant T DTT35

¥ 43,929〜

 


標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品
(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)

■相対流量モニタリングと流量スイッチの両方の機能が可能高精度計測、及びスイッチ機能との併用で、プロセス制御の効率と安全性の向上
■高精度ながらコンパクトかつ短い挿入長なので、取付けの制約が少ない
■センサー故障や短絡時に警報信号を出力、スイッチは安全状
態時(オープン)
■表面粗さが≦0.8μmであるため、高水準のサニタリ性を達成
+130℃で最大1時間のCIP洗浄にも対応
■LEDとデジタルディスプレイにより、現場におけるプロセス監視
と制御を分散的に実施可能

 出力:
PNP出力、またはPNP出力+

アナログ出力(4-20mA)

 設定方法:
3ボタンによる現場設定
・・・*PCソフトでの設定が可能

 測定範囲:
0.03 〜3m/s

 流体温度:
-20 〜+85℃

 プロセス圧力:
0 〜10MPa (20℃)

 応答時間:

6 〜12s

 表面粗さ:
Ra ≤0.8 μm、SUS316L相当

 保護等級:

IP66(M12コネクタ)

 

認可:
3A認可取得

プロセス接続:

サニタリ接続

ターンダウン性能:
柔軟かつ大きな設定が可能

圧力損出:
実質的にゼロ


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
電線管接続口電源; 出力プロセス接続挿入長L; 直径D 
プラグ M12DC18-30V; 1x スイッチ PNPクランプ ISO2852 25-38A, 1..1-1/2" SUS316L相当, 3A DIN32676 25-40AL= 30mm; D = 6mm / L= 50mm; D = 6mm / L= 100mm; D = 6mm43,929DTT35-A1A111DBxxAD
選定する
クランプ ISO2852 40-51A, 2", SUS316L相当, 3A DIN32676 50A43,929DTT35-A1A111DLxxAD
選定する
DC18-30V; 2x スイッチ PNPクランプ ISO2852 25-38A, 1..1-1/2" SUS316L相当, 3A DIN32676 25-40A46,509DTT35-A1B111DBxxAD
選定する
クランプ ISO2852 40-51A, 2", SUS316L相当, 3A DIN32676 50A46,509DTT35-A1B111DLxxAD
選定する
DC18-30V; 1x スイッチ PNP + 1x 4-20mAクランプ ISO2852 25-38A, 1..1-1/2" SUS316L相当, 3A DIN32676 25-40A52,474DTT35-A1C111DBxxAD
選定する
クランプ ISO2852 40-51A, 2", SUS316L相当, 3A DIN32676 50A52,474DTT35-A1C111DLxxAD
選定する
M12コネクタ用ケーブルは別売りです。アクセサリ欄を参照してください
 
製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
アクセサリ 
ケーブル M12x1 l=5m3,00651005148
選定する
M12コネクタ用 10mケーブル(P&F社製)4,14171142093
選定する
M12コネクタ用 20mケーブル(P&F社製)5,75071142097
選定する
PC設定キット(4極コネクタ), USB接続23,707TXU10-AA
選定する
DC24V,1.5A供給電源ユニット25,874RNB130-A1A
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

■ポンプ、タービン、コンプレッサー、熱交換器の冷却水、循環システムの計測
定着洗浄プロセスの計測
■食品・飲料装置のパイプ、タンクへの組込み・・・プロセス媒質の
質量流量の監視
弊社プロセス表示器RIA452との組合せによる、制御室やPC
■ネットワークからのプロセス媒質のスイッチステータスおよび質
量流量の確認
■弊社データレコーダーRSG35との組合せによる、制御室やPC
■ネットワークからのプロセス媒質のスイッチステータスおよび流量または温度の記録、分析、表示

動作原理

本装置は、液体の質量流量を熱量測定方法で計測します。
熱量流量の計測は、加熱された温度センサを冷却するという原理
に基づきます。これは、媒体が流れる際に発生する強制対流によ
り、センサの温度が下がり、また熱移動の範囲は、媒体の流速、お
よびセンサと媒体の温度差により変わるというキングの法則による
ものです。媒体の流速または質量流量が大きくなればなるほど、
温度センサの冷却する量が大きくなります。

アプリケーション例

技術データ

入力
  • 測定範囲
0 〜 100 %; 分解能 1 %;
0.03 〜 3 m/s ( 液体)
出力
  • 出力信号
1 x PNP、2 x PNP
または 1 x PNP+流量及び温度に対するアナログ出力
  • PNP 電圧降下
≤ 2 V
  • •過負荷防止
自動テスト
性能特性
  • 規格
DIN IEC 60770/61003 準拠
  • 測定誤差
スイッチ点および表示0.2 %
  • 長期安定性
≤ 0.5 %/ 年(基準動作条件)
  • センサ反応時間
6 〜 12 s
  • レスポンスタイム
スイッチ出力 100 ms
動作条件
  • •流体温度
-20 〜 +85 ℃ (+130 ℃ 最大1 時間、
85 ℃以上では温度計測不能)
  • 周囲温度
-40 〜 +85 ℃
  • 保護等級
IP 65 (ハウジング)
供給電源
  • 供給電圧Ub
18 〜 30 VDC、逆極性保護
  • 消費電流
< 100 mA (24 VDC で負荷なし)
全般
  • EMC (電磁適合性)
エミッション
IEC 61326 シリーズクラスB準拠、
イミュニティ
IEC 61326 シリーズAppendix A(工業用途)、
NAMUR NE21準拠
  • 操作
3ボタン、またはソフトウェアによるPC操作
  • 材質
プロセス接続、保護管、および
ハウジング SUS 316L相当
  • 表面粗さ
Ra ≤ 0.8 μm
認定
  • DESINA 準拠
  • 3A

寸法(mm 単位)

画像をクリックして詳細をみる

電気接続

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

24V,1.5A供給電源ユニット(RNB130-A1A)

寸法(mm)

M12 ケーブル

M12コネクタ用5mケーブル(51005148)10mケーブル(71142093),20mケーブル(71142097)

 

M12コネクタ用10mケーブル(71142093)、M12コネクタ
用20mケーブル(71142097)のソケット部は緑色または
黒色(5mケーブルは青色)になります。