静電容量式液体用連続レベル計

Liquicap FMI21

¥ 54,334〜

 


*

 

  • 再校正不要(プローブの0%〜100%をあらかじめ工場出荷前に設定)

  •  現場で容易にプローブ長の短縮が可能

  •  タンクの形状に依存しない安全機能

測定物:

30μS以上の導電性液体

 

 

認証: 

WHG(ドイツ水管理法) 

オーバーフロー防止

防爆認証  

ATEX U 3G Ex nA UC T6

プローブ長:

150mm〜 2500 mm     

プロセス温度:

-4〜to +100 °C

 

プロセス圧力:-0.1〜1MPa

粘度:

最大2000cSt


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
非防爆■標準納期:ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の納期はお問い合わせください)
プロセス接続プローブ長; 材質ハウジング; 電線管接続口電子部; 出力 
ネジ ISO228 G1-1/2, PPS..... mm L; PP >SUS316L相当 / 150〜2500mmの範囲で指定してくださいハウジング; 電線管接続口電子部; 出力63,081FMI21-A1A1C1
選定する
F16 ポリエステル IP66 NEMA4X; 水防栓 M20FEI20; 4-20mA54,334FMI21-A1A1B1
選定する
F16 ポリエステル IP66 NEMA4X; ネジG1/2FEI20; 4-20mA + ディスプレイ63,081FMI21-A1A3C1
選定する
FEI20; 4-20mA54,334FMI21-A1A3B1
選定する
..... mm L; PP >カーボンファイバ (<1000mm) / 150〜2500mmの範囲で指定してくださいF16 ポリエステル IP66 NEMA4X; 水防栓 M20FEI20; 4-20mA + ディスプレイ68,979FMI21-A1B1C1
選定する
..... mm L; PP >カーボンファイバ (<1000mm)F16 ポリエステル IP66 NEMA4X; 水防栓 M20FEI20; 4-20mA60,232FMI21-A1B1B1
選定する
..... mm L; PP >カーボンファイバ (<1000mm) / 150〜2500mmの範囲で指定してくださいF16 ポリエステル IP66 NEMA4X; ネジG1/2FEI20; 4-20mA + ディスプレイ68,979FMI21-A1B3C1
選定する
FEI20; 4-20mA60,232FMI21-A1B3B1
選定する
..... mm L; PP >カーボンファイバ. (>1000mm) / 150〜2500mmの範囲で指定してくださいF16 ポリエステル IP66 NEMA4X; 水防栓 M20FEI20; 4-20mA + ディスプレイ74,845FMI21-A1C1C1
選定する
FEI20; 4-20mA66,098FMI21-A1C1B1
選定する
F16 ポリエステル IP66 NEMA4X; ネジG1/2FEI20; 4-20mA + ディスプレイ74,845FMI21-A1C3C1
選定する
FEI20; 4-20mA66,098FMI21-A1C3B1
選定する
アクセサリ 
ロックナット G1-1/23,82452014146
選定する
プローブ短縮キット(プローブ切断用キット)1,67052024300
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

静電容量式レベル計 Liquicap FMI21は導電性液体の連続液面測定に用いられます。特に、計測レンジが小さいタンクの液面計測に適しています。また、アース電極プローブを持つため、タンクの材質や形状にも左右されません。(プラスチックタンク・コンクリートタンク等)

測定原理

絶縁プローブ・液体・グランドロッドは静電コンデンサを形成します。プローブが空気中にある時は、ある程度の低容量の初期値を示します。タンクが液体で満たされると、静電容量値はプローブが覆われる度合いによって増大していきます。エレクトロニックインサートは測定された静電容量値を液面の高さに比例した4〜20mAの電流値に変換します。

アプリケーション例

静電容量式液体用連続レベル計 Liquicap FMI21 設置例

技術データ

入力
  • 最大粘度
2000 cSt
  • 測定レンジ

0 pF 〜 2000 pF

  • プローブ長

150 〜 2500 mm (5.9"〜 98.43”)

  • 許容スパン

∆C = 10 pF to 2 000 pF

  • 測定周波数
250 kHz
  • 入力信号

接液時=>高い静電容量値

未接液時=>低い静電容量値

出力 (エレクトロニックインサート FEI20/4 to 20mA)
  • 出力信号l

3.8 〜 20.5 mA

  • スイッチオン電流
最大20 mA (< 200 ms)
  • アラーム信号

> 21 mA

電源
  • 供給電圧
U=DC 10V〜30V(逆極性保護)
  • 消費電力
P < 0.7 W
  • 消費電流
I < 22 mA
  • 電線口

M20x1.5 (ねじ込み接続)

性能特性 (エレクトロニックインサートを含む)

  • 基準動作条件
周囲温度23℃,大気圧,タンク上方からの取り付け
  • 最大測定誤差

フルスケールの1%以下

  • 再現性

フルスケールの0.25%

  • 起動時間
2秒未満
  • 周囲温度の影響

0.02%/K未満(-40℃〜+70℃)

   
  • 設定変更

以下のケースでは設定が必要となります

 

●ユーザーの使用条件で0-100%のレンジを設定する場合

 

●プローブを短縮した場合

動作条件
  • 周囲温度

-40 〜 +70 °C 

  • 保管温度

-40 〜 +80 °C 

  • 気候区分
DIN IEC68 Part2-38に適応
  • 保護等級
IP 66
  • 衝撃抵抗

DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g

  • 耐振動性

DINEN 60068-2-64/IEC 68-2-64:20〜2000Hz,1(m/s2)2/Hz

(測定プローブ長さは最小150mm)

  • EMC

電磁干渉の放射についてはEN61326、電気機器クラスBに準拠

電磁干渉の耐性についてはEN61326、付録A(工業)に準拠

  • 測定物の導電性

30 μS/cm 以上

  • プロセス圧力

-0.1MPa〜+1MPa

  • プロセス温度

-40 〜 +100 °C

  • 横方向からの耐荷重

2 Nm

接液部の材質

  • プローブ

ロッド:1.4404/SUS316L相当(オプション:炭素繊維CFC)

シール材:EPDM, 絶縁材:PP, スペーサ:PP

  • プロセス接続

G1-1/2A(PPS,DINISO 228/I)

 

  • シール(プロセス接続用G1-1/2)

無石綿エラストマ・ファイバー(耐油・耐溶

剤・耐蒸気・耐弱酸性/弱アルカリ性液体

表示ディスプレイ
  • 表示要素

緑色LED:運転状態表示(遅い点滅),設定作業中(早い点滅) 

 赤色LED:設定入力確認(短い点滅),アラームまたは警告(点滅)

オプションで測定値を%で表示可能

認証
  • WHG(ドイツ水管理法)
オーバーフロー防止
  • 防爆認証
ATEX II 3G EEx nA IIC T6

寸法(mm)

Click on image to enlarge

電気的接続
 

Click on image to enlarge

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。