静電容量式粉粒体用レベルスイッチ

Nivector FTC968

¥ 20,107〜

 


          スタンダード             プロテクタ

                 アクセサリ装着図     

*
  • 機械的稼動部がなくメンテナンスフリー

  • スイッチングモード表示ランプ(LED) により外部からスイッチング状態を確認可能

  • プロテクタ( オプション) 使用により測定物に非接触で測定可能

  • 電磁障害やサージ電圧に強い設計

測定物:
粒径≦10mm

測定物比誘電率:

εr ≥ 1.6

スイッチング時間:
約0.2 秒

プロセス温度:
-20...+80℃

保護等級:
IP67

プロセス圧力:
-0.1...+0.6MPa


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
標準納期:ご注文後約2週間程度で納品
FTC968 
AC電源20,107918098-0000
選定する
DC 電源20,107918098-0140
選定する
アクセサリ 
プロテクタ組込み式アダプタ13,222917255-1000
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

■プラスティックペレットでのレベルスイッチ
■動物肥料でのレベルスイッチ
■食料品
( 穀物、砂糖、ハーブ、スパイスなど) でのレベルスイッチ

動作原理

Nivector ユニットの前面表面がセンサとして機能し、固体がこの表面に接触すると内部電子回路がスイッチングします。シールド電極の機能により、タンク壁からの外乱の影響もしくはセンサ側面の付着の影響を防ぎます。

アプリケーション例

 

 

小型リレーやソレノイドバルブ( 電磁弁) やPLC に直説接続して使用します。

技術データ

AC2線式
  • 電源
21〜253V, 50/60Hz
  • 接続可能な負荷
瞬時 (40ms): 最大 1.5A ... 最大375VA (253V時)
または31.5VA (21V時) (短絡保護なし)
連続 最大87VA (253V時)、または 7.4VA (21V時)
最小2.5VA (253V時) (10mA)、
または 0.5VA (21V時) (20mA)
電圧降下 最大12V, 暗電流 最大4mA
DC3 線式(PNP)
  • 電源 10〜55V
  • 接続可能な負荷
瞬時(50ms) 最大 0.5A, 55V (過負荷及び短絡保護)
連続 最大350mA
電圧降下 最大3V, 暗電流 最大100μA
出力
  • 安全回路
下限と上限の選択
  • スイッチング時間
約0.2秒
電源
  • 電源
AC : 21〜253V, 50/60Hz
DC : 10〜55V
使用条件
  • 周囲温度
-20〜+60℃
  • 材質温度
-20〜+80℃
  • プロセス温度
-20〜+80℃
  • 保管温度
-20〜+85℃
  • プロセス圧力
-0.1〜+0.6MPa
  • 粒子径
最大10mm
  • 計測物の比誘電率
最小1.6
  • 保護等級
IP65/67 EN60529による
  • 電磁適合性
EN 61326 クラスB (ノイズ放射)
EN 61326 (ノイズイミュニティ)
機械構造
  • プロセス接続
G1 (ナット2個付き), R1 (DIN2999)
プロテクタ : G1-1/2"(オプション)
  • 電気的接続
ネジ端子(ケーブル芯線 最大1.5mm2)
水防栓 PG12(ケーブル直径6〜8mm、必要に応
じて任意方向に回転可能)
ユーザーインターフェース
  • 表示
スイッチングモードが赤色LEDで表示、外から目
視可能
  • 操作
下限・上限切替え用ロータリースイッチ
感度調整用ポテンショメーター

寸法(mm)、材質

測定物に接触する部分センサボディ:青色ポリカーボネート、 ロックナット:黒色ポリアミド、 電気接続部:透明色ポリカーボネート

電気接続

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

TI:技術仕様書 FTC968

組み込み式アダプタ「プロテクタ」