音叉式粉粒体用レベルスイッチ

Soliphant FTM20 / FTM21

¥ 46,880〜

 


             FTM21                           FTM20

             伸長型仕様           コンパクト一体型仕様 

*

■稼動部がないため、固着・噛み込みによる動作不良がなく、

  メンテナンスにかかるコストの低減や突然発生する不具合

  のリ スクを軽減
■測定物の比誘電率及び導電率の変化に影響がなく、

  調整の必要が一切不要
■スイッチング状況がハウジング外部から確認可能(異常時には
 フェールセーフが作動)設置時の調整が一切不要のため、

 初期費用の削減
■スライディングスリーブ(アクセサリ)により、スイッチング

  ポイントの調整が可能

出力:
DC-PNP,AC/DC リレー

プロセス温度:
-40...+150℃

保護等級:
IP66/67

 プロセス圧力:
-0.1...+2.5MPa

測定物かさ密度:
最小200g/l (流動性のない
粉体物)

プロセス接続:
ねじ接続

 粒体径:
最大25mm

 


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
Soliphant FTM20■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
電子部; 出力ハウジング; 電線管接続口プロセス接続 
FEM22; 3線式 PNP DC10-45VF16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M20ネジ EN10226 R1, SUS316L相当46,880FTM20-AA22A
選定する
F16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジネジ EN10226 R1, SUS316L相当46,880FTM20-AA24A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M20ネジ EN10226 R1, SUS316L相当50,303FTM20-AA25A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジネジ EN10226 R1, SUS316L相当50,303FTM20-AA27A
選定する
FEM24; リレー DPDT, AC19-253V/DC55VF16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M20ネジ EN10226 R1, SUS316L相当49,794FTM20-AA42A
選定する
F16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジネジ EN10226 R1, SUS316L相当49,794FTM20-AA44A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M20ネジ EN10226 R1, SUS316L相当53,217FTM20-AA45A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジネジ EN10226 R1, SUS316L相当53,217FTM20-AA47A
選定する
FEM22; 3線式 PNP DC10-45VF16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M20ネジ EN10226 R1-1/2, SUS316L相当46,880FTM20-AG22A
選定する
F16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジネジ EN10226 R1-1/2, SUS316L相当46,880FTM20-AG24A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M20ネジ EN10226 R1-1/2, SUS316L相当50,303FTM20-AG25A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジネジ EN10226 R1-1/2, SUS316L相当50,303FTM20-AG27A
選定する
FEM24; リレー DPDT, AC19-253V/DC55VF16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M20ネジ EN10226 R1-1/2, SUS316L相当49,794FTM20-AG42A
選定する
F16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジネジ EN10226 R1-1/2, SUS316L相当49,794FTM20-AG44A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M20ネジ EN10226 R1-1/2, SUS316L相当53,217FTM20-AG45A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジネジ EN10226 R1-1/2, SUS316L相当53,217FTM20-AG47A
選定する
Soliphant FTM21 センサ長 500mm ■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
電子部; 出力ハウジング; 電線管接続口 
FEM22; 3線式 PNP DC10-45VF16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M2061,915FTM21-Ax222A
選定する
F16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジ61,915FTM21-Ax224A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M2065,338FTM21-Ax225A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジ65,338FTM21-Ax227A
選定する
FEM24; リレー DPDT, AC19-253V/DC55VF16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M2064,829FTM21-Ax242A
選定する
F16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジ64,829FTM21-Ax244A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M2068,252FTM21-Ax245A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジ68,252FTM21-Ax247A
選定する
Soliphant FTM21 センサ長 1000mm ■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
電子部; 出力ハウジング; 電線管接続口 
FEM22; 3線式 PNP DC10-45VF16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M2074,359FTM21-Ax322A
選定する
F16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジ74,359FTM21-Ax324A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M2077,782FTM21-Ax325A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジ77,782FTM21-Ax327A
選定する
FEM24; リレー DPDT, AC19-253V/DC55VF16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M2077,273FTM21-Ax342A
選定する
F16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジ77,273FTM21-Ax344A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M2080,696FTM21-Ax345A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジ80,696FTM21-Ax347A
選定する
Soliphant FTM21 センサ長 1500mm ■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
電子部; 出力ハウジング; 電線管接続口 
FEM22; 3線式 PNP DC10-45VF16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M2086,937FTM21-Ax422A
選定する
F16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジ86,937FTM21-Ax424A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M2090,360FTM21-Ax425A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジ90,360FTM21-Ax427A
選定する
FEM24; リレー DPDT, AC19-253V/DC55VF16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M2089,851FTM21-Ax442A
選定する
F16 ポリエステル IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジ89,851FTM21-Ax444A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; 水防栓 M2093,274FTM21-Ax445A
選定する
F18 アルミニウム IP66/67 NEMA4X; G1/2 ネジ93,274FTM21-Ax447A
選定する
アクセサリ 
スライディングスリーブ R1-1/2 SS, FTM21, 加圧 スイッチポイント調整 材質: SUS316L相当 加圧 用途: FTM2145,17152023312
選定する
スライディングスリーブ R1-1/2 SS, FTM21 スイッチポイント調整 材質: SUS316L相当 用途: FTM2122,58852023313
選定する
ネジ(プロセス接続)を選択してください。
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

■タンク下限・上限に設置:粉体のポイントレベル管理
■小型リレーやソレノイドバルブ(電磁弁)、PLCに接続して使用し
 ます

動作原理

ピエゾエレクトリックドライブにより、検出部ロッドを加振・共振させ、測定物による検出部ロッドの振動振幅の変化(減衰)を内蔵電子回路で監視します。
エンドレスハウザー独自で開発した技術により、その他のセンサ
ボディー(プロセス接続部等)と検出部ロッドの振動エネルギーは相互伝達しにくく安定して計測する事が出来ます。 

アプリケーション例

Click on image to enlarge

 計測システム全系


•制御システム
•スイッチングユニット
• 信号システム(ランプ、ブザー、PCS、PLC等)

技術データ

DC3線式(PNP)
  • 電源
10〜45V
  • 消費電流
最大18mA
  • 出力
無電圧接点DPDT
  • 電圧降下

3V以下

AC / DCリレー出力
  • 電源

AC:19〜253V, 50/60Hz

DC:19〜55V

  • 消費電流
約1.3VA
  • 出力

無電圧接点DPDT

(交流)電流I ; 最大6A,電圧V ; 最大253V
    電力P; 最大1500VA (cosΦ=1), 最大750VA

(直流)電流I ; 最大6A, 30V, 最大0.2A, 125V

出力パラメータ
  • フェールセーフモード
上限/下限 電流の停止
  • ドロップアウト信号
出力固定
  • スイッチング時間

約0.5 秒 (接粉した時)

約1.0 秒   (未接粉になった時)

使用条件
  • 計測周波数
700 〜 800 Hz
  • スタートアップ整定時間
3 秒
周囲条件
  • 周囲温度
-40 〜 +70 °C
  • 保管温度
-40 〜 +85 °C
  • 環境耐性
DIN IEC 68-2-38
  • 保護等級
IP66/IP67
  • 電気的安全性
IEC 61010, CSA 1010.1-92, FM3600
  • 耐振動性
DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; 衝撃 30 g; 振動 0.01 G2/Hz
  • 電磁適合性

不要放射 EN 61326, クラス B

耐干渉性 EN 61326 付録A

プロセス条件
  • 測定物密度
≥ 200 g/l, (非流動性)
  • プロセス圧力
0.1〜+2.5MPa
  • プロセス温度
-40 〜 +150 °C
材質
  • センサ
SUS316L相当
  • プロセス接続
R 1; 1½ (SUS316L相当)
  • ハウジング
F16 (プラスチック) / F18 (アルミニウム)
電気的接続
  • ケーブル仕様
一般商用の2, 3 または 4線ケーブル (25 Ω)
  • 電線管口
M20x1.5, G1/2
 

寸法 (mm 単位)

FTM20振動式レベルリミットスイッチ(コンパクト一体型)

設置は取扱い説明書に従って行ってください

伸長パイプ型振動式ロッド(アルミニウムハウジング)

設置は取扱い説明書に従って行ってください

電気接続

エレクトロニックインサートFEM22(DC-PNP)
  •  電源電圧 
 DC10...45V
  •  消費電流 
 Max. 18mA
  •  出力 
 ポジティブ信号出力(PNP);Max.350mA(短絡保護)
  • 電圧降下
≦ 3V

a) 例)リレー PLC

 

基本的にプログラマブルロジックコントローラー(PLC)やDI(デジタル
インプット)モジュール(EN 61131-2準拠)と接続します。
PNPタイプのI/Oカードをご使用下さい。

 

エレクトロニックインサートFEM24(AC/DC リレー出力) 
  • 電源電圧
AC19...253VAC 50/60Hz
DC19...55V
  • 消費電力
約1.3W
  •  出力
 無電圧接点 DPDT
I〜Max.6A, V〜Max.253V;
P〜Max.1500VA,cosφ=1
P〜Max.750VA,cosφ>0.7
I-Max.6A (30V)
I-Max.0.2A (125V)

 a) アース

 

双方のリレー接点は同時に動きます。
直流と交流の電圧レンジ仕様がそれぞれ異なりますのでご注意下さい。

 

* この間にジャンパーを加えることによってリレー出力はNPNと同じロジックで動作します。

技術仕様書のダウンロードはこちらから

スライディングスリーブ:R1-1/2"(高圧仕様)

FTM21と組み合わせルーズクランプ(アクセサリオプション)を使用することによりお
客様のスイッチング点に容易にアジャストすることができます。

スライディングスリーブ:R1-1/2"(大気圧用)

 

FTM21と組み合わせルーズクランプ(アクセサリオプション)を使用することによりお

客様のスイッチング点に1回だけアジャストすることができます。