導電率式液体用レベルスイッチ

Liquipoint FTW31/32

¥ 16,179〜

 


           FTW31                            FTW32

           ロッド仕様                  ロープ仕様

 

*
  • 交流電圧を使用しているためプローブロッドの腐食や対象物の電気分解による変質無し

  • 測定システムはプローブロッドとエレクトロニクス間で閉じた無電圧回路を構成しているため、タンク壁面の材質による測定への影響無し

  • 動作中のプローブロッドに触れたとしても全く危険性はありません

出力:
リレー出力

 プロセス接続:
G1-1/2

センサー長:
ロッド(FTW31):1000mm/2000mm
ロープ(FTW32):5000mm/10000mm

プロセス温度:
-40...+100℃

保護等級:

IP66

プロセス圧力:
-100kPa...+1MPa


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
Liquipoint FTW31 プロセス接続G1-1/2
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
センシングポイントプローブ長電線管接続口電子部; 出力 
2x ロッド, SUS316L相当1000mm L, SUS316L相当水防栓 M20FTW325組合せ用16,179FTW31-A1A2CA0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)16,179FTW31-A1A2CA1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V29,571FTW31-A1A2CA4A
選定する
ネジ G1/2FTW325組合せ用16,401FTW31-A1A2CC0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)16,401FTW31-A1A2CC1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V29,793FTW31-A1A2CC4A
選定する
2000mm L, SUS316L相当水防栓 M20FTW325組合せ用17,539FTW31-A1A2DA0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)17,539FTW31-A1A2DA1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V30,931FTW31-A1A2DA4A
選定する
ネジ G1/2FTW325組合せ用17,761FTW31-A1A2DC0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)17,761FTW31-A1A2DC1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V31,153FTW31-A1A2DC4A
選定する
3x ロッド, SUS316L相当1000mm L, SUS316L相当水防栓 M20FTW325組合せ用20,334FTW31-A1A3CA0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)20,334FTW31-A1A3CA1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V33,726FTW31-A1A3CA4A
選定する
ネジ G1/2FTW325組合せ用20,556FTW31-A1A3CC0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)20,556FTW31-A1A3CC1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V33,948FTW31-A1A3CC4A
選定する
2000mm L, SUS316L相当水防栓 M20FTW325組合せ用21,694FTW31-A1A3DA0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)21,694FTW31-A1A3DA1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V35,086FTW31-A1A3DA4A
選定する
ネジ G1/2FTW325組合せ用21,916FTW31-A1A3DC0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)21,916FTW31-A1A3DC1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V35,308FTW31-A1A3DC4A
選定する
5x ロッド, SUS316L相当1000mm L, SUS316L相当水防栓 M20FTW325組合せ用23,144FTW31-A1A5CA0A
選定する
ネジ G1/2FTW325組合せ用23,366FTW31-A1A5CC0A
選定する
2000mm L, SUS316L相当水防栓 M20FTW325組合せ用24,504FTW31-A1A5DA0A
選定する
ネジ G1/2FTW325組合せ用24,726FTW31-A1A5DC0A
選定する
Liquipoint FTW32 プロセス接続G1-1/2 ■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
センシングポイントプローブ長電線管接続口電子部; 出力 
2x ロープ, SUS316Ti相当5000mm L水防栓 M20FTW325組合せ用20,885FTW32-A1D2CA0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)20,885FTW32-A1D2CA1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V31,598FTW32-A1D2CA4A
選定する
ネジ G1/2FTW325組合せ用21,072FTW32-A1D2CC0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)21,072FTW32-A1D2CC1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V31,785FTW32-A1D2CC4A
選定する
10000mm L水防栓 M20FTW325組合せ用25,333FTW32-A1D2DA0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)25,333FTW32-A1D2DA1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V36,046FTW32-A1D2DA4A
選定する
ネジ G1/2FTW325組合せ用25,520FTW32-A1D2DC0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)25,520FTW32-A1D2DC1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V36,233FTW32-A1D2DC4A
選定する
3x ロープ, SUS316Ti相当5000mm L水防栓 M20FTW325組合せ用24,270FTW32-A1D3CA0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)24,270FTW32-A1D3CA1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V34,983FTW32-A1D3CA4A
選定する
ネジ G1/2FTW325組合せ用24,457FTW32-A1D3CC0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)24,457FTW32-A1D3CC1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V35,170FTW32-A1D3CC4A
選定する
10000mm L水防栓 M20FTW325組合せ用28,718FTW32-A1D3DA0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)28,718FTW32-A1D3DA1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V39,431FTW32-A1D3DA4A
選定する
ネジ G1/2FTW325組合せ用28,905FTW32-A1D3DC0A
選定する
FEWxx インサート無し(交換用)28,905FTW32-A1D3DC1A
選定する
FEW54; リレー AC20-253V; DC20-55V39,618FTW32-A1D3DC4A
選定する
5x ロープ, SUS316Ti相当5000mm L水防栓 M20FTW325組合せ用40,072FTW32-A1D5CA0A
選定する
ネジ G1/2FTW325組合せ用40,259FTW32-A1D5CC0A
選定する
10000mm L水防栓 M20FTW325組合せ用44,520FTW32-A1D5DA0A
選定する
ネジ G1/2FTW325組合せ用44,707FTW32-A1D5DC0A
選定する
*ロッド,ロープの長さはお客様にて切断し、ご利用いただけます。
*長さ指定をご希望される場合はお問い合わせください。
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

タンクに設置:導電性液体の液面レベルの多点レベルスイッチ

動作原理

空タンクに挿入された状態のロッドプローブ間には、交流電圧が印加されていて、タンク内に導電性の液体が導入されると、測定可能レベルの電流が流れてスイッチが作動します。スイッチング後、液位が下がり電流が流れなくなると直ちにスイッチが元の状態へ復帰します。
 

アプリケーション例

ロッドプローブ(単位 mm)

プラスチック製または金属製タンク内での標準用途のレベルリミット検知

a.垂直取り付け、下限検知。プローブ長は必要なレベルリミットに設定。

 ロッドはタンクに接触してはいけません。

b.垂直取り付け、上限検知。プローブ長は必要なレベルリミットに設定。

c.側面取り付け、上限検知。

 最大プローブ長200mm(2ロッドプローブにしか 適用されません)

d.側面取り付け、下限検知。

 最大プローブ長200mm(2ロッドプローブにしか 適用されません)

 

ローププローブ(単位 mm)

プラスチック製または金属製タンク内での標準用途のレベルリミット検知

a.垂直取り付け、下限検知。ロープ長は必要なレベルリミットに設定。

 ロープエンドはタンクに接触してはいけません。

b.垂直取り付け、上限検知。ロープ長は必要なレベルリミットに設定。

技術データ

使用条件
  • 周囲温度
-40℃〜+70℃
  • プロセス温度
-40℃〜+100℃
  • プロセス圧力
-0.1MPa〜1.0MPa
  • 最小導電度

≧10μS

  • 保管温度

-40℃〜+80℃

  • 保護等級

IP66

  • 耐振動性

DIN60068‐2‐64/IEC68-2-64:20〜2000Hz, 1(m/s2)2/Hz

  • 電磁適合性

不要放射:EN61326 クラスB
耐干渉性:EN61326 AnnexA

出力/定格
  • Min.レベルもしくはMax.レベル(フェールセーフ)
  • スイッチング時間
0秒もしくは2.0秒
構造・材質
  • バージョン
    コンパクトバージョン分離バージョン

2本または3本のロッドまたはロープ
2本、3本または5本のロッドまたはロープ
  • センサ長
    ロッド(FTW 31)
    ロープ(FTW32)

1000/2000mm
5000/10000mm
  • プロセス接続
G1-1/2(材質:PPS)
  • センサ材質
    ロッド
    ロープ
1.4404(SUS316L相当)/絶縁材:PP
1.4571(316Ti)/絶縁材:FEP
  • ハウジング材質
    F16(コンパクトバージョン)
    F24(分離バージョン)

ハウジングPBT,ヘッドカバーPBT
アダプターPBT
ハウジングPPS,ヘッドカバーPBT
電気的接続
  • ケーブル仕様
一般的な計装ケーブルをご使用下さい。(<25Ω)
  • •電線管口

M20もしくはG1/2

寸法(mm)

(プローブは、スイッチング点に合わせ、切断し、使用します)

電子インサートFEW54

  • 供給電圧
DC20〜55Vまたは、AC20〜253V,50/60Hz
  • 入力ラッシュ電力ピーク
Max. 2 A, max. 400 μs
  • 出力
無電圧切り替え接点×2
  • 接点負荷容量
U~ max. 253 V, I~ max. 4 A,
U = 30 V/4 A; 150 V/ 0.2 A
  • 消費電力
< 2.0 W
  • 消費電流
60mA

電子インサートFEW54の接続

F1: ヒューズ500mA
F2:リレー接点保護用ヒューズ、電流容量は接続する負荷による。

比較表

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。